새소식

138 개의 기사
2026. 10. 13.

파이아브 (Piab) 는 PS 시리즈의 전자 진공 센서 및 스위치와 파이아브 커넥트 (Piab Connect) 앱을 소개합니다

파이아브 (Piab) 는 현대적이고 안전한 NFC 인터페이스를 갖춘 새롭고 광범위한 전자 진공 센서 및 스위치인 PS 시리즈 출시로 진공 자동화 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 시리즈는 산업 응용 분야에서 진공 자동화를 보다 안정적이고 효율적이며 예측 가능하도록 설계되었습니다.

EU 폐수 지침 2024/3019: 4차 처리 스테이지
2026. 9. 15.

EU 폐수 지침 2024/3019: 4차 처리 스테이지

EU 지침 2024/3019가 폐수 처리 플랜트에 어떤 의미인지 알아보세요. 4단계 처리, 미세 오염 물질 제거, 마감일 및 계획 우선순위.

스테이지 4 업그레이드를 위한 비즈니스 사례 구축: 20개월간의 결정으로 20년간의 사고
2026. 9. 15.

스테이지 4 업그레이드를 위한 비즈니스 사례 구축: 20개월간의 결정으로 20년간의 사고

20년 수명 주기 비용, 규정 준수 및 인력 기준을 사용하여 4단계 폐수 업그레이드를 위한 방어 가능한 비즈니스 사례를 구축합니다.

활성탄 또는 오존화? 4단계 기술을 선택하기 위한 프레임워크
2026. 9. 15.

활성탄 또는 오존화? 4단계 기술을 선택하기 위한 프레임워크

미세오염물질 제거, PAC 투여 신뢰성 및 장기 운영 비용을 포함한 4단계 폐수 처리를 위한 활성탄과 오존화를 비교합니다.

분말 활성탄이 다루기 어렵고 안정적으로 투여되는 이유
2026. 9. 15.

분말 활성탄은 왜 핸들이 어렵고 안정적인 투여가 어려운가

분말 활성탄이 브리징, 분진, 뭉침, 불안정한 유량 및 PAC 투여 정확도를 포함하여 안정적으로 핸들하고 투여하기 어려운 이유를 알아보십시오.

폐수 처리장에서 "PE" 는 무엇을 의미합니까?
2026. 9. 15.

폐수 처리장에서 "PE" 는 무엇을 의미합니까?

폐수 처리에서 PE (Population Equivalent) 가 무엇을 의미하는지, EU 지침 2024/3019에 따라 15만 PE 기준이 중요한 이유를 알아보십시오.

활성탄 대 오존화 – 4단계 계획을 위한 간단한 비교
2026. 9. 15.

활성탄 대 오존화 – 4단계 계획을 위한 간단한 비교

PAC 투여, 에너지 사용, 부산물 및 하이브리드 처리 옵션을 포함하여 4단계 폐수 계획을 위해 활성탄과 오존화를 비교합니다.

2026. 8. 24.

piCOBOT ® L High Payload는 리프팅 적재량을 35kg으로 증가시킵니다

새로운 piCOBOT® L High Payload를 소개합니다. piCOBOT® Large 제품군의 최신 성능 확장 모델입니다. 기존 piCOBOT® L의 검증된 설계와 신뢰성을 기반으로 한 이 새로운 버전은 페이로드 용량을 16kg에서 35kg으로 크게 향상시켜, 로봇의 전체 설치 공간이나 동작 방식을 변경하지 않고도 더 무겁고 큰 부품을 취급할 수 있도록 합니다.

펌프 성능 vs. 시스템 성능: 실제로 속도를 늦추는 요소
2026. 7. 10.

펌프 성능 vs. 시스템 성능: 실제로 속도를 늦추는 요소

진공펌프가 조용히 생산성을 제한하고 있습니까? 노후화의 주요 징후, 가동 시간, 에너지 및 확장성에 미치는 영향, 그리고 진공 설정을 다시 생각해야 할 때를 알아보세요.

파이아브 (PIAB), 새로운 DNV 인증으로 ATEX 규정 준수 강화
2026. 7. 6.

파이아브 (PIAB), 새로운 DNV 인증으로 ATEX 규정 준수 강화

Piab의 새로운 DNV ATEX 생산 품질 보증 인증이 2029년까지 안전하고 규정을 준수하는 piFLOW ® 진공 이송을 확보하고 감사 위험을 줄이며 안정적인 작동을 지원하는 방법을 알아보십시오.

분말 흡착이송에서 "숨겨진 공장"에 대한 지불 중지
2026. 6. 30.

분말 흡착이송에서 "숨겨진 공장"에 대한 지불 중지

격납, 이송 안정성 및 세척 신뢰성에 초점을 맞춘 규제 환경의 분말 흡착이송 솔루션의 비교 가능성을 위한 실용적인 평가 프레임워크입니다.

동급 최고의 공장에서 분말 흡착이송을 표준화하는 방법 및 작동 이유
2026. 6. 30.

동급 최고의 공장에서 분말 흡착이송을 표준화하는 방법 및 작동 이유

더 안전하고 예측 가능한 생산을 위해 컨테이너, 유량 경로, 검증 및 세척을 표준화하여 상위 공장이 분말 흡착이송에서 "숨겨진 공장"을 줄이는 방법을 알아보십시오.

Piab 벌크 백 언로더
2026. 6. 30.

파이아브 (Piab) 벌크 백 언로더 소개: 일상적인 산업 요구에 맞는 안정적인 성능

파이아브 (Piab) 의 벌크 백 언로더는 까다로운 산업 환경에서 큰 백을 안전하고 효율적으로 비울 수 있는 강력하고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 이 제품은 현재 유럽에서만 판매됩니다.

파이아브 (Piab) 는 piFLOW ® p 제품을 간소화하여 미래 대비형 진공 이송에 중점을 둡니다
2026. 6. 30.

파이아브 (Piab) 는 piFLOW ® p 제품을 간소화하여 미래 대비형 진공 이송에 중점을 둡니다

Piab는 2026년 2월에 piFLOW® p SMART - Autotuning and Conveying Cycle Optimizer -를 단계적으로 폐지하고 2035년까지 기존 설치에 대한 예비부품 및 서비스를 확보합니다.

2026. 6. 22.

Piab, 지속 가능한 박스 핸들링을 위한 BCP 진공패드 제품군 출시

Piab은 포장 및 인트라로지스틱스 분야에서 골판지 박스의 빠르고 안정적인 자동화 핸들링을 위해 설계된, 긴 스트로크의 안정적이고 지속 가능한 진공패드인 BCP40을 출시합니다.

2026. 6. 15.

Piab, 고유량 진공패드의 새로운 구조적 개념인 BLFF 도입

BLFF는 적응성과 안정성 사이의 기존 한계를 극복한 고유량 흡착컵 제품군으로, 물류 및 포장 자동화 환경에서 다양한 제품을 하나의 플랫폼으로 안정적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.

piFLOWc21 – 소형 316L 진공 분체이송기
2026. 5. 26.

PiFLOWc21을 만나보세요 – 컴팩트한 316L 진공 분체이송기

OEM 기계를 위한 초저 설치 높이의 소형 piFLOW ® c21 진공 분체이송기로, 요구 수준이 더 낮은 공간 제약 생산 라인에서 소량의 분말 및 과립을 이송합니다.

2026. 5. 26.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

파이아브 (Piab) 는 분말, 과립 및 작은 부품 운반을 위한 새로운 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입합니다
2026. 5. 26.

파이아브 (Piab) 는 분말, 과립 및 작은 부품 운반을 위한 새로운 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입합니다

파이아브 (Piab) 는 공압 컨베이어를 위한 새로운 구성 가능한 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입하여 빠른 응답, 신뢰할 수 있는 진공 생성, 쉬운 개조 및 저소음의 안정적인 운반을 제공합니다.

구강 파우치 생산 업그레이드 전에 물어봐야 할 6가지 질문 | 파이아브 (Piab
2026. 5. 13.

구강 파우치 생산 설정을 업그레이드하기 전에 고려해야 할 6가지 주요 생산성 요소

현재 경구용 파우치 생산 라인의 숨겨진 비용은 얼마입니까? 이러한 주요 질문은 장기적인 ROI로 적절한 업그레이드 결정을 내리는 데 생산성 향상에 도움이 됩니다.

2026. 5. 5.

까다로운 표면 처리를 위한 PX 진공패드 제품군 출시

산업 환경에서 적응형 씰링, 공기 소비 감소 및 안정적인 그립

2026. 4. 27.

Piab, piSAVE ESS 및 piSAVE ESL 단독형 에너지 절감 솔루션 출시

Piab은 piSAVE ESS standalone과 piSAVE ESL standalone을 새롭게 선보이며 에너지 절감 솔루션 포트폴리오를 확장합니다. 이번 제품은 piCLASSIC Neo 플랫폼에서 제공되던 에너지 절감 기능을 기반으로, 다양한 어플리케이션에 유연하게 적용할 수 있는 독립형 유닛 형태로 제공됩니다.

3년 안에 다시 디자인할 필요가 없는 분말 흡착이송 선택
2026. 4. 15.

3년 안에 다시 디자인할 필요가 없는 분말 흡착이송 선택

평가에서 약속으로 전환: 의사 결정 등급 기준을 설정하고, 분말 믹스에 대한 증거를 요구하고, 비즈니스 사례 엔지니어링, QA, EHS 및 경영진이 승인 할 수 있도록 구축하십시오.

2026. 4. 14.

Piab, ABB GoFa용 piCOBOT® Electric 출시

piCOBOT® Electric – ABB GoFa, 클린하고 효율적이며 유연한 코봇 셀 구축을 위한 플러그앤플레이 전기식 진공 그리핑 솔루션

2026. 4. 13.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab은 대부분의 코봇 브랜드와 호환되는 전동식 진공 그리퍼 piCOBOT® Electric(Standard I/O)을 출시했습니다. 압축 공기 없이 구동되어 설치를 간소화하고, 깨끗하고 에너지 효율적인 자동화를 지원합니다.

2026. 3. 24.

Piab, piCOMPACT®10X 및 piCOMPACT®10X SMART용 Quick Connect Module 출시

Piab은 진공 시스템의 설치와 유지보수를 보다 빠르고 간편하게 수행할 수 있도록 설계된 Quick Connect Module을 새롭게 선보이며, piCOMPACT®10X 및 piCOMPACT®10X SMART 포트폴리오를 확장합니다.

piFLOW® p 및 piFLOW® t에 대한 필터 모니터링 – 이제 조합구성기에 완전히 통합됨
2026. 3. 17.

piFLOW® p 및 piFLOW® t에 대한 필터 모니터링 – 이제 조합구성기에 완전히 통합됨

조합구성기의 piFLOW® p 및 piFLOW® t에 스마트 필터 모니터링을 추가하여 가동 시간을 늘리고 에너지 사용을 줄이며 필터 관련 예기치 않은 정지를 방지합니다.

2026. 3. 16.

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

신제품 Kenos Cobot Medium(KCM)은 경량 설계와 최대 30kg 페이로드, 모듈형 밸브 옵션 및 PCOF 호환성을 결합해 유연하고 고성능의 코봇 핸들링을 지원합니다.

2026. 3. 15.

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

유리 및 판금과 같은 평평하고 무거운 소재를 안정적으로 취급하기 위해 설계된 새로운 싱글 립 Nitrile-PVC 흡착컵 제품군이 출시되었습니다.

구강 파우치 생산 중단 시간: 5가지 일반적인 생산성 저하 원인
2026. 3. 6.

구강 파우치 생산 중단 시간: 5가지 일반적인 생산성 저하 원인

구강 파우치 생산 중단 및 중단의 실제 원인은 무엇입니까? 가동 시간과 출력을 조용히 줄이는 5가지 공통 병목 현상을 발견할 수 있습니다.

Fiedler & Lundgren에서 스너프 생산을 위한 진공 운반 | 파이아브 Piab
2026. 2. 20.

진공 이송이 Fiedler & Lundgren의 스너스 생산성을 더 안전하고 효율적으로 만드는 방법

가동 중지 시간, 폐기물 및 분진을 줄입니다. 작업자를 위한 더 안전한 작업 환경. 진공 운송이 말뫼의 Fiedler & Lundgren을 BAT 그룹 내의 롤모델로 만드는 방법을 읽어보세요.

2026. 2. 19.

Piab의 소결 필터 만나기: 진공 분체이송기 여과량의 새로운 표준

Piab의 진공 분체이송기용 PFAS 프리 소결 필터는 식품, 제약 및 화학 공장을 위한 NFC 지원 추적 기능을 통해 내구성이 뛰어나고 위생적이며 청소하기 쉬운 여과량을 제공합니다.

Future-Ready Covers 파이아브 (Piab) 의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비
2026. 2. 11.

Future-Ready Covers 파이아브 (Piab)의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비

PiFLOW ® p/t/fc 21 및 33을 위한 새로운 커버는 파이아브 (Piab) 의 다음 펌프, 업그레이드 및 옵션에 대한 기본 제공 준비 상태를 추가하면서 오늘날 컨베이어를 평소처럼 작동하게 합니다.

2026. 2. 9.

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

구강 니코틴 파우치 비즈니스에 적합한 생산 설정 선택 - 확장 가능하고 모듈식이며 안정적임
2026. 2. 5.

구강 니코틴 파우치 비즈니스에 적합한 생산 설정 선택 - 확장 가능하고 모듈식이며 안정적임

유연성, 위생, 청소 효율성 및 향후 성장의 균형을 맞춘 확장 가능하고 안정적인 구강 니코틴 파우치 생산성 설정 선택 가이드.

Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전
2025. 12. 17.

Piab Group의 유럽 공급 유닛이 부츠바흐의 현대식 시설로 이전

현재 위치에서 13년을 보낸 Piab Group의 유럽 공급 유닛 (ESU) 는 독일 부츠바흐에 있는 새로운 최첨단 시설로 이전하고 있습니다.

KVG150 E-시리즈를 보여주는 이미지
2025. 11. 17.

Kenos ®, 진공 그리퍼 확장 KVG150 E-시리즈

Kenos ® 는 KVG150 E-시리즈의 확장을 자랑스럽게 발표했으며, 이제 신뢰할 수 있는 폼 버전인 KVG150F와 함께 진공패드가 장착된 광범위한 KVG150C를 제공합니다.

BGX 제품군에 새 크기 도입
2025. 10. 7.

BGX 제품군에 새 크기 도입

27mm 및 63mm의 두 가지 새로운 크기 추가로 BGX 진공패드 제품군을 확장하게 되었음을 발표합니다.

PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고
2025. 10. 1.

PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고

Piab은 PFAS-free 필터를 출시하고 PFAS의 모든 제품을 조사하여 지속 가능성, 안전 및 규제 준수에 대한 약속을 강화합니다.

DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상
2025. 9. 16.

DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상

파이아브 (Piab) 는 내구성과 다기능성을 위해 설계된 컴팩트하고 스택형 진공펌프인 DFE (Dual Function 이젝터) 를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.

예방 유지 보수를 위한 필터 모니터링
2025. 6. 23.

필터 모니터링을 통해 예방적 유지보수 가능

분말 운반의 지속 가능한 발전: 자원 효율성 지원 및 에너지 사용 감소

고급 식품 안전을 위한 파란색 감지 가능한 씰링
2025. 6. 23.

고급 식품 안전을 위한 파란색 감지 가능한 씰링

파이플로우 (piFLOW ®) f를 위한 파이아브 (Piab) 의 새로운 파란색 감지 가능한 씰링으로 식품 안전을 강화하십시오. 쉽게 발견할 수 있고 자석으로 감지할 수 있어 오염을 방지하고 식품 제조에서 규정을 간소화하는 데 도움이 됩니다.

 BXP 제품군에 새 크기 도입
2025. 6. 17.

BXP 제품군에 새 크기 도입

다공성뿐만 아니라 비다공성 표면까지 취급하도록 설계된 호평을 받는 BXP 패드가 이제 6mm 및 8mm 크기로도 출시됩니다.

새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드
2025. 6. 17.

새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드

Piab는 18mm 및 42mm의 두 가지 새로운 크기를 도입해 호평을 받는 비닐팩 개봉 진공패드 제품군의 확장을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다…

Piab, piCLASSIC™ Neo 출시
2025. 5. 13.

Piab, piCLASSIC™ Neo 출시

Piab는 널리 인정 받은 piCLASSIC™ 진공펌프의 가장 최신 혁신 기술인 piCLASSIC™ Neo을 자랑스럽게 공개합니다. 현대 산업의 변화하는 요구를 충족하기 위해 설계된 piCLASSIC™ Neo의 여러 모델들은 효율성, 적응성 및 지속 가능성을 함께 지원하여 진공 기술의 새로운 기준을 제시합니다.

Polyscope X 호환성 소개: Piab 솔루션을 이용한 UR 로봇 성능 향상
2025. 4. 29.

Polyscope X 호환성 소개: Piab 솔루션을 이용한 UR 로봇 성능 향상

Polyscope X 호환성은 Universal Robots(UR)에 상당한 성능 향상을 가져와 더 효율적이고 유연한 자동화 솔루션으로 원활하게 전환할 수 있습니다.

piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능
2025. 4. 29.

piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능

완전 전기식에 슬림한 디자인의 piCOBOT® Electric은 공기 튜브와 케이블을 제거하여 로봇 응용분야를 지속적으로 새롭게 정의하고 있습니다.

piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능
2025. 4. 29.

piCOBOT® 및 piCOBOT®L, 이제 ABB GoFa용 플러그앤 플레이 구성과 함께 이용 가능

당사는 이제 완전히 ABB GoFa에 맞춘 플러그인 버전으로 piCOBOT®과 piCOBOT®L을 제공하여 진정한 플러그인 플레이 기능을 구현합니다.

성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요
2025. 3. 18.

성공을 위한 맞춤 솔루션: 새로운 KVG E-시리즈를 만나보세요

새로 개발된 KVG E-시리즈는 다양한 산업의 니즈에 맞춘 최첨단 솔루션을 제공하겠다는 Kenos®의 약속을 내포하고 있습니다.

Custom tool CPT now a configurable product
2024. 11. 12.

Custom tool CPT now a configurable product

After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
2024. 11. 5.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART, 현재 IO-링크 클래스 B와 함께 판매
2024. 7. 11.

piCOMPACT®23 SMART, 현재 IO-링크 클래스 B와 함께 판매

Piab은 액추에이터 전원과 센서 전원 사이에 별도의 전원 도메인을 갖춘 IO-링크 클래스 B로 piCOMPACT23 SMART 프로그램을 확장합니다.

새로운 BXP ESD 진공패드는 배터리를 더 안전한 접지로 이동시킵니다.
2024. 6. 11.

새로운 BXP ESD 진공패드는 배터리를 더 안전한 접지로 이동시킵니다.

BXP ESD는 취급 중 정전기 방전으로부터 배터리, 연료 전지 및 전자 장치의 민감한 구성품을 보호하기 위해 개발된 새로운 모듈형 진공패드 시리즈입니다.

piSAFE® - 이제 훨씬 더 안전
2024. 6. 5.

piSAFE® - 이제 훨씬 더 안전

이제 piSAFE®가 업그레이드되면서 안전에 계속 중점을 두면서도 다목적성과 지속가능성이 새로운 장점으로 더해졌습니다.

piCOBOT® Electric은 코봇 암 움직임의 장벽을 허물었습니다.
2024. 5. 21.

piCOBOT® Electric은 코봇 암 움직임의 장벽을 허물었습니다.

완전 전기식이며, 디자인이 슬림하고 공기 튜브 케이블이 없습니다. 새로운 piCOBOT® Electric은 Piab piCOBOT® 프로그램의 또 다른 성공을 향해 나아가고 있습니다.

65mm 및 90mm 버전과 함께 제공되는 신형 45mm 진공패드
2024. 3. 5.

65mm 및 90mm 버전과 함께 제공되는 신형 45mm 진공패드

최근에 출시된 BXP 부문용 45mm 진공패드는 현재 65mm와 90mm 버전이 함께 제공됩니다.

FANUC CRX 코봇을 위한 새로운 piCOBOT® 플러그 앤 플레이 구성
2024. 1. 9.

FANUC CRX 코봇을 위한 새로운 piCOBOT® 플러그 앤 플레이 구성

이제 완전히 FANUC CRX에 맞게 조정된 버전으로 piCOBOT® 및 piCOBOT®L을 제공합니다. 모든 측면에서 가능한 플러그 앤 플레이.

특히 다공성 표면을 가진 물체를 피킹할 때 흔히 사용되는 널리 호평을 받은 Piab의 BXP 진공패드가 이제 45mm 버전으로 보완되어 나올 예정입니다.
2023. 11. 28.

호평을 받은 BXP 진공패드에 대한 새로운 제품군 구성 요소 및 조합구성기 첫 공개

특히 다공성 표면을 가진 물체를 피킹할 때 흔히 사용되는 널리 호평을 받은 BXP 진공패드가 이제 45mm 버전으로 보완되어 나올 예정입니다.

현재 Piab 브랜드로 판매되는 다양한 AVAC 제품
2023. 9. 7.

현재 Piab 브랜드로 판매되는 다양한 AVAC 제품

지난해 8월 Piab은 탄탄한 제품 포트폴리오를 갖춘 스웨덴의 유명한 진공 전문업체인 AVAC Vakuum Teknik AB를 인수했습니다. 이제 AVAC 제품군이 Piab 제품군에 포함되었습니다. 

Weba Kemi의 소유주인 Berith와 Sverker Paulson이 Piab의 C2 진공 분체이송기와 함께한 모습
2023. 4. 6.

40년이 지난 지금도 정상 작동하는 제품 – 오래가는 분체이송기에 관한 이야기

Piab의 70주년을 기념하기 위해, 진공이송사업부에서는 현재 사용 중인 Piab 진공 분체이송기 중 가장 오래된 제품을 찾는 경연대회를 실시했습니다. 그 결과, 한 가족이...

 piGRIP® 폼 립 - FLIW
2023. 3. 21.

Piab piGRIP® 폼 립 - FLIW는 표면이 불규칙하거나 비정형적인 물체를 흡착이송합니다

FLIW(Foam Lip Wide)는 당사가 최근에 piGRIP® 시리즈에 추가한 제품입니다. 다양한 조합으로 완벽하게 조합구성 가능하므로 모든 피킹 애플리케이션에 완벽하게 적합합니다...

4개의 새로운 컵이 PAF 및 PAB 제품군을 확장
2023. 3. 14.

Piab의 자동차용 진공 패드에 유용한 4가지 추가 사항

4개의 새로운 진공 패드는 각각 Ø100mm 및 Ø125mm의 두 가지 새로운 크기로 PAF (Piab Automotive Flat) 및 PAB (Piab Automotive Bellow) 제품군을 확장합니다. 

달걀 진공 패드 ECX36
2023. 2. 7.

Piab의 새로운 달걀 진공 패드 ECX36은 달걀 흡착이송 공정의 생산성을 높입니다

고속 적용을 가능하게 하는 달걀 흡착이송 공정을 위한 안정적이지만 부드러운 진공 패드. 지금 테스트해보세요!

과일 진공 패드 FCX50
2023. 2. 7.

Piab의 새로운 과일 진공 패드인 FCX50으로 아보카도부터 주키니까지 모든 과일을 부드럽게 그리핑

FCX50 진공 패드는 여러 개의 립과 유연한 벨로즈 덕분에 축 외에서도 모든 과일을 모양이나 질감에 관계없이 피킹합니다…

Joulin_Kenos
2022. 12. 8.

Selected Joulin grippers now sold under the Kenos® brand

Piab has integrated three of Joulin's gripper ranges into its Kenos® portfolio, while the solutions for the heavy duty industries continue to be marketed under the Joulin brand...

IO-Link 기술이 통합된 컴팩트한 지능형 진공 이젝터, piCOMPACT®10X SMART
2022. 12. 8.

Piab는 작은 공간을 차지하는 이젝터에 기능이 추가된 piCOMPACT®10X SMART를 소개드립니다

차세대 생산 제어 기능 및 사용 편의성을 제공하는 작고 효율적이며 지능적인 이젝터입니다.

Kenos® Safe&Light
2022. 12. 8.

새로운 Kenos® Safe&Light으로 거칠고 먼지 많고 환경에서도 팔레타이징이 수월해짐

그리퍼 사이즈 선택에 따라 최대 59킬로그램까지 들어올릴 수 있는 KSL은 전자상거래 작업 및 도매 창고에서의 카드보드 흡착이송뿐 아니라…

Kenos® KMG
2022. 12. 8.

작지만 강력하다 - 새로운 Kenos® MiniGrip은 거친 표면에서도 안정적이고 견고한 제공합니다.

Kenos® KMG는 진공 패드와 유사한 EOAT의 좁은 틈새에 적용할 수 있는 진공 폼 그리퍼입니다...

Kenos®FlexiGrip
2022. 12. 8.

새로운 다목적 Kenos®FlexiGrip을 적용하여 응용분야 요구 사항에 완벽하게 맞춥니다

새로운 Kenos®KFG 진공 폼 그리퍼는 표면이 고르지 않거나 거칠거나 구조화되거나 질감이 있는 제품의 대량 생산에 많은 이점을 제공합니다...

진공패드 MX25
2022. 12. 2.

Piab 최고의 제품 피커 제품군이 이제 25mm의 더 작은 패드 사이즈와 추가 기능으로 확장되었습니다

Piab 최고의 제품 피커를 확인하세요. MX 다목적 진공패드는 비닐팩부터 상자까지 모든 표면에서 극강의 그리핑 기능을 선사합니다. 전자 상거래에 매우 적합합니다…

piCOBOT®L
2022. 10. 4.

Piab의 새로운 piCOBOT®L 진공 펌프 장치를 사용하여 더 적은 기기로 더 많이 들어 올리기

최대 16kg의 리프팅 기능을 갖춘 piCOBOT®L은 특히 ...에 좋습니다

요한 욘슨(Johan Jonsson), 디자인 엔지니어 진공 이송 사업부
2022. 10. 3.

단순함을 향한 복잡한 여정

당사의 R&D 부서는 2017년부터 인더스트리 4.0 솔루션으로 작업해왔으며, 저는 2020년에 팀에 합류했습니다. 논란의 여지가 있을 수도 있지만...

새로운 진공 분체이송기 제품 시리즈인 piFLOW® 배치 볼륨 최적화
2022. 9. 26.

Piab의 신제품 시리즈와 함께 벌크 고형물을 이송하여 자동화 수용성 향상

분말, 과립 및 작은 입자를 위한 진공 이송 솔루션은 적용하기 쉽고, 효율적이며, 지속 가능해야 합니다. Piab는 제조 작업장을 계속해서 발전시키고 있습니다...

Minges Coffee Roasters에서 사용되는 Piab의 진공 분체이송기
2022. 9. 16.

Minges Coffee Roasters에서 Piab의 진공 분체이송기 덕에 누리는 진정한 커피향

Piab의 piFLOW®f 덕에 Minges Coffee Roasters에서 쉽게 캡슐과 파드에 커피를 채울 수 있었습니다…

Piab의 Mini Cobot Gripper(MCG)
2022. 6. 14.

Piab의 Mini Cobot Gripper(MCG) - 작을수록 강력하다!

무게가 270그램에 불과한 MCG는 아마도 세계에서 가장 가벼운 코봇 그리퍼일 것입니다. 최대 중량...

Piab의 코봇 팔레타이징 공구(CPT)
2022. 5. 27.

Piab의 새로운 코봇 팔레타이징 공구(CPT), 일당 처리 팔레트 개수 증가에 도움

CPT는 스마트한 소형 코봇 그리퍼입니다. 이 제품의 멀티 존 그리퍼 표면은 동일한 사이클에서...

진공 패드 부속품
2022. 5. 24.

Piab는 진공 패드 부속품 라인을 확장합니다

Piab는 세 가지 새로운 부착 옵션을 통해 최적의 흡착이송 시스템 솔루션 구축을 위한 추가 EOAT 설계 가능성을 제시합니다.

P 진공 패드
2022. 5. 24.

Piab가 성형된 고무 스트립을 포함하는 P 진공 패드를 출시합니다.

Piab가 거친 질감의 표면을 위한 특정 진공 패드 세트를 개발했습니다.

벨로즈 폴리우레탄 진공 패드 제품군 B150P 및 B200P
2022. 5. 10.

Piab, 벨로즈 폴리우레탄 진공 패드 제품군에 새로운 크기 추가: B150P 및 B200P

이 벨로즈 폴리우레탄(BP) 진공 패드는 짧은 벨로즈로 하나의 리프팅 장치에 결합했을 때...

BGX 진공 패드가 얇은 비닐팩을 피킹 및 흡착이송
2022. 5. 3.

이제 안전 그립으로 얇은 비닐팩을 더욱 쉽게 피킹하고 흡착 이송할 수 있게 되었습니다.

비닐팩이 점점 얇아지고 있고 잘 찢어지므로 더욱 더 조심해서 다루어야 합니다. … 덕분에 …

Piab의 샘플 분리용 LabVac 진공펌프
2022. 3. 29.

Piab의 진공 기술을 사용해 쉽게 수행하는 샘플 분리

샘플 분리는 추가 연구를 실시하기 위해 화학 연구소에서 정기적으로 수행하는 작업입니다. Piab의 Lab Vac 진공펌프는...

캔을 리프팅하는 Piab의 Kenos® 진공그리퍼
2022. 3. 17.

Piab의 효율적인 팔레타이징 솔루션 덕분에 가능해진 새로운 캔 제품의 신속한 출시

Piab의 Kenos® 진공그리퍼를 사용하면서, 식품 및 음료 캔의 팔레타이징 공정에 소요되는 기간이...

piSOFTGRIP® 100-4 소프트 진공 그리퍼
2022. 2. 1.

piSOFTGRIP® 100-4, Piab가 출시하는 이 시리즈 중 가장 큰 그리퍼

Piab는 식품산업 자동화를 염두에 두고 특별히 개발된 가장 큰 신형 소프트 그리퍼를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다...

Piab의 Floris Rouw 사장과 Höganäs의 Kennet Almqvist 사장이 적층식 제조의 지속 가능성과 효율성을 높이기 위한 파트너십을 체결하고 악수하는 모습
2022. 1. 26.

Höganäs와 Piab, 파트너십을 통해 적층식 제조의 지속 가능성과 효율성 제고를 위한 만반의 태세 준비

Höganäs와 Piab는 적층식 제조 분야의 자동화를 발전시키기 위한 목표를 가지고...

The Piab Greenhouse logo
2022. 1. 13.

학습 훈련 증진 플랫폼 출시

고객과 파트너를 위한 고성능 학습 환경을 더 잘 촉진하기 위해 Piab은 이제 완전히 새로운 학습 및 개발 플랫폼인 Piab Greenhouse를 출시합니다.

piFLOW®am
2021. 11. 11.

Piab, piFLOW®am 출시

piFLOW®am은 적층식 제조 분야 내에 있는 OEM의 요구사항을 기반으로 설계된 소형 진공분체이송기입니다...

Piab의 6팩 그리퍼
2021. 11. 3.

현재 사용 가능 – 6팩 자동 흡착이송용 그리퍼

Piab의 새로운 그리퍼를 사용하면 판지 포장된 6팩을 자동으로, 부드럽게, 흡착이송 합니다, 그리고...

설탕 컨베이어
2021. 10. 19.

Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기를 이용한 깨끗한 설탕 공급

인도 굴지의 생산자인 M. B. Sugar는 제품 품질을 개선하고 손실을 예방함에 있어서 신뢰합니다…

Vacuum handling of metal powders in Addtive Manufacturing
2021. 9. 14.

분말 진공이송 자동화 적층식 제조 분야

파이아브(Piab)의 진공이송을 위한 분말 진공이송 솔루션은 반복적 테스트 및...

Kenos® KSG Sack Gripper
2021. 9. 9.

Piab는 새로운 크기, 씰링 링 및 성능 옵션으로 Kenos® 포대/자루 그리퍼 프로그램을 확장합니다

이제 KSG 그리퍼가 더 작은 크기인 230x140mm로 제공됩니다. KSG 그리퍼 프로그램에서 사용 가능한 옵션에 내마모성이 우수한 새로운 파란색 천연 고무 씰링 링이 추가되었습니다. 또한 성능 향상을 위해 최대 8개의 COAX® 카트리지로 KSG를 구성할 수도 있습니다.

Kenos® KRV Reverse valves
2021. 9. 9.

Piab가 직접 취부 모델 및 5가지 연결 모델로 Kenos® 리버스 밸브 프로그램을 확장합니다

견고하고 신뢰할 수 있는 KRV 밸브는 POM-C 씰링 요소가 있는 양극 산화 알루미늄으로 제작된 직접 취부 또는....

VGS™4005 경량 진공그리퍼 이젝터는 매우 극한 환경에서도 작동하도록 설계되었습니다.
2021. 8. 12.

Piab가 VGS™ 제품군을 확장해 VGS™4005를 출시합니다

VGS™4005는 적은 진공도가 필요한 미드 레인지 응용분야에 사용하기 적합합니다. 진공그리퍼 이젝터는 견고하고 사용하기 쉬우며...

Piab의 piFLOWf로 제빵 공정 중 씨앗을 펼쳐 놓는 작업 자동화
2021. 8. 10.

독일의 베이커리 기업 Austerschmidt는 Piab의 진공분체이송기로 씨앗을 흡착이송 과정을 자동화했습니다

독일의 베이커리 기업 Austerschmidt는 수작업에서 자동화 공정으로 전환하면서 직원들의 업무 환경을 개선하고 재료를 세심하게 다루는 공정을 구축할 수 있게 되었습니다. piFLOW®f 진공분체이송기에서 이들은 아주 중요한 툴을 발견했습니다.

로우 레인지에서 미드 레인지에 이르는 응용분야에 완벽하게 적합한 Piab의 Vacuplus 이젝터 시리즈
2021. 6. 29.

Piab가 로우 레인지에서 미드 레인지에 이르는 응용분야를 위해 Vacuplus 이젝터 시리즈를 출시합니다

Piab는 글로벌 포트폴리오 확장 전략의 일환으로 이젝터의 성능에 대해 타협할 수 없는 로우 레인지에서 미드 레인지에 이르는 응용분야에 공급하기 위해 제작된 Vacuplus 이젝터의 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다.

22가지 자동차 진공패드
2021. 6. 29.

Piab, 세 가지의 새로운 하위 제품군 추가로 자동차용 진공패드의 새로운 시리즈 확장

Piab는 차체 공장 및 부품 어셈블리뿐만 아니라 저속/중속 프레스 라인에 응용할 수 있는 새로운 시리즈의 자동차용 진공패드를 자신있게 소개합니다. 이 새로운 진공패드가 이제 전체 프로그램에 추가되어, 총 22가지 새로운 진공패드를 선보입니다.

Piab는 인스턴트 우유를 안전하게 이송합니다
2021. 6. 10.

Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기를 이용한 인스턴트 분유 과립의 안전한 운반

폴란드의 다양한 우유 기반 제품 생산 업체인 Polmlek Raciaz는 생산 과정에서 인스턴트 우유를 옮기는 중 과립이 깨지는 문제에 직면했습니다. Polmlek Raciaz는 찾고 있던 솔루션을 Piab의 piFLOW®p 진공분체이송기에서 찾았습니다. 높은 진공흡입유량의 이젝터를 장착함으로써 속도를 조정할 수 있게 되어 계획한 대로 과립을 유지할 수 있었습니다.

piSAFE
2021. 6. 8.

piSAFE® 출시 - 전체 프로그램 이용 가능

Piab의 piSAFE® 프로그램은 이제 중앙집중방식 시스템을 위해 piSAFE® 진공안전밸브 및 piSAFE® 진공안전밸브 미니로 보완되어 piSAFE® 프로그램이 완료되었습니다.

Tradichem은 Piab의 진공분체이송기를 사용하여 활성 제약 성분 소형화합니다
2021. 5. 11.

Tradichem은 Piab의 진공분체이송기를 사용하여 활성 제약 성분 소형화합니다

크기가 중요합니다 - 특히 제약 및 기능 식품과 같은 경쟁적인 시장에서 비용에 대한 직접적인 결과 때문입니다. Tradichems의 특허 받은 Hipering® 공정은 프로세스 체인의 시작 시점부터 성분의 소형화를 통해 시작됩니다. Piab의 PIFLOW® 진공분체이송기 덕분에 이 특허 받은 공정이 지속적으로 공급되어 필요한 압력 수준을 유지할 수 있습니다.

Kora는 슈퍼푸드를 효율적으로 채우기 위해 Piab 진공분체이송기를 사용합니다.
2021. 4. 22.

Kora는 슈퍼푸드를 효율적으로 채우기 위해 Piab piFLOW®p 진공분체이송기를 사용합니다

빠르고 쉬운 제품 변경, 식품 및 제약 표준 준수, 지속 가능한 자원 보존을 위한 높은 에너지 효율성. Piab 진공분체이송기는 공정 단계 사이의 완벽한 연결 고리입니다. 이들은 이러한 기준만 충족하기 때문입니다.

Piab는 Conberg 솔루션에서 애완동물 사료 생산을 위한 미세 첨가제를 이송합니다.
2021. 4. 7.

Piab, Conberg 솔루션에서 애완동물과 가축 사료용 미세 첨가제 이송

미세 첨가제는 오늘날의 애완동물과 가축 사료에서 중요한 부분을 차지하는 반면, 레시피에 따라 투여량의 차이가 매우 심하기 때문에 도시지 스테이션에서 믹서로의 이송을 자동화하는 데 어려움이 있습니다. 폴란드의 시스템 통합업체인 Conberg는 Piab의 piFLOW®f 진공분체이송기에 기반한 적합한 솔루션을 개발했습니다.

piSAFE®
2021. 4. 1.

Piab, 새로운 piSAFE® 프로그램 시행 전격 발표

Piab의 새로운 piSAFE® 는 안전성, 유연성, 속도 및 성능이 중요한 응용분야에서 개선된 기능을 제공합니다.

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
2021. 4. 1.

파이아브(Piab), 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 시리즈에 새로운 크기 추가: BFFT80P-2

파이아브(Piab)는 이미 광범위한 응용분야 범위를 더욱 넓혀, 직경이 80mm인 진공패드를 포함시킴으로써 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 라인을 확장했습니다.

mx 진공패드 제품군
2021. 3. 16.

#1 선택 제품: Piab의 새로운 MX 진공패드 제품군 전격 출시

#1 선택 제품. MX 진공패드 제품군은 주로 물류, 창고, 전자상거래 및 재활용 산업을 위한 다양한 흡착물을 피킹하는 데 우수합니다.

2021. 3. 2.

Piab는 발전하고 있습니다. 새로운 고객 중심 웹사이트가 오늘 출시됩니다.

Piab는 매년 650,000명 이상의 사용자가 사용하는 웹사이트를 새롭게 선보이면서 시각적 아이덴티티와 사용자 경험에 더욱 투자하기로 결정했습니다. Piab는 수많은 인터뷰를 거쳐, 기존 고객과 신규 고객이 보다 고객 중심적인 환경에서 이용할 수 있는 웹사이트를 선보입니다.

Brilliant Awards logo
2021. 2. 11.

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

bgi-2 cups for thin delicate bags
2020. 11. 30.

Piab가 piGRIP® 비닐팩 립(BGI)의 품질을 향상시킵니다. 특히 단단하고 얇고 섬세한 비닐 봉지를 들어 올리기 위해 제작되었습니다.

BGI-립은 건조하거나 젖은 음식/물질로 채워진 튼튼한 비닐팩과 스탠드업 파우치 모두를 피킹하기에 아주 좋습니다. BGI-2 립은 또한 얇고 섬세한 비닐팩을 피킹하기에 우수한 성능을 제공합니다.

pisoftgrip 50-2
2020. 11. 30.

Piab가 두 손가락 핀치 그리퍼 piSOFTGRIP® 50-2를 자랑스럽게 소개합니다.

Piab는 다시 한번 pi-SOFTGRIP® 제품군에 식품/초콜릿 산업의 자동화를 위해 개발된 새로운 핀치 그리퍼를 추가하였습니다.

piab compact10e
2020. 11. 11.

Piab는 콤팩트 펌프 프로그램에 COMPACT10E 추가

Piab 콤팩트 펌프 프로그램은 이제 더 작은 크기의 10mm 펌프 프로그램을 보완하기 위한 새로운 대안인 COMPACT10E로 확장되었습니다.

Piab(파이아브)의 새로운 자동차 진공패드
2020. 11. 2.

Piab(파이아브) 새로운 시리즈의 자동차 진공패드 생산

Piab(파이아브)는 본체 및 부품 어셈블리뿐만 아니라 저속/중속 프레스 라인에 응용할 수 있는 새로운 시리즈의 자동차용 진공패드를 기쁜 마음으로 소개합니다.

파이아브(Piab)의 적층식 제조용 진공이송 제품
2020. 11. 2.

파이아브(Piab), 적층식 제조 산업을 위한 진공 분체이송기 출시

제약, 식품 및 화학 산업분야 내에서 재료 핸들링에 대해 광범위한 경험을 보유하고 있는 파이아브(Piab)는 이제 제품을 적층식 제조산업으로도 확대하여 제공하게 되었습니다.

Electrical Control Unit ECU-15
2020. 9. 1.

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab(파이아브)는 사용 편의성과 기능 개선/추가에 중점을 두고 piFLOW®p SMART 소프트웨어 플랫폼의 소프트웨어 개발에 부단한 노력을 기울이고 있습니다.

piSOFTGRIP® 30-3
2020. 9. 1.

파이아브(Piab), 파이소프트그립(piSOFTGRIP®) 30-3으로 파이소프트그립(pi-SOFTGRIP®) 프로그램 확장

파이아브(Piab)는 식품/초콜릿 산업을 위해 특별히 개발한 새로운 소형 소프트 그리핑 도구인 파이소프트그립(piSOFTGRIP®)을 자신감 있게 소개합니다.

piFLOW®p SMART system
2020. 9. 1.

ECU-15- piFLOW® 전기 컨트롤러

ECU-15 및 ECU-15S의 새로운 소프트웨어 플랫폼은 새로운 소프트웨어 릴리스로 쉽게 업그레이드하고 향후 새로운 기능을 추가할 수 있습니다.

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
2020. 6. 30.

파이아브(Piab), 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 시리즈에 새로운 크기 추가

파이아브(Piab)는 이미 광범위한 응용분야 범위를 더욱 넓혀, 직경이 60mm인 진공패드를 포함시킴으로써 벨로즈 플랫 타입 미끄러짐 방지용 진공패드 라인을 확장했습니다.

Kenos® KVG60
2020. 5. 31.

이제 파이아브(Piab) 진공패드로 구성할 수 있는 키노스(Kenos®) KVG60 그리퍼 시스템을 사용할 수 있습니다

파이아브(Piab)의 새로운 조합구성 프로그램을 사용하면 진공발생기와 파이아브(Piab)의 진공패드 및 유량제어밸브가 장착된 KVG60 그리퍼 시스템을 쉽고 빠르게 디지털 방식으로 설계할 수 있습니다.

Rectangular Bellows cups
2020. 5. 31.

파이아브(Piab), 직사각형 벨로즈 시리즈에 세 가지의 새로운 크기 추가

파이아브(Piab)는 추가 벨로즈를 특징으로 하는 두 가지 새로운 진공패드인 RBL20x45, RBL30x55와 완전히 새로운 “정사각형” 진공패드인 RBL60x60을 통해 직사각형 벨로즈 진공패드 프로그램을 확장하고 있습니다.

piCOBOT® fanuc
2020. 5. 31.

파이코봇(piCOBOT®)은 Fanuc CR4/CR7 로봇을 위한 플러그 앤 플레이 구성으로 제공됩니다

사용자 친화적인 온라인 조합구성 도구를 통해, 파이아브(Piab)의 고객들은 이제 Fanuc 로봇 CR4 및 CR7에 지정된 파이코봇(piCOBOT®)을 선택할 수 있습니다.

piabs x10l chip ejector
2020. 5. 6.

Piab의 칩 이젝터, 코로나19 환자의 호흡에 큰 도움

대규모 의료 장비 제조업체의 기관지 분비물 흡인기에 탑재되는 진공발생기는 Piab의 칩 미니 펌프를 사용하여 분비물, 혈액 및 기타 액체를 소음 없이 대량으로 흡인할 수 있도록 해 줍니다.  

Bag gripper from Piab
2020. 4. 28.

로봇용 포대/자루 그리핑 신제품 3종

Piab는 산업용 로봇 팔레타이징 및 디팔레타이징 작업에 활용할 수 있는 광범위한 최종작용공구장치(EOAT)를 제공합니다. 지금 바로 Piab 웹사이트에서 이를 확인하실 수 있습니다.

2020. 4. 1.

piFLOW®i/f 28L 진공분체이송기 신제품 소개

Piab는 더 큰 배치 용량을 허용하는 새로운 진공분체이송기와 함께 piFLOW®i/f 제품군의 범위를 확장하고 있습니다.

piFLOW®fc 진공분체이송기
2020. 3. 2.

미드레인지 piFLOW®fc 진공분체이송기 소개

초콜릿, 쿠키, 제과, 커피 및 특정 화학물 – piFLOW®fc 진공분체이송기는 어떤 물체든 운반합니다.

piCOMPACT®23 SMART
2020. 1. 21.

Digitizing vacuum generation enables predictive maintenance of robotic handling systems

Piab has upgraded its flagship product – the piCOMPACT® vacuum ejector series – to support Industry 4.0 functionality.

piFLOW®p SMART 진공분체이송기
2019. 12. 4.

적층식 제조를 위한 안전한 분말 진공분체이송 – Piab

Piab의 piFLOW®p SMART를 사용하여 직원을 위해 입자 오염없이 적층 제조 (3D 프린팅) 시스템에 생산 분말을 쉽게 전달할 수 있습니다.

2019. 11. 11.

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT®
2019. 10. 6.

파이코봇(piCOBOT®)으로 협업 극대화

Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.

2019. 10. 2.

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Piab’s vacuum conveying Changeover Champion
2019. 9. 1.

파이아브(Piab)의 진공분체이송 체인지오버 챔피언

새롭고 고유한 piFLOW®p SMART의 머신 러닝은 진공분체이송을 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다.

EOAT solutions for the plastics industry
2019. 8. 6.

플라스틱 산업을 위한 진화된 EOAT 솔루션 - 파이아브(Piab)

파이아브(Piab)의 진공그리퍼는 금형에서 플라스틱 부품을 핸들링하도록 특별히 설계되었습니다.

B-cups family with B65 bellows suction cup
2019. 6. 23.

파이아브(Piab)는 벨로즈 타입 진공패드 라인에 새로운 65 mm 사이즈를 추가합니다

파이아브(Piab)는 직경이 65 mm 인 진공패드를 포함, 벨로즈 타입 진공패드 라인을 확장하여 이미 광범위한 적용 범위를 확장하였습니다.

토마토를 리프팅하는 piSOFTGRIP®
2019. 6. 10.

민감하고 섬세한 물체를 핸들링하기 위한 독특한 진공기반 소프트 그리퍼

Piab은 새로운 진공 구동 소프트 그리퍼를 도입하여 식품 산업의 자동화를 강화하고 있습니다.

piFLOW®p SMART changeover champion
2019. 6. 4.

The Changeover Champion

Change conveyed material in 10 minutes instead of 1 hour. piFLOW®p SMART offers six times faster changeover.

B-cups family with B90 bellows suction cup
2019. 6. 3.

파이아브(Piab)는 벨로즈 타입 진공패드 조합구성기에 새로운 90 mm 사이즈를 추가합니다

파이아브(Piab)는 직경이 90 mm 인 진공패드를 벨로즈 타입 진공패드 일반적인 라인에 추가하여 이미 광범위한 적용 범위를 더 확장하였습니다.

Bag Grippers for palletizing
2019. 4. 4.

중부하 백(자루/포대) 팔레타이징을 위한 그리퍼 - 파이아브(Piab)

파이아브(Piab)는 광범위하게 다양한 제품을 팔레타이징하기 위한 25에서 50kg 하중부하의 1세대 최종작용체 공구를 소개합니다.

Bellows suction cup family
2019. 4. 3.

파이아브(Piab)는 벨로즈 타입 진공패드 라인에 새로운 사이즈들을 추가합니다

벨로즈 타입 진공패드 라인의 조합구성기안에 사이즈 추가 및 더 많은 기능의 피팅 추가.

Handling fruit with Piabs new soft gripper - piSOFTGRIP®
2019. 3. 29.

파이아브(Piab)는 새로운 진공 구동식 소프트 그리퍼를 도입하여 식품산업의 자동화를 강화하고 있습니다

파이소프트그립(piSOFTGRIP®) - 민감하고 어려운 물건을 다루기위한 비용 효율적인 솔루션.

piCOMPACT®23 SMART
2019. 3. 20.

It’s SMART to be safe with Piab’s next-gen

Piab’s piCOMPACT®23 SMART vacuum ejector includes optocouplers to ensure extra safe operation.

Piab receives the 2019 Sweden’s Best Managed Companies award
2019. 3. 14.

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies

Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.