Piab, 고유량 진공패드의 새로운 구조적 개념인 BLFF 도입
2026. 6. 15.에 게시됨

BLFF는 적응성과 안정성 사이의 기존 한계를 극복한 고유량 흡착컵 제품군으로, 물류 및 포장 자동화 환경에서 다양한 제품을 하나의 플랫폼으로 안정적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다.
Piab은 고유량 진공 어플리케이션을 위해 완전히 새로운 구조적 설계를 적용한 흡착컵 제품군 BLFF를 새롭게 선보입니다. BLFF는 물류, 창고 자동화, 혼합 포장 공정, 고속 택배 분류 시스템과 같이 제품의 크기, 형상, 포장 형태가 빈번하게 변화하는 환경을 위해 개발되었습니다. 하나의 플랫폼으로 다양한 대상물에 대응할 수 있도록 설계되어, 보다 유연하고 효율적인 핸들링을 지원합니다.
고유량 환경을 위한 핵심 특징
- 새로운 이중 소재 구조
BLFF는 강성이 높은 벨로우 구조 위에 내마모성이 우수한 유연한 립을 오버몰딩한 이중 소재 구조를 적용했습니다. 이를 통해 제품 표면에 적응해야 하는 부분은 유연하게, 구조적 안정성이 필요한 부분은 견고하게 설계되어 적응성과 제어 성능을 동시에 확보합니다.
밀폐 및 누설 환경 모두에서 안정적인 성능 - BLFF는 고하중, 높은 가속도, 극한 수준의 유량 조건에서 테스트되었습니다. 기존 흡착컵이 쉽게 변형되거나 제어 성능이 저하되는 다공성 또는 불균일한 소재에서도 실링, 형상 안정성, 그립 성능을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
물류 및 포장 공정을 위한 사이즈 및 경도 옵션 - BLFF는 초기 출시 시 Ø42 및 Ø55 사이즈로 제공됩니다. 각 사이즈는 두 가지 경도 옵션으로 구성됩니다. Medium : 적응성과 제어 성능의 균형이 필요한 어플리케이션에 적합. Hard : 높은 가속 조건 또는 무거운 대상물 취급 시 최대 안정성을 제공 모든 경도 옵션은 동일한 외형 치수를 적용하여 EOAT 설계를 단순화하고 경도 변경 시에도 손쉬운 전환이 가능합니다.
- 모듈형 설계와 지속 가능성, 간편한 유지보수
BLFF는 통합형 피팅 구조를 적용하여 제품 수명 종료 시 플라스틱 컵만 교체할 수 있으며, 금속 피팅은 장비에 그대로 유지됩니다. 유지보수 작업은 흡착컵 하부에서 수행할 수 있어 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 또한 외부 기능 모듈을 통해 미세 필터 등의 옵션을 추가할 수 있으며, 진공 제어 및 에너지 절감을 위한 piSAVE® sense와도 호환됩니다. 재활용 가능한 소재 사용, 긴 제품 수명, 폐기물 감소를 통해 성능뿐 아니라 지속 가능성 측면까지 고려했습니다.