파이아브(Piab), Ø6·Ø8mm BXP ESD 흡착컵 신제품 출시

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.
파이아브(Piab)가 Ø6와 Ø8 mm 크기의 새로운 BXP 미니 ESD 흡착컵을 출시합니다.
파이아브(Piab)는 Ø6 및 Ø8mm 규격의 BXP 미니 ESD 흡착컵을 새롭게 선보이며, 1.5벨로우 및 2.5벨로우 디자인을 통해 모듈형 BXP 라인업을 확장합니다. 이번에 추가된 신규 사이즈는 BXP 제품군의 검증된 성능에 BXP ESD 시리즈의 통합형 정전기 방지(ESD) 기술을 결합해, 점점 더 컴팩트해지는 생산 환경에서 배터리, 연료전지 및 전자 부품과 같은 민감한 부품을 안정적으로 취급할 수 있는 최적의 솔루션을 제공합니다.
신규 BXP 미니 흡착컵은 골판지 및 포장재와 같이 표면이 고르지 않거나 다공성인 소재를 안정적으로 리프팅할 수 있도록 설계되었으며, 동시에 유해한 정전기 방전(ESD)으로부터 민감한 부품을 보호합니다. 이는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성을 결합한 반도전성 폴리우레탄 소재인 ESD DURAFLEX®를 적용해, 취급 대상 물체를 안전하게 접지할 수 있도록 한 덕분입니다. 그 결과, 자국 없는 안전하고 신뢰할 수 있는 그립을 구현해 까다로운 공정에서도 안정적인 핸들링이 가능합니다.
기존 BXP 패밀리와 동일하게, Ø6mm 및 Ø8mm BXP 미니 흡착컵은 모듈형 시스템을 기반으로 설계되어 높은 유연성을 제공합니다. 1.5벨로우 및 2.5벨로우 구성으로 제공되며, 이를 통해 적용 공정에서의 높이 차이와 고르지 않은 표면을 효과적으로 보정할 수 있습니다. 신규 BXP 미니 흡착컵은 60 Shore 경도로 제공되며, 그립력·유연성·수명 간의 최적의 균형을 구현하도록 설계되었습니다. 기존 장비와의 원활한 통합을 위해, 전도성을 보장하는 전용 나사형 ESD 피팅 옵션을 제공해 다양한 기계 및 로봇 시스템에 손쉽게 적용할 수 있습니다.
통합형 ESD 기능은 별도의 외부 정전기 방지 장비를 대체하거나 보완하도록 개발되었습니다. 기존 외부 ESD 장비는 추가 공간과 설치 작업, 유지보수가 필요하고, 기계의 동작 범위를 제한하는 경우가 많습니다. 파이아브(Piab)는 ESD 보호 기능을 흡착컵 자체에 통합함으로써 설계와 유지보수를 단순화하는 동시에, 핸들링 공정 전반의 안전성과 품질을 향상시켰습니다.
Ø6 및 Ø8mm 규격의 신규 BXP 미니 ESD 흡착컵은 현재 piab.com에서 커스터마이징 구성 및 주문이 가능하며, 배터리, 연료전지 및 전자 부품 생산과 같은 현대적인 제조 환경을 위한 컴팩트하고 유연하며 미래 지향적인 솔루션으로 기존 BXP 제품군을 한층 확장합니다.