BXP 제품군에 새 크기 도입: 6mm 및 8mm

2025. 6. 17.에 게시됨
BXP 제품군에 새 크기 도입: 6mm 및 8mm

다공성뿐만 아니라 비다공성 표면도 취급하기 위해 설계된 호평을 받는 BXP 진공패드가 이제 6mm 및 8mm 크기로도 출시되어 직경 6mm ~ 110mm로 범위를 확장했습니다. 이번 크기 추가로 맞춤형 설계의 다목적성이 향상됩니다. BXP 제품군은 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성이 결합된 소재인 DURAFLEX® 덕분에 판지와 같은 평평하지 않은 다공성 소재를 마크 없이 들어올리는 뛰어난 성능을 보여줍니다.

새 기능

  • 벨로즈 옵션: 1.5 벨로즈(B-Diam.-XP) 및 2.5 벨로즈(BX-Diam.-P)에서 사용할 수 있음.
  • 패드: 최적의 적용을 위해 30 및 60 경도로 제공됩니다. 다른 BXP 크기와 비교했을 때 더 작은 크기의 이 패드는 단일 경도로만 제공됩니다.
  • 고정 인터페이스: 매끄러운 통합을 위해 M5 및 M6 피팅과 함께 제공됩니다.

이 새로운 크기의 제품은 기존의 제품군을 보완하며 완전히 구성 가능하여 기계 또는 공정 필요에 완벽하게 맞춰 조정할 수 있습니다.
새로운 6mm 및 8mm BXP 진공패드는 piab.com에서 주문할 수 있습니다. BXP 제품군의 최신 추가 제품으로 운영 효율성을 높이세요.


기사 공유