범위 확장: 새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드

2025. 6. 17.에 게시됨
범위 확장: 새로운 크기의 Piab 비닐팩 개봉 진공패드

Piab는 18mm 및 42mm의 두 가지 새로운 크기를 도입해 호평을 받는 비닐팩 개봉 진공패드 제품군의 확장을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이러한 추가 제품이 기존의 26mm와 33mm 크기와 결합되어 다양한 응용분야에 걸쳐 얇고 섬세한 소재를 취급하는 데에 다양한 사용성과 정밀도까지 제공합니다.

새 기능

  • 확장된 크기 범위: 이제 18mm, 26mm, 33mm, 42mm로 제공되는 이 진공패드는 비닐팩 충진 및 민감한 소재 취급 시 특정 요구 사항에 맞는 최적의 성능을 제공합니다.
  • 비닐팩 취급을 위한 설계: 성형-충진-밀봉 기계 및 비닐팩 충전 스테이션에 매우 적합하며, 효율적이고 안정적인 운영을 보장합니다.
  • 식품 접촉 규정 준수: 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
    얇고 잘 맞는 립: 소재가 흡착되고 손상되지 않도록 방지하면서 섬세한 품목의 무결성을 유지합니다.
  • 영리한 돌기 패턴: 민감한 소재가 손상되지 않도록 보호하면서 양력을 강화합니다.
    민감한 소재 취급: 종이, 비닐 필름 및 기타 얇은 시트에 적합하며 여러 응용분야에 걸쳐 다양한 사용성을 보장합니다.
  • 폭넓은 온도 범위: 다양한 조건에 걸쳐 안정적인 성능을 제공해 여러 가지 환경에 적합합니다.

이 새로운 크기의 제품은 기존의 제품군을 보완하며 완전히 구성 가능하여 기계 또는 공정 필요에 완벽하게 맞춰 조정할 수 있습니다.
새로운 18mm 및 42mm F-FCM 진공패드는 Piab.com에서 주문할 수 있습니다. Piab의 비닐팩 개봉 진공패드에 대한 최신 추가 제품으로 운영 효율성을 높이세요.


기사 공유