PiFLOWc21을 만나보세요 – 컴팩트한 316L 진공 분체이송기

새로운 소규모 구성원이 piFLOW ® 제품군에 합류했습니다. piFLOWc21은 소규모 배치, 좁은 공간 및 원활한 OEM-기계 통합을 위해 제작되었습니다.
다른 사람들이 할 수 없는 곳에도 피팅되도록 제작
현대적인 생산 라인에서는 공간이 종종 가장 희소한 자원입니다. 호퍼, 믹서 및 포장 장비 위의 간격은 제한적이며, OEM 기계 제작업체와 제조업체는 장비의 전체 높이를 크게 늘리지 않는 진공 이송이 필요합니다.
piFLOW ® c21은 정확히 이러한 상황에 맞게 설계되었습니다. piFLOW ® 제품군에서 가장 작은 설치 공간과 가장 낮은 빌드 높이를 갖추고 있습니다. 통합 펌프 헤드는 유닛에 직접 내장되어 있으며, 상단 제품 유입구가 섬유 필터를 보호합니다. piFLOW ® c21은 라인업에서 가장 작은 설치 공간으로 안정적인 진공 이송을 제공합니다.
소규모 배치 공정 및 OEM 통합에 적합한
piFLOW ® c21은 고정된 1.0 L 및 2.5 L 배치 부피를 중심으로 설계되어 공급 속도가 낮은 응용분야와 손쉬운 기계 피팅에 이상적인 크기입니다. 일반적인 응용분야로는
- 천장높이 및 배치 크기가 제한된 소형 봉지 및 스틱 팩 라인이 있습니다
- 캡슐 및 정제 프레스 공급, 소형 과립은
- 소형 믹서, 블렌더 및 포장 기계에 OEM 통합을 전달합니다
- 스낵 및 칩 라인에 조미료 및 향신료 투여
- 커피는 소형 사일로 및 로스터로 전달됩니다
- 맞춤제작 솔루션으로 모래, 연마제 및 이와 유사한 재료를 3D 프린터와 소형 공정 기계로 이송합니다. 여기서 상단 제품 유입구는 이송되는 재료를 필터에서 멀리 떨어뜨려 수명을 연장합니다.
검증된 piFLOW ® 품질로 설계
piFLOW ® c21에는 316L 스테인리스 스틸 바디가 있습니다. 모든 piFLOW ® 와 마찬가지로 분말과 과립을 분진 없는 밀폐형 공압시스템으로 이송하여 제품 품질과 작업 환경을 보호합니다. 진공 분체이송기의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.
지정이 빠르고, 설치가 빠르고, 유지 보수가 용이한
piFLOW ® c21은 즉시 주문 가능한 초점 범위로 제공됩니다. 간편한 필터 액세스를 통해 유지 보수가 간편해지며, 여러 사이트 및 기계 빌드에서 간편하게 지원할 수 있도록 모든 변형을 하나의 매뉴얼로 다룹니다.
엄격한 규정 준수가 필수적이거나 더 높은 위생 표준 또는 더 큰 배치를 충족해야 하거나 WIP 세척 또는 미세 분말 여과가 필요한 경우 piFLOW ® p64 또는 기타 piFLOW ® p 또는 piFLOW ® fc 구성을 선택하십시오. 여기에서 전체 piFLOW ® 제품군에 대해 자세히 알아보세요.
PiFLOW ® c21 알아보기
적합한 제품을 선택하는 데 도움이 필요하신가요?
엔지니어의 무료 조언을 받아보세요.