DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상

2025. 9. 16.에 게시됨
DFE 진공펌프 소개: 산업 효율성 향상

파이아브 (Piab) 는 내구성과 다기능성을 위해 설계된 컴팩트하고 스택형 진공펌프인 DFE (Dual Function 이젝터) 를 소개하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.

DFE는 거칠고 먼지가 많은 환경에서 운영 효율성을 보장하도록 설계된 혁신적인 기능을 제공합니다. 진공 켜기/끄기 및 블로우-오프를 위한 통합 전기식 밸브를 통해 이중 기능을 갖춘 압축공기 구동 단일 스테이지 이젝터입니다. 진공 체크 밸브로 구성된 DFE를 사용하면 응용분야에서 외부 에너지 절감 솔루션을 사용할 수 있을 뿐만 아니라 유리판 또는 금속판과 같은 밀폐된 재질을 보다 안전하게 처리할 수 있습니다.

Piab AB의 진공 자동화 사업부 제품 매니저 크리스티나 스토켄펠트 (Christina Storckenfeldt) 는 "우리는 가혹하고 먼지가 많은 환경에서 활용할 수 있는 진공펌프를 만들고 시스템 설정을 단순화하는 주요 기능을 제공하기 시작했습니다." 라고 말합니다.

주요 특장점

  • 컴팩트하고 견고한 설계: 알루미늄 이젝터 바디로 제작되어 강도와 수명을 보장합니다.
  • 진공 켜기/끄기 제어를 위한 통합 전기 밸브: 시스템 설정 무결성.
  • 통합 블로우-오프 기능: 재질 핸들링 시 빠르고 원활한 작동을 보장합니다.
  • 진공 체크 밸브: 무거운 물체를 보다 안전하게 핸들하여 안전성과 신뢰성 또는 외부 에너지 절감 기능을 향상시킵니다.
  • 분진 및 방수: IP65 등급으로 제공되며 열악한 환경에 적합합니다.
  • 스택형 구성: 다양한 설정에서 유연성을 제공하여 여러 매니폴드 액세서리에 장착할 수 있습니다.
  • 넓은 진공 성능 범위: 다양한 노즐 크기로 제공되어 다양한 응용분야에 필요한 광범위한 진공 유량 성능을 제공합니다.

DFE는 모든 응용분야 및 진공 문제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공하기 위한 파이아브 (Piab) 의 헌신을 나타냅니다.


기사 공유