파이아브 (Piab) 벌크 백 언로더 소개: 일상적인 산업 요구에 맞는 안정적인 성능

2026. 6. 30.에 게시됨
파이아브 (Piab) 벌크 백 언로더 소개: 일상적인 산업 요구에 맞는 안정적인 성능

파이아브 (Piab) 는 광범위한 산업 환경에서 대형 백의 안전하고 효율적인 비우기를 위해 설계된 강력하고 신뢰할 수 있는 솔루션인 벌크 백 언로더의 가용성을 발표하게 되어 기쁩니다.

이 제품은 파이아브 (Piab) 그룹의 브랜드인 IB에서 공급합니다.

이 대형 백 언로딩 시스템은 신뢰성, 단순성 및 일관된 성능, 즉 일상적인 작동에서 가장 중요한 품질로 두드러집니다.

벌크 백 언로더란?

벌크 백 언로더(대형 백 언로더 또는 FIBC 비우기 스테이션이라고도 함)는 분말, 과립 또는 벌크 고체를 취급하는 모든 시설에 필수적인 장비입니다. 주요 기능은 유연한 중간 벌크 컨테이너(FIBC 또는 "대형 백")에서 다운스트림 공정으로 재료를 안전하게 배출하여 수동 핸들링을 최소화하고 제품의 제어된 흐름을 보장하는 것입니다.

공정과 일치하도록 벌크 백 언로더 구성

Piab 벌크 백 언로더는 표준 FIBC와의 범용 호환성을 위해 설계된 모듈식 비우기 시스템입니다. 이 시스템은 너비 950~1050mm, 높이 1100~2100mm의 백 치수를 수용하므로 전용 백 없이도 기존 재고에 적용할 수 있습니다. 견고한 구조는 제품 접촉 표면에 스테인리스 스틸(1.4301)을 사용하여 위생적인 규정 준수와 긴 서비스 수명을 제공하며, 구조적 요소는 부식 방지 코팅 처리된 연강으로 제작됩니다.

Piab 벌크 백 언로더는 특정 작동 요구 사항을 충족하는 구성으로 제공됩니다. 조합구성기의 주요 선택은 로딩 방법에 관한 것입니다:

크레인 또는 체인 호이스트가 통합된 오버헤드 크레인 시스템이 필요한 시설의 경우, 크레인/체인 호이스트가 장착된 벌크 백 언로더를 선택하십시오. 이 변형은 대규모 작업과 복잡한 레이아웃에 최대한의 유연성을 제공합니다. 체인 호이스트는 작업자가 수동으로 들어 올릴 수 있습니다.

지게차 로딩 방식의 벌크 백 언로더 – 지게차 공급 시스템을 활용하는 작업에 적합합니다. 이 간소화된 변형은 기존 흡착이송 장비와 원활하게 통합됩니다. 지게차 로딩 시스템은 내용물이 비워질 때 백을 자동으로 들어 올리는 스프링 장력식 리프팅 빔 원리로 작동하여 철저한 배출과 제품 잔류물 최소화를 보장합니다.

두 변형 모두 최대 1,600kg의 하중을 지원합니다. 브리징 또는 스티킹이 발생하기 쉬운 까다로운 재질에는 선택적 진동 모터를 사용할 수 있습니다. 스펙터클 클로저, 팽창 커프 및 공급 호퍼와 같은 다양한 도킹 옵션을 통해 특정 콘센트 호스 크기 및 공정 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다.

스프링 장력 리프팅 빔은 지게차 하중 전용입니다.

업종별 응용분야

Piab 벌크 백 언로더는 다음에 이상적입니다.

  • 식품 및 음료 공정: 엄격한 위생 표준을 준수하는 원료의 안전한 취급
  • 화학 및 의약품 제조: 유해하거나 민감한 재질에서도 안정적인 성능
  • 플라스틱, 미네랄 및 건축 자재: 다양한 벌크 고체의 다목적 취급
  • 적층식 제조의 금속 분말: 첨단 생산을 위한 정밀 자재 취급
  • 일반 산업 시설: 안전하고 효율적이며 분진 없는 대형 백 언로딩이 필요한 모든 작동
    Piab 벌크 백 언로더를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

안정적인 성능을 제공하는 벌크 백 언로딩 스테이션을 찾고 있다면 Piab 솔루션이 올바른 선택입니다. 매번 작업을 완수합니다. Piab의 신뢰성에 중점을 두면 공정이 원활하게 실행될 수 있습니다.

Piab 벌크 백 언로더는 견고한 구조와 작동 신뢰성에 중점을 둔 검증된 설계를 보여줍니다. 조합구성 가능성, 탁월한 분진 제어 및 간단한 유지보수를 통해 일관된 성능과 최소한의 다운타임을 중시하는 유럽 기업을 위한 안정적인 선택입니다.

지금 파이아브 (Piab) 에 연락하여 벌크 백 언로더가 신뢰할 수 있는 신뢰성으로 생산 요구 사항을 지원하는 방법을 알아보십시오.

Discover more news

Read all news

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

국가
최신 뉴스를 받고 싶습니다
이송 솔루션

기사 공유