파이아브 (Piab) 는 분말, 과립 및 작은 부품 운반을 위한 새로운 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입합니다

2026. 5. 26.에 게시됨
파이아브 (Piab) 는 분말, 과립 및 작은 부품 운반을 위한 새로운 진공 이젝터 펌프인 파이이보 (piEVO) 를 도입합니다

Piab는 까다로운 분말 및 과립 응용분야에서 분체이송기를 위해 특별히 개발된 조합구성 가능한 새로운 진공이젝터 진공펌프인 piEVO를 도입하고 있습니다. piEVO는 계획되지 않은 정지를 줄여 안정적이고 일관된 이송을 보장하는 데 도움이 되는 빠른 응답, 안정적인 진공발생을 제공합니다.

모듈식 레이아웃과 다양한 장착 옵션을 갖춘 piEVO는 새로운 설비로 설계하기 쉽고 piFLOW ® p 분체이송기를 사용하여 기존 라인으로 쉽게 개조할 수 있습니다. 깨끗하고 현대적인 서비스 친화적인 설계는 일반적으로 사용 가능한 공구로 쉽게 접근할 수 있어 유지보수 시간과 비용을 줄이는 동시에 가동 시간을 높일 수 있습니다.

piEVO는 또한 다양한 재질을 처리할 수 있도록 지원합니다. 내장된 안전 기능은 장비와 제품을 모두 보호하는 데 도움이 되며 CE, REACH, RoHS 표준을 준수함으로써 안전하고 글로벌한 작동을 지원합니다.

최적의 작업 조건을 보장하기 위해 piEVO는 최적화된 소음기 설계 덕분에 소음 수준이 78dBA 미만입니다.

또한 진공 분체이송기에 1인이 장착할 수 있는 설치 지원을 통해 설치가 더 간단하고 안전해져 시운전 및 서비스 중에 시간을 절약할 수 있습니다. piEVO는 기존 제어장치와 호환되며 향후 상태 모니터링 옵션을 위해 기계적으로 준비됩니다. 이는 진공 분체이송기 사용자에게 자동화 및 통찰력 요구가 증가함에 따라 명확한 업그레이드 경로를 제공합니다.

piEVO는 분말 취급을 위한 파이아브 (Piab) 의 차세대 진공 기술의 첫 번째 단계로, 현재 수행할 준비가 되어 있으며 다음 단계에 대비할 수 있습니다.

piEVO는 조합구성 가능한 제품으로 출시됩니다. 이를 통해 고정 펌프 설계에 공정을 맞추는 대신 특정 이송 설정에 대한 최적의 성능 및 수명 주기 비용에 도달할 수 있습니다. MyPiab에 가입하면 조합구성된 piEVO가 MyProduct에 표시되므로 라인에 있는 정확한 설정을 쉽게 식별하고 필요할 때마다 올바른 예비부품을 주문할 수 있습니다. 또한 각 piEVO는 100% 추적 가능하도록 준비되어 있으므로 현장에 어떤 조합구성이 설치되어 있는지 항상 정확히 알 수 있습니다. 이를 통해 더 빠른 문제 해결, 더 쉬운 유지보수 계획 및 시간이 지남에 따라 안전하고 규정을 준수하는 작동을 지원합니다.

PiFLOWp를 piEVO로 구성하거나 지금 piEVO를 구성하세요!

적합한 제품을 선택하는 데 도움이 필요하신가요?

엔지니어의 무료 조언을 받아보세요.
 

국가
최신 뉴스를 받고 싶습니다
이송 솔루션

기사 공유