piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능

2025. 4. 29.에 게시됨
piCOBOT® Electric, 이제 FANUC CRX와 매끄러운 통합 가능

완전 전기식에 슬림한 디자인의 piCOBOT® Electric은 공기 튜브와 케이블을 제거하여 로봇 응용분야를 지속적으로 새롭게 정의하고 있습니다. 에너지 효율적인 전기 펌프 장치를 갖춘 piCOBOT® Electric은 이미 시장에서 성공한 것으로 입증되었습니다. 이제, 이러한 시장 영향력을 한 단계 더 확대해 나가고 있습니다.

초기 출시의 성공을 기반으로 이제 FANUC CRX 협동로봇과 플러그앤 플레이 통합을 출시하고 있습니다. 새로운 FANUC CRX 구성은 소프트웨어 플러그인, 기계 인터페이스 및 지정된 케이블 연결을 포함하는 전체 패키지로서 안전하고 사용이 쉬운 코봇 설치와 운영을 보장합니다. 당연히, Piab 솔루션의 경우, 설정에는 지속적으로 확장되는 다양한 진공패드 및 그리퍼 공구가 수반되어 어떠한 상황에서도 맞춤형 응용분야를 보장합니다. 

코봇 암에 단일 연결을 이용하므로 설치가 간단하고, 깔끔한 설정 덕분에 완전히 제한 없는 움직임이 가능합니다. 

주요 고객 혜택 

단순화된 제품 선택: Fanuc CRX 코봇과 최적의 작업을 위해 사전 구성되었습니다. 

단순화된 설치: 플러그앤 플레이 키트는 소프트웨어 플러그인 뿐 아니라 전기 케이블 및 마운팅 공구와 함께 제공되어 설치 과정을 간단하게 만듭니다. 

고급 프로그래밍 및 사용법: Fanuc CRX 플러그인을 이용하므로 프로그래밍과 사용법이 더 직관적이며 빠른 설정과 작업이 가능합니다. 

완전 전기식 진공발생기: 압축공기 인프라가 필요하지 않습니다. 

경량 및 콤팩트: 코봇 공구 플렌지에 직접 장착이 가능합니다.

무제한 코봇 암 이동: 공기 튜브 또는 케이블이 얽히지 않습니다. 

사용자 정의 가능 응용분야: Piab의 광범위한 진공패드 및 그리퍼 공구에 의해 지원됩니다. 


기사 공유