파이아브 (Piab) 는 PS 시리즈의 전자 진공 센서 및 스위치와 파이아브 커넥트 (Piab Connect) 앱을 소개합니다

파이아브 (Piab) 는 현대적이고 안전한 NFC 인터페이스를 갖춘 새롭고 광범위한 전자 진공 센서 및 스위치인 PS 시리즈 출시로 진공 자동화 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 시리즈는 산업 응용 분야에서 진공 자동화를 보다 안정적이고 효율적이며 예측 가능하도록 설계되었습니다.
진공 센서와 스위치는 현대적인 진공 기반 핸들링의 핵심 요소입니다. PS 시리즈의 출시와 함께 Piab는 기존 스위치 포트폴리오를 보완하는 다양한 전자 진공 센서와 스위치를 추가하고 있습니다. 새로운 미래형 시리즈는 기계 및 진공펌프, 그리고 그립 솔루션에 완벽하게 맞습니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 맞춤제작 및 주요 진단이 가능하므로, 고객과 파트너는 모든 응용분야에 가장 적합한 것을 쉽게 찾을 수 있습니다.
실제 산업 요구 사항을 중심으로 설계된 세 가지 제품
PS 시리즈는 간단한 스위치 출력, 아날로그 감지 및 고급 통신부터 다양한 주요 기능을 갖춘 세 가지 제품을 소개합니다.
- PS.VA: 진공 수준을 지속적으로 모니터링하기 위한 아날로그 출력.
- PS.VS: 안정적인 켜기/끄기 제어를 위한 디지털 스위칭 출력과 추가 제어를 위한 아날로그 모니터링 출력.
- PS.VSI: 최신 자동화 시스템에 완벽하게 통합하기 위한 IO-링크 연결.
모든 변형에서 컴팩트한 하우징과 적합한 포트는 설치 공간을 최소화하고 최종작용체 공구 및 진공 매니폴드에서 깔끔하고 견고한 레이아웃을 가능하게 합니다. PS.VS 및 PS.VSI는 또한 다색 LED를 갖추고 있어 사용자에게 기계에서 직접 스위치 상태와 시스템 성능에 대한 즉각적인 피드백을 제공합니다.
Piab 커넥트 앱 - 맞춤제작 및 주요 시스템 통계를 위한 사용자 친화적이고 현대적이며 안전한 인터페이스
새로운 Piab Connect 앱을 사용하면 NFC 인터페이스를 통해 PS.VS 및 PS.VSI의 스위칭 포인트, 히스테리시스 및 출력 모드와 같은 설정을 안전하고 완벽하게 사용자 정의할 수 있습니다. 이것은 특히 한 스위치에서 다른 스위치로 설정을 복사할 수 있기 때문에 여러 스위치를 설정할 때 시운전 시간을 크게 단축합니다. 스위치 및 앱의 NFC 인터페이스를 통해 사용자는 진공 사이클 카운터와 같은 주요 통계에 액세스하여 문제 해결 및 유지 보수를 단순화할 수 있습니다.
다양한 응용분야에서 고객은 안정적인 측정 성능, 견고한 산업 설계 및 유연한 장착 옵션을 통해 PS 프로그램을 포장, 물류 및 창고, 전자 및 일반 산업 응용분야에 적합하게 만들 수 있습니다.
어떤 솔루션이 필요한지 고민되시나요?
Piab 전문가가 함께 도와드립니다.