piCOBOT ® L High Payload는 리프팅 적재량을 35kg으로 증가시킵니다

2026. 8. 24.에 게시됨
piCOBOT ® L High Payload는 리프팅 적재량을 35kg으로 증가시킵니다

새로운 piCOBOT® L High Payload를 소개합니다. piCOBOT® Large 제품군의 최신 성능 확장 모델입니다. 기존 piCOBOT® L의 검증된 설계와 신뢰성을 기반으로 한 이 새로운 버전은 페이로드 용량을 16kg에서 35kg으로 크게 향상시켜, 로봇의 전체 설치 공간이나 동작 방식을 변경하지 않고도 더 무겁고 큰 부품을 취급할 수 있도록 합니다.

새로운 piCOBOT® L High Payload는 기존 piCOBOT® L이 제공하던 지능형 기능, 신뢰성, 그리고 사용 편의성을 그대로 유지하면서 더 무거운 제품을 취급해야 하는 사용자를 위해 설계되었습니다. 페이로드를 16kg에서 35kg으로 확대함으로써, 더 큰 부품, 멀티 픽, 또는 보다 복잡한 EOAT 구성이 필요한 포장, 물류, 조립 및 머신 텐딩 분야에서 새로운 가능성을 제공합니다.

piCOBOT® L High Payload는 Piab의 검증된 piCOBOT® 플랫폼을 기반으로 하며, 다양한 스마트 진공 기능을 콤팩트한 협동 로봇 패키지에 담아냈습니다. ES Automatic Level Determination(ALD) 및 Automatic “ES” Condition Monitoring(ACM) 기능은 일관된 그리핑 성능을 유지하는 동시에 시스템 상태에 대한 명확한 피드백을 제공합니다. 또한 Automatic Timer Based Blow-off(ATBO) 및 Intelligent Blow-off(IBO)는 제품 분리 동작을 정밀하게 제어하여 에너지 사용량과 사이클 타임을 최적화하며, Self Adhesion Control(SAC)은 다양한 소재를 보다 안전하고 안정적으로 핸들링할 수 있도록 지원합니다.

유지보수 및 설정 또한 간편하게 수행할 수 있습니다. COAX® 카트리지에 쉽게 접근할 수 있도록 설계되어 점검 및 세척이 용이하며, 다운타임을 줄이고 까다로운 작업 환경에서도 최적의 성능을 유지할 수 있도록 지원합니다. 구성 가능한 폼 그리퍼는 다양한 제품 형상과 크기에 맞게 그립 표면을 조정할 수 있으며, 폼 그리퍼에 통합된 체크 밸브를 통해 일부 영역만 덮이는 제품이나 취급이 어려운 제품도 사용하지 않는 영역의 진공을 유지하면서 안정적으로 픽업할 수 있습니다.

piCOBOT® L High Payload의 또 다른 새로운 특징은 ISO 9409-80 인터페이스 지원입니다. 이를 통해 보다 다양한 로봇에 직접 장착할 수 있으며, 특히 증가된 페이로드를 최대한 활용하기 위해 대형 EOAT를 사용하는 어플리케이션에서 기계적 통합을 더욱 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다.
향상된 페이로드와 새로운 인터페이스를 제외하면, piCOBOT® L High Payload는 기존 piCOBOT® L과 동일한 방식으로 동작합니다. 동일한 설치 공간, 동일한 제어 방식, 동일한 스마트 기능을 제공하므로, 기존 사용자는 셀이나 공정을 크게 재설계하지 않고도 보다 고하중 어플리케이션으로 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
 

관련 제품
piCOBOT® L High Payload는 다음 제품군을 보완합니다.

  • 압축 공기를 사용할 수 있으며 더 높은 페이로드가 필요한 환경을 위한 piCOBOT® 및 piCOBOT® L 모델
  • 다양한 코봇 플랫폼에 맞춘 맞춤형 EOAT 구성을 지원하는 Piab의 다양한 흡착컵, 그리퍼 및 액세서리 제품군

기사 공유