Piab, piCOMPACT®10X 및 piCOMPACT®10X SMART용 Quick Connect Module 출시
2026. 3. 24.에 게시됨

Piab은 진공 시스템의 설치와 유지보수를 보다 빠르고 간편하게 수행할 수 있도록 설계된 Quick Connect Module을 새롭게 선보이며, piCOMPACT®10X 및 piCOMPACT®10X SMART 포트폴리오를 확장합니다.
생산 환경에서는 성능뿐 아니라 가동 시간(uptime)과 시스템 유연성도 매우 중요한 요소입니다. piCOMPACT®10X 및 piCOMPACT®10X SMART용 Quick Connect Module을 사용하면 단일 채널 이젝터를 공통 모듈에 함께 장착하여 멀티 채널 구성을 손쉽게 구축할 수 있습니다.
주요 특징
- 간편한 설치 - 공통 압축 공기 공급 포트를 통해 설치 작업을 단순화하고 설치 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.
- 효율적인 유지보수 - 스택 구조로 구성된 piCOMPACT®10X 및 piCOMPACT®10X SMART 채널을 개별적으로 쉽게 분리하여 서비스 및 교체가 가능합니다.
- 일체형 셧오프 – 펌프를 분리하고 교체하는 동안에도 공기 공급을 유지할 수 있음
- 안전한 설치로 신뢰할 수 있는 작동 보장
- 유연한 구성 – 1, 2, 4 또는 6개의 단일 채널 버전 제공
새로운 퀵 커넥트 모듈을 통해 Piab는 기계 제작업체와 최종 사용자가 높은 성능은 물론, 가동 시간 향상, 더 쉬운 유지보수, 그리고 더 큰 유연성을 겸비한 진공 시스템을 설계할 수 있도록 합니다.