BGX 제품군: 향상된 비닐팩 취급용 27mm 및 63mm
2025. 10. 7.에 게시됨

27mm 및 63mm의 두 가지 새로운 크기 추가로 BGX 진공패드 제품군을 확장하게 되었음을 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 얇고 연약한 백을 집기 위해 특별히 개발된 BGX 진공패드는 낮은 진공도에서도 안전한 그리핑을 보장합니다. FDA 및 EU 인증 파란색 실리콘으로 제조한 이 진공패드는 직접적인 식품 접촉에 완벽하면서도 더불어 다양한 온도의 응용 분야에 걸쳐 다양하게 활용할 수 있습니다.
새 기능
- 확장된 크기 범위: 이제 BGX 제품군에는 27mm 및 63mm 크기가 포함되어 기존의 34mm, 41mm, 48mm 옵션을 보완합니다. 이번 확장으로 유연성을 늘리고 자동 공정의 맞춤제작을 향상할 수 있습니다.
- 뛰어난 씰링: 이 얇은 립은 낮은 진공도에서도 뛰어난 씰링 성능을 제공하여 안정적인 비닐팩 그립을 보장합니다.
- 견고한 일체형 설계: 하나의 피스로 생산된 이러한 진공패드는 안전하고 안정적인 제품 홀딩을 제공하여 고속/중속의 로봇 응용분야에 매우 적합합니다.
다수의 적응형 벨로즈 설계: 두 개의 벨로즈로 진공패드는 강력한 그립력을 보장하면서 다양항 높이와 평평하지 않은 표면에 따라 조정할 수 있습니다. - 식품 등급 실리콘: FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004 표준을 준수하며 직접적인 식품 접촉에 대한 안전을 보장합니다.
- 온도 다용도 사용성: 고온 및 저온 환경 모두에 적합하며 다양한 환경에서 뛰어난 적응성을 보입니다.
- 사용자 정의 가능 구성: 다양한 크기와 6개의 알루미늄 푸시인 피팅이 제공되는 BGX 진공패딩은 자동화를 강화하고 피킹 비율을 높이면서 특정 요구 사항에 맞게 변경할 수 있습니다.
이 새로운 크기의 제품은 기존의 제품군을 보완하며 완전히 구성 가능하여 기계 또는 공정 필요에 완벽하게 맞춰 조정할 수 있습니다.
새로운 27mm 및 63mm BXP 진공패드는 piab.com에서 주문할 수 있습니다. Piab의 비닐팩 흡착이송 진공패드에 대한 최신 추가 제품으로 운영 효율성을 높이세요.