파이아브 (PIAB), 새로운 DNV 인증으로 ATEX 규정 준수 강화

2026. 7. 6.에 게시됨
파이아브 (PIAB), 새로운 DNV 인증으로 ATEX 규정 준수 강화

폭발 가능성이 있는 환경에서 분말, 과립 또는 미세 벌크 재질을 이송할 때는 그 어느 때보다 위험 부담이 큽니다. 단 한 번의 규정 준수 미비로도 생산이 중단되거나 비용이 많이 드는 감사가 시작될 수 있으며, 더 나아가 직원과 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 그렇기 때문에 ATEX 분류 환경에서 Piab piFLOW® 진공 분체이송기를 사용하는 모든 고객에게 직접적인 혜택을 제공하는 소식을 기쁘게 전해 드립니다.

안전 및 품질에 대한 새롭게 갱신된 약속

Piab는 세계에서 가장 권위 있는 인증 기관 중 하나인 De Norske Veritas(DNV, No. 2460)가 발행한 새로운 생산 품질 보증 통지(QAN) 인증서(DNV 26 ATEX 50668Q (Issue 0))를 획득했습니다. 2026년 6월 24일에 발행되어 2029년 4월 20일까지 유효한 이 인증서는 ATEX 지침 2014/34/EU에 따라 보호 유형 Ex h가 적용되는 Piab piFLOW® 진공 분체이송기의 생산에 적용됩니다.

제조는 독일 부츠바흐의 Piab Vakuum GmbH에서 이루어지며, 인증된 제조업체는 Piab AB입니다.

이것이 귀사의 비즈니스에 중요한 이유

Ex 등급 장비에 대한 중단 없는 CE 마킹. 이 인증은 당사의 품질 관리 시스템이 ATEX 지침의 모듈 D 요구 사항을 충족함을 확인합니다. 즉, CE 마크가 부착된 Ex 등급 piFLOW® 분체이송기를 계속 지정하고 구매할 수 있습니다. 조달 지연, 규정 준수의 불확실성, 막바지 소싱 혼란이 없습니다.

감사인에게 제시할 수 있는 제3자 검증. DNV의 독립적인 감독은 귀사의 장비의 안전과 품질이 전 세계적으로 인정받는 인증 기관에 의해 검증되었음을 의미합니다. HSEQ 팀이 내부 감사, 보험 검토 또는 규제 검사에 직면하더라도 Piab 문서는 엄격한 검증을 거쳤기 때문에 규정 준수 관련 업무 부담을 줄이고 ATEX 구역의 위험을 낮추는 데 도움이 됩니다.

인명과 재산을 위한 보호. Ex h 보호는 가연성 분진 또는 가스가 존재하는 대기에서 발화원을 방지하도록 설계되었습니다. 인증된 생산 품질 시스템은 출하되는 모든 piFLOW® 분체이송기가 지정된 대로 정확히 작동하도록 보장하며, 이를 통해 작업자와 자산을 보호하고 재산, 인명, 평판에 피해를 줄 수 있는 사고를 예방합니다.

총소유비용(TCO) 절감. 인증된 장비를 사용하면 부적합과 개조가 줄어들고, 규정 준수 문제와 관련된 생산 중단도 감소합니다. 상업적 의사결정권자에게 이는 장비의 전체 수명 주기 전반에 걸쳐 예측 가능한 운영 비용과 더 강력한 ROI로 이어집니다.

2029년까지의 연속성. 2029년 4월까지 유효성이 확보되어 있으므로, 조달, 엔지니어링, 운영팀은 Piab의 ATEX 인증 이송 솔루션이 계속 제공되고 완전한 규정 준수를 유지할 것이라는 확신 속에 다년간의 자본 프로젝트와 확장 계획을 수립할 수 있습니다.

신뢰의 기반 구축

식품, 제약, 화학 제품, 배터리 생산 등 폭발성 분진 대기를 취급하는 제조업체에게 이송 장비의 선택은 단순한 기술적 결정이 아닙니다. 이는 안전, 규정 준수, 비즈니스 연속성에 관한 결정입니다. 이번에 갱신된 QAN 인증서는 엄격한 품질, 투명한 인증, 그리고 운영을 안전하고 효율적으로 유지하도록 설계된 장비 등 고객이 Piab에 기대하는 가치를 다시 한번 입증합니다.

적용 범위에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

인증서 또는 특정 설치에 어떻게 적용되는지에 대한 기술적 질문이 있으시면 현지 Piab 팀에 문의하십시오.

인증서 다운로드

적합한 제품을 선택하는 데 도움이 필요하신가요?

엔지니어의 무료 조언을 받아보세요.
 

국가
최신 뉴스를 받고 싶습니다
이송 솔루션

기사 공유