Piab, ABB GoFa용 piCOBOT® Electric 출시

2026. 4. 14.에 게시됨
Piab, ABB GoFa용 piCOBOT® Electric 출시

piCOBOT® Electric – ABB GoFa, 클린하고 효율적이며 유연한 코봇 셀 구축을 위한 플러그앤플레이 전기식 진공 그리핑 솔루션

Piab은 전기식 코봇 포트폴리오를 확장하며, ABB GoFa 코봇 전용으로 개발된 전기식 진공 그리핑 솔루션 piCOBOT® Electric – ABB GoFa를 출시합니다.

전기식 진공 생성 기술과 GoFa 전용 인터페이스를 결합한 이 솔루션은 압축 공기를 필요로 하지 않습니다. 이를 통해 조립, 머신 텐딩, 패키징, 물류 및 창고 자동화 분야에서 클린하고 에너지 효율적이며 손쉽게 구축 가능한 코봇 셀을 구현할 수 있습니다.

“piCOBOT® Electric – ABB GoFa를 통해 자동화 엔지니어에게 강력하면서도 통합이 용이한 솔루션을 제공하고자 했습니다. 설치와 프로그래밍을 모두 간소화하는 것이 목표였습니다.” — Anders Falk, 프로덕트 매니저, Piab

검증된 piCOBOT® 플랫폼을 기반으로 한 본 솔루션은 슬림하고 컴팩트한 디자인에 정밀성과 활용성을 결합했습니다.ABB GoFa 전용 구성에는 전용 소프트웨어 플러그인, 기계적 인터페이스 및 지정 케이블이 포함되어 있어 다양한 어플리케이션에서 빠른 셋업과 안정적이고 예측 가능한 성능을 제공합니다.

ABB GoFa 사용자를 위한 주요 특징

전기식 진공 생성

진공은 전기만으로 생성되며 압축 공기가 필요하지 않습니다. 이를 통해 설비 인프라 요구사항을 줄이고 에너지 소비를 낮추며 소음을 최소화할 수 있습니다. 또한 압축 공기 사용이 제한되거나 불가능한 환경에서도 적용이 가능합니다.

ABB GoFa에 최적화된 설계

표준 ISO 기계 인터페이스, 지정 케이블, 전용 소프트웨어 플러그인은 ABB 제어 환경과의 원활한 통합을 지원합니다. 그 결과 커미셔닝 시간이 단축되고, 안정적인 운영과 간소화된 진단이 가능합니다.

컴팩트하고 경량화된 디자인

슬림하고 가벼운 구조는 GoFa의 페이로드와 작업 반경을 유지합니다. 외부 에어 튜빙이 없는 클린한 암 구조는 코봇의 자유로운 움직임과 작업자와의 안전한 협업을 지원합니다.

모듈형 그리핑 유연성

piCOBOT® Electric은 Piab의 다양한 흡착컵 및 액세서리와 결합할 수 있어, 박스, 트레이, 플라스틱 및 금속 부품, 다양한 포장 제품 취급에 맞춰 구성이 가능합니다.

관련 제품

관련 제품

  • 브랜드 독립형 코봇 통합을 위한 piCOBOT® Electric
  • 압축 공기 기반 설치 및 고하중 요구에 적합한 piCOBOT® 및 piCOBOT® L
  • 다양한 코봇 플랫폼에 적용 가능한 Piab의 흡착컵, 그리핑 툴 및 액세서리 제품군

기사 공유