Piab, piCOBOT® Electric 출시 – 모든 코봇 브랜드에 적용 가능한 전동식 진공 그리핑 솔루션

Piab은 대부분의 코봇 브랜드와 호환되는 전동식 진공 그리퍼 piCOBOT® Electric(Standard I/O)을 출시했습니다. 압축 공기 없이 구동되어 설치를 간소화하고, 깨끗하고 에너지 효율적인 자동화를 지원합니다.
Piab은 전동식 코봇 포트폴리오를 확장하며, 다양한 협동 로봇 브랜드와 호환되는 piCOBOT® Electric(Standard I/O)을 새롭게 선보입니다.
piCOBOT® Electric은 전기만으로 진공을 생성하는 올-일렉트릭(All-electric) 진공 그리핑 솔루션으로, 압축 공기 없이 구동됩니다. 이를 통해 설치가 간소화되며, 조립, 머신 텐딩, 포장, 물류 및 창고 자동화 환경에서 안정적이고 효율적인 코봇 어플리케이션 구현이 가능합니다.
전동식 진공 생성
압축 공기가 필요하지 않습니다. 설비 인프라 요구사항과 에너지 소비, 소음을 줄일 수 있으며, 압축 공기 공급이 제한적이거나 비용이 높은 환경에서도 코봇 자동화를 구현할 수 있습니다.
브랜드 독립형 Standard I/O 인터페이스
유니버설 Standard I/O 인터페이스를 통해 코봇과 연결됩니다. 이를 통해 주요 코봇 플랫폼과의 원활한 통합이 가능하며, 빠른 시운전과 간편한 프로그래밍, 손쉬운 재배치가 가능합니다.
컴팩트하고 경량화된 설계
슬림하고 가벼운 구조로 코봇의 페이로드와 작업 반경을 최대한 확보할 수 있습니다. 소형 코봇 및 공간 제약이 있는 작업 셀에 적합합니다.
모듈형 그리핑 구성
piCOBOT® Electric은 Piab의 다양한 흡착패드, 그리퍼 암 및 액세서리와 함께 사용할 수 있습니다. 모듈형 설계를 통해 박스, 트레이, 플라스틱 및 금속 부품, 다양한 포장 제품에 맞춰 구성을 최적화할 수 있습니다.
청결하고 조용하며 유지보수가 간편한 구조
외부 구성 요소와 인터페이스 수를 줄이고, 압축 공기 호스를 제거함으로써 깔끔하고 정숙한 코봇 설치 환경을 제공합니다. 간소화된 구조는 유지보수 부담과 총소유비용(TCO) 절감에도 기여합니다.
산업 및 적용 분야
piCOBOT® Electric은 다양한 산업의 코봇 기반 어플리케이션에 적합합니다.
이커머스, 물류 및 창고 자동화
오더 피킹, 빈 핸들링, 박스 및 택배 취급, 소팅 등 빠른 전환과 유연성이 요구되는 작업에 적합합니다.
포장 및 팔레타이징
케이스 패킹, 트레이 적재, 박스 핸들링, End-of-line 팔레타이징 등 소비재 및 산업재 공정에 적용 가능합니다.
머신 텐딩
청정하고 공간 제약이 있는 환경에서 정밀하고 안정적인 그리핑이 필요한 장비 로딩 및 언로딩 작업에 적합합니다.
부품 조립 및 일반 제조
자동차, 전자 등 다양한 산업에서 소형·유연한 코봇 자동화를 구현하는 부품 및 서브어셈블리 취급에 활용할 수 있습니다.
관련 제품
piCOBOT® Electric(Standard I/O)은 Piab의 코봇 및 진공 자동화 포트폴리오의 일부로, 다음 제품과 함께 사용할 수 있습니다.
- 압축 공기를 사용하는 공압식 버전 piCOBOT® 및 piCOBOT® L
- Universal Robots, FANUC, ABB 전용 플러그 앤 플레이 소프트웨어가 포함된 piCOBOT® Electric 전용 버전
- 다양한 소재와 표면에 맞춘 EOAT 구성을 지원하는 Piab의 흡착패드 및 액세서리 제품군