Kenos®, 유연한 고하중 코봇 핸들링을 위한 Kenos Cobot Medium(KCM) 출시

2026. 3. 16.에 게시됨
Kenos®, 유연한 고하중 코봇 핸들링을 위한 Kenos Cobot Medium(KCM) 출시

신제품 Kenos Cobot Medium(KCM)은 경량 설계와 최대 30kg 페이로드, 모듈형 밸브 옵션 및 PCOF 호환성을 결합해 유연하고 고성능의 코봇 핸들링을 지원합니다.

Kenos®는 협동 로봇용 진공 그리퍼 포트폴리오를 확장하며, 경량 설계와 높은 페이로드를 동시에 구현한 Kenos Cobot Medium(KCM)을 새롭게 선보입니다. KCM은 코봇 환경에 최적화된 고성능 진공 그리퍼입니다.

고하중과 경량 설계의 균형 – 코봇에 최적화

KCM은 협동 로봇 환경에서 중요한 페이로드 활용도를 극대화하도록 설계되었습니다. 컴팩트하고 가벼운 구조를 통해 어플리케이션에 사용할 수 있는 유효 하중을 최대화합니다. 그리퍼 자체 중량은 4kg 이하로 유지하면서 최대 30kg까지 취급할 수 있어, 팔레타이징, 케이스 패킹, End-of-line 핸들링과 같은 작업에 적합합니다.

모듈형 기능 및 퀵 체인지 옵션

다양한 공정 및 안전 요구를 충족하기 위해 KCM은 노멀 오픈(Normally Open) 또는 노멀 클로즈(Normally Closed) 밸브 구성을 선택할 수 있습니다. 이를 통해 어플리케이션에 맞는 페일세이프 동작을 설정할 수 있습니다. 또한 진공 레벨 모니터링을 위한 센서 통합을 지원합니다.

옵션으로 제공되는 퀵 체인저는 엔드 이펙터와의 기계적 및 공압 연결을 간소화하여, 빠른 툴 교체와 효율적인 공정 전환을 가능하게 합니다. 이를 통해 작업 또는 제품 포맷 변경 시 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 

Piab Cobot Foam(PCOF)과의 호환성

Kenos Cobot Medium은 Piab의 코봇용 폼 그리핑 솔루션인 Piab Cobot Foam(PCOF)과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 조합은 다양한 포장 형태와 제품 형상에 대해 안정적이고 유연한 핸들링을 제공합니다. 폼 인터페이스는 제품 간의 미세한 편차와 공차를 보완해주며, 혼합 팔레타이징 및 동적 작업 환경에 적합합니다.

현대 코봇 자동화를 위한 확장형 솔루션

경량 설계, 높은 페이로드, 유연한 밸브 옵션, 그리고 PCOF 통합 가능성을 균형 있게 갖춘 Kenos Cobot Medium은 포장, 팔레타이징 등 다양한 협동 로봇 어플리케이션에 적합한 확장형 그리핑 솔루션입니다. 엔드유저와 시스템 통합업체는 이를 통해 코봇의 성능을 극대화하면서도 안전성과 단순성, 신뢰성을 유지할 수 있습니다.

Kenos®와 Piab은 협동 로봇의 산업 전반 확대에 발맞춰 진공 그리핑 솔루션 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있으며, 보다 스마트하고 효율적이며 인체공학적인 자동화를 지원하고 있습니다.


기사 공유