Kenos ®, 진공 그리퍼 확장 KVG150 E-시리즈

2025. 11. 17.에 게시됨
KVG150 E-시리즈를 보여주는 이미지

Kenos ® 는 KVG150 E-시리즈의 확장을 자랑스럽게 발표했으며, 이제 신뢰할 수 있는 폼 버전인 KVG150F와 함께 진공패드가 장착된 광범위한 KVG150C를 제공합니다. 이 결합 제품군은 다양한 산업 분야에서 타의 추종을 불허하는 유연성, 에너지 절감 및 사용 편의성을 제공하도록 설계되었습니다.

KVG150F와 KVG150C는 모두 신속한 설치와 안정적인 작동을 위해 설계된 강력하고 가벼운 재활용 알루미늄 바디를 공유합니다. 통합 진공 기술은 최적의 성능과 간단한 유지보수를 보장합니다. KVG150C 는 그립 면적과 효율성을 극대화하는 최적화된 진공패드 패턴을 갖추고 있어 스텝 패턴을 잃지 않고 그리퍼를 나란히 배치할 수 있습니다. 진공패드를 미리 선택하면 변형 가능한 상자 상자 및 가방에서 유성 금속판 및 식품에 이르기까지 모든 것을 처리하는 데 이상적입니다.

KVG150 시리즈의 주요 특징은 이제 폼 및 진공패드 버전 모두에서 사용할 수 있는 ESL (에너지 절감 for Leaking 응용분야) 기능의 통합입니다. 이 고급 기능은 진공을 유지하는 데 필요한 양의 공기만 사용하도록 보장하여 공기 소비량과 환경에 미치는 영향을 크게 줄입니다. 내부 설계는 공기 흐름을 더욱 최적화하여 진화성, 용이성, 친환경성, 에너지 효율성 및 확장성에 대한 KVG E-시리즈의 노력을 강화합니다. KVG150C는 시리즈에 완전한 모듈성을 제공하여 사용자가 크기, 진공패드 유형, 진공 성능 및 유량 제어 기술을 맞춤제작하여 정확한 최종작용체 공구 요구 사항을 충족할 수 있도록 합니다. 미끄러짐 방지용 진공패드, 파이그립 (piGRIP ®) 진공패드, Value Line, 듀라플렉스 (DURAFLEX ®) 또는 식품의약국 승인 재질의 특수 진공패드를 포함한 파이아브 (Piab) 흡입 진공패드의 정밀한 선택으로 구성할 수 있습니다. 고유한 응용분야의 경우 맞춤제작 패턴과 전체 파이아브 (Piab) 흡입 진공패드 포트폴리오도 사용할 수 있습니다.

KVG150F와 KVG150C의 강점을 결합한 Kenos ® 와 파이아브 (Piab) 는 포장, 금속, 유리, 식품, 물류 등을 위한 포괄적이고 미래 지향적인 진공 그립핑 솔루션을 제공합니다. KVG150 시리즈는 현대 제조 자동화에서 모듈성, 에너지 효율성 및 성능에 대한 새로운 벤치마크를 설정합니다.


기사 공유