Piab, 현대적이고 지속 가능한 진공 기술의 다음 단계인 piCLASSIC™ Neo 출시

2025. 5. 13.에 게시됨
Piab, 현대적이고 지속 가능한 진공 기술의 다음 단계인 piCLASSIC™ Neo 출시

Piab는 널리 인정 받은 piCLASSIC™ 진공펌프의 가장 최신 혁신 기술인 piCLASSIC™ Neo을 자랑스럽게 공개합니다. 현대 산업의 변화하는 요구를 충족하기 위해 설계된 piCLASSIC™ Neo의 여러 모델들은 효율성, 적응성 및 지속 가능성을 함께 지원하여 진공 기술의 새로운 기준을 제시합니다.

앞선 기술의 입증된 성공을 바탕으로 개발된 piCLASSIC™ Neo는 환경에 대한 영향을 최소화하는 동시에 다양한 산업에서 오랫동안 의존해 왔던 신뢰할 수 있는 성능과 안정성을 제공합니다. 익숙한 설치 공간을 가지면서도 개선되고 현대적인 설계(국제 특허 출원 중)를 가지므로 기업은 기존 piCLASSIC™ 사용자라도 piCLASSIC™ Neo를 쉽게 통합할 수 있습니다. Piab의 혁신적인 COAX® 기술에 바탕을 둔 새로운 다중 스테이지 COAX® 이젝터 디자인이 어떠한 진공 문제라도 대처할 수 있습니다. 게다가, 누출이나 씰 응용분야를 처리하는 데 이용 가능한 새로운 에너지 절감 기능을 통해 제조업체는 Scope 2 배출 및 에너지 관련 비용을 최소화할 수 있습니다.

압축공기 구동식 진공펌프는 다음 두 가지 모델로 제공됩니다. piCLASSIC™ Neo는 표준형 모델로 한쪽 측면에서 모든 포트에 접근이 가능하며, piCLASSIC™ Neo Inline은 배기 방향이 진공 포트와 반대라서, 예를 들어 프로파일에 직접 플러시 장착이 가능합니다. 인라인 설계는 특히 최종작용체 공구(EOAT) 및 로봇 응용분야에 적합하여 장비를 더 쉽게 통합할 수 있습니다.

신속한 설치와 간편한 유지관리

piCLASSIC™ Neo는 고속 포장 라인, 고정밀 전자 제품 제조, 안전한 자동차 생산 또는 일반 산업용 응용분야를 지원합니다. 다중 조합구성 가능성, 설치 인터페이스 및 액세서리를 이용해 다양한 유형의 산업에 쉽게 통합되도록 설계되었습니다.

또한, piCLASSIC™ Neo는 빠른 유지보수와 오래 유지되는 신뢰성을 지원하도록 제작됩니다. 혁신적인 모듈식 설계로 주요 구성품에 쉽게 접근할 수 있으며, 정비 작업을 간소화하고 다운타임을 줄여 운영이 더 원활하게 유지됩니다. 여러 액세서리와 업그레이드 가능성을 통해 긴 수명뿐 아니라 현재와 미래의 응용 요구에 적응 가능성도 보장합니다.

“piCLASSIC™ Neo는 설치와 유지 관리가 쉽기 때문에 광범위한 산업용 응용분야에 운영 효율성을 지원합니다."라고 Piab AB의 진공 자동화 사업부 제품 관리자인 Christina Storckenfeldt가 말했습니다. 

핵심은 에너지 효율성과 지속 가능성

전세계 산업이 환경에 책임을 지는 제조라는 방향으로 나아감에 따라 piCLASSIC™ Neo는 지속 가능성에 바탕을 둔 설계로 이 길을 선도하고 있습니다. 친환경 설계 원칙에 따라 설계되어, 제품의 생산부터 출하까지 CO2 배출량을 이전 모델에 비교해 최대 58% 감축했습니다*.

piCLASSIC™ Neo는 플라스틱 구성품에 고급 지속 가능 재료(친환경 또는 재생)를 사용하며, 내구성과 완건성을 저하시키지 않고 재료 사용을 최적화하여 설계됩니다. 
펌프 설계 그 자체를 넘어 에너지 효율성은 piCLASSIC™ Neo의 핵심입니다. 옵션인 에너지 절감 기능인 piSAVE® ESS 또는 piSAVE® ESL를 이용해 기업은 압축공기 소비를 최소화하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 이를 통해 누출이나 씰 재료를 처리할 때 진공 솔루션에 대한 더 효율적이고 책임 있는 접근 방식을 확보할 수 있습니다. 사용자들은 글로벌 지속 가능성 목표에 맞춰 제조 공정을 전환할 때 최고의 진공 능력을 달성하면서도 환경 영향을 줄일 수 있습니다.

Christina Storckenfeldt는 "piCLASSIC™ Neo는 오늘날의 제조 수요뿐만 아니라 미래의 수요에도 맞춰 설계되었으며, 제조업체가 보다 지속 가능한 생산 공정을 향해 쉽게 나아갈 수 있도록 돕습니다."라고 덧붙였습니다.

자동화의 미래를 위한 설계

piCLASSIC™ Neo 제품군은 미래 자동화와 로봇의 새로 대두되는 문제에 대한 오늘날의 솔루션을 제공합니다. 계속 변화하는 제조 환경을 위해 설계된 이 진공펌프는 쉽게 설치하고 간편하게 유지 관리하며 적응성이 매우 높습니다. 기업이 효율성을 높이고, 다운타임을 줄이며, 계속 변화하는 산업 환경에 민첩성을 유지할 수 있도록 지원합니다.

* LCA 보고서 - piCLASSIC™ Neo 


기사 공유