파이아브 (Piab) 는 piFLOW ® p 제품을 간소화하여 미래 대비형 진공 이송에 중점을 둡니다

2026. 6. 30.에 게시됨
파이아브 (Piab), 미래에 대비한 진공 이송에 집중하기 위해 파이플로우 (piFLOW ®) 제품 간소화 | 파이아브 (Piab

파이아브 (Piab) 는 진공 이송 포트폴리오를 더욱 강화하고 고객에게 가장 큰 가치를 제공하는 솔루션에 집중하기 위해 2026년 2월 말에 자동화 수준 "자동 튜닝" 및 "이송 주기 최적화" 를 갖춘 piFLOW ® p 스마트 제품군을 단계적으로 제거할 예정입니다.

이 결정은 당사의 제품 범위를 단순화하고, 복잡성을 줄이며, 가장 널리 사용되고 미래에 대비할 수 있는 운반 솔루션에 개발 자원을 집중하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 이를 통해 혁신을 가속화하고, 장기 지원을 개선하고, 고객이 가장 의존하는 제품과 옵션에 대한 더 나은 가용성을 확보할 수 있습니다.

변경 사항?

"자동 튜닝" 및 "Conveying Cycle Optimizer"가 포함된 piFLOW® p 변형은 2026년 2월 말에 조합구성기에서 제거됩니다. 조합구성 가능성이 있는 다른 모든 piFLOW® p 모델은 영향을 받지 않으며 계속 사용할 수 있습니다. 배치 부피 최적화를 사용하는 piFLOW® p도 이 변경 사항의 영향을 받지 않습니다.

기존 설치에 대한 지원

현장의 기존 piFLOW ® p 스마트 시스템은 계속 지원됩니다. 파이아브 (Piab) 는 이러한 설치를 위한 예비 부품 및 서비스를 2035년 말까지 계속 공급할 것입니다. 따라서 고객은 안심하고 현재 장비를 계속 작동할 수 있으며 이전과 같이 업그레이드 또는 교체를 계획할 수 있습니다.

액세서리 및 설명서

배출장치 및 공기이송장치와 같은 액세서리는 당사 제품에 그대로 유지됩니다. 기술 문서 및 전기제어장치 ‑ 15 HMI 레이아웃은 직관적인 사용자 경험을 유지하면서 간소화된 제품 범위를 반영하기 위해 단계적으로 업데이트됩니다.

향후 전망

파이아브 (Piab) 는 가장 강력하고 요청이 많은 진공 이송 구성에 초점을 맞춤으로써 앞으로 더욱 강력하고 효율적이며 지원이 용이한 솔루션을 제공할 수 있을 것입니다. 고객은 현지 파이아브 (Piab) 담당자에게 연락하여 현재와 미래의 요구에 가장 적합한 piFLOW ® p 범위 내의 대체 구성 및 업그레이드 경로에 대해 논의할 수 있습니다.

배치 부피 최적화로 piFLOW® p를 조합구성하거나 여기에서 표준 자동화 수준을 선택하십시오:

Discover more news

Read all news

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

국가
최신 뉴스를 받고 싶습니다
이송 솔루션

기사 공유