벌크 분말, 과립 및 소형 부품용 진공 컨베이어

25
Sep
Closed-Loop, Segregation-Free Conveying Explained
Free Webinar - Handling Powders and Tablets with Care

파이아브 (Piab) 의 진공 이송 시스템은 최고의 분말 이송 기술 솔루션입니다. 벌크 고체를 다루는 안전하고 깨끗한 방법을 제공합니다. 여기에는 미세먼지, 연마재 및 습기 (흡습성) 를 흡수하거나 브릿지를 형성하는 재료의 취급이 포함됩니다. 이러한 진공 분말 이송 시스템은 전통적인 이송 방법에 대한 이상적인 대안을 나타내며 제품 손실을 최소화하면서 제품 품질 변화를 보장합니다.

모든 사용 사례를 위한 분말 이송 시스템 - 파이아브 (Piab) 의 파이플로우 (piFLOW ®) 진공 컨베이어

파이아브 (Piab) 의 진공 이송 시스템은 분말 이송 분야에서 업계를 선도하며 분말 이송 응용 분야를 위한 다양하고 실용적인 솔루션을 제공합니다. 컴팩트한 디자인과 확고한 신뢰성은 다양한 분야에서 탁월한 선택입니다.

파이아브 (Piab) 의 진공 이송 시스템은 최고의 안전과 위생을 제공하는 최적의 분말 이송 솔루션입니다. COAX ® 와 같은 혁신적인 기술을 갖춘 이 시스템은 분말 취급을 위한 진공 이송 효율의 전형입니다. 진공을 생성하는 가장 에너지 효율적인 방법을 사용하여 구성이 간단하고 신뢰할 수 있습니다. 다음에서 사용할 수 있습니다.

  • ATEX 분진 인증, 21,22구역에 설치
  • ATEX 분진 및 가스 인증 - 분진 및 가스 상황에서 과립 운반
  • FDA를 준수하여
  • 이젝터 구동 진공 펌프 또는 기계식 펌프를 사용하여
  • 프리미엄 스테인리스 스틸 바디

파이아브 파우더 진공 컨베이어 판매

파이아브 (Piab) 액세서리로 시스템을 완성하세요

분말, 과립 또는 소형 부품을 이송해야 하는 경우, 당사는 자재 취급에 적합한 컨베이어를 보유하고 있습니다. 지금 전문가에게 문의하시면 프로세스를 간소화하고 생산을 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있도록 도와드리겠습니다.

파우더용 파이아브 진공 컨베이어의 장점

파이아브 진공 컨베이어는 벌크 고체를 운반하는 데 이상적인 솔루션입니다. 안전하고 위생적이며 인체 공학적 작업 환경을 조성합니다. 또한 높은 제품 품질을 보장하고 누출이나 손상으로 인한 제품 손실을 방지합니다.

공압 진공 컨베이어는 분말 취급에 많은 이점이 있습니다. 여기에서 산업용 송풍기, 스크류 컨베이어, 버킷 엘리베이터 및 컨베이어 벨트와의 비교를 읽어보십시오.

밀폐형 분말 처리 솔루션

분말은 밀폐된 재료 취급 시스템으로 이송되어 수동 또는 기계적 운반을 쉽게 대체하여 교차 오염의 가능성을 줄입니다.

 

인증된 품질 및 안전

파이아브 (Piab) 진공 컨베이어는 생산 공정을 자동화하여 생산성을 향상시키고 비용을 절감합니다. FDA, EC No. 1935/2004, EC No. 10/2011, ATEX Dust 및 ATEX Gas 인증을 통해 엄격한 산업 요구 사항을 충족합니다.

 

먼지 입자 방지 및 간편한 설치

내장된 필터는 먼지 입자가 공기 중으로 유입되는 것을 방지하여 분진 폭발 및 호흡 문제의 위험을 제거합니다. 진공 운반 시스템은 설치 및 유지 보수가 용이하여 작업자의 적응 시간을 단축합니다.

에너지 효율성 및 내구성

파이아브 분말 이송 시스템은 에너지 효율적인 진공 생산을 위해 COAX ® 기술을 활용한 이젝터 구동 시스템을 제공하지만 베인 펌프에서도 작동합니다. 파이아브 (Piab) 는 내구성이 뛰어난 재료로 지속되도록 각 진공 컨베이어를 제작하고 5년 보증을 제공합니다.

다목적 애플리케이션 및 높은 생산성

파이아브 (Piab) 운반 시스템은 컴팩트한 모듈식 설계로 대량 취급이 더 쉬워집니다. 시간당 최대 15톤의 속도로 분말, 과립 또는 입자를 처리할 수 있습니다.

 

유지 보수 및 청소 효율성

다양한 재료를 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다. 파이아브 (Piab) 진공 컨베이어는 최소한의 유지 보수 및 청소가 필요하므로 더 높은 생산성과 비용 절감에 기여합니다.

깨지기 쉬운 물질의 보호

고밀도 물질의 이송은 깨지기 쉬운 물질을 보호하여 운송 중에 코팅된 정제와 같은 민감한 제품이 손상되지 않도록 합니다.

유연성과 간편한 통합

파이아브 파이플로우 (Piab piFLOW ®) 컨베이어는 레이아웃을 쉽게 수정할 수 있는 기능을 통해 기존 시스템이나 새로운 라인에 완벽하게 통합됩니다. 모바일 프레임을 사용하면 생산 라인에 유연하게 배치할 수 있습니다.

 

모듈식 설계: 전체 예비 부품 가용성

파이아브 (Piab) 진공 컨베이어의 성능을 살펴보고 생산 프로세스를 최적화하세요! 고객 경험 센터의 전문가 팀이 고객의 니즈에 맞는 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드립니다. 또한 개념 증명도 제공합니다. 진공 전달 문제를 해결하는 방법을 알아보세요.

파이아브 (Piab) 파우더 운반 장비로 작업할 때 다음을 선택합니다.

  • 전문성: 수십 년간의 경험과 심층적인 분말 전사 및 벌크 재료 취급 지식의 이점을 누리십시오.
  • 엔지니어의 설계: 전문가의 견고하고 신뢰할 수 있는 분체 운반 시스템.
  • 글로벌 지원: 전 세계 어디에서나 전담 서비스 및 지원 네트워크를 이용하실 수 있습니다. 이러한 현지 지원과 짧은 리드 타임 덕분에 파이아브 (Piab) 는 대량 자재 취급 시스템 회사들 사이에서 진정으로 두각을 나타내고 있습니다.

파이아브 파우더 핸들링 시스템의 사용 사례

적합한 제품을 선택하는 데 도움이 필요하신가요?

엔지니어의 무료 조언을 받아보세요.
 

국가
최신 뉴스를 받고 싶습니다
이송 솔루션