Piab은 섬세한 제품 핸들링을 위한 식품 직접 접촉 승인 소프트 그리퍼 piSOFTGRIP® 40-3을 출시합니다.

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.
파이아브 (Piab) 는 식품 및 초콜릿 산업을 위해 개발된 새로운 3 핑거 파이오프트그립 (piSOFTGRIP ®) 40-3으로 파이오프트그립 (piSOFTGRIP ®) 제품군을 확장하고 있습니다. 검증된 piSOFTGRIP ® 30-3을 기반으로 한 새로운 모델은 동일한 개념과 사용 편의성을 유지하면서 최대 Ø40mm까지 그립 용량을 증가시킵니다.
진공 기반 소프트 그리퍼는 형태나 표면이 불규칙한 민감하고 가벼운 제품을 안전하게 처리합니다. 세 개의 그립 핑거가 있는 일체형 씰 설계는 견고하고 분진에 강하며, 진공 수준을 통해 그립력을 쉽게 조절할 수 있어 더 넓은 범위의 응용분야에서 부드럽고 안정적인 핸들링을 보장합니다.
섬세한 핸들링을 위한 식품 직접 접촉 승인 흡착컵
piSOFTGRIP ® 40-3은 식품의약국 21 CFR 및 EU 1935/2004 규정 준수를 충족하며 직접 식품 접촉용으로 승인된 검출 가능한 실리콘으로 제작됩니다. 식품 및 초콜릿 산업을 위해 설계된 이 제품은 파손, 변형 또는 토핑 손상의 위험 없이 섬세한 식품과 초콜릿 프랄린을 포함한 더 다양한 제품의 처리를 자동화할 수 있습니다. 씰 처리된 진공 캐비티와 세척 가능한 피팅 옵션을 갖춘 piSOFTGRIP ® 40-3은 세척이 용이하며, 신뢰성과 청결이 중요한 위생적인 생산 환경에 적합합니다.
사용·제어·세척의 용이성
piSOFTGRIP ® 40-3은 부드러운 그립 성능과 흡입 컵의 단순성을 결합합니다. PiSOFTGRIP ® 30-3 및 파이아브 (Piab) 의 piGRIP ® 흡입 컵과 동일한 피팅을 사용하여 생산 라인 전반에 걸쳐 손쉬운 업그레이드, 개조 및 표준화를 지원합니다.
다양한 응용분야 및 세척 요구 사항에 맞추기 위해 piSOFTGRIP ® 40-3은 다양한 피팅 제품군과 함께 사용할 수 있습니다. 비용 효율적인 기본 옵션인 표준 piGRIP ® 피팅은 범용 설치를 위한 컴팩트하고 경제적인 솔루션을 제공합니다. 견고한 회전 잠금 연결과 더 높은 장착 유연성이 필요한 응용분야의 경우, 새로운 알루미늄 클램프 피팅은 여러 나사산 옵션을 갖춘 안전한 비회전 인터페이스를 제공합니다. 기계적 안정성이 핵심이지만 매우 강한 세제에 대한 노출이 제한되는 경우에 이상적입니다. 가장 까다로운 위생 환경을 위해 프리미엄 스테인리스 스틸 회전 잠금 세척 가능한 피팅은 최대의 내식성을 제공하며, 강력한 세제와 잦은 세척 주기에도 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
그리퍼는 다양한 피킹 패턴을 처리하기 위해 행 또는 그리드 레이아웃과 같은 다중 모드 응용분야에 맞게 쉽게 구성할 수 있습니다. 직관적인 설계는 자동화 시스템에 빠르게 통합되어 제품 무결성을 유지하고 위생적인 취급을 보장하며 전반적인 생산성을 향상시킵니다.