고급 식품 안전을 위한 파란색 감지 가능한 씰링

2025. 6. 23.에 게시됨
예방 유지 보수를 위한 필터 모니터링

현대적인 식품 제조 시설에 들어가면 파우더의 효율적이고 위생적인 운반이라는 중요한 작업을 찾을 수 있습니다. 제조업체는 밀가루, 설탕, 향신료 또는 특수 재료를 옮겨야 하는 경우가 많습니다. 그들은 분말을 이동시키기 위해 다양한 유형의 장비를 사용합니다. 여기에는 버킷 엘리베이터, 스크류 컨베이어 및 공압 컨베이어가 포함됩니다. 각 운반 기술은 공통의 적을 공유합니다: 씰링, 개스킷 및 기타 부품의 마모 또는 손상으로 인한 이물 오염 위험

숨겨진 도전 과제: 씰 및 개스킷 오염

업계에서 씰, 개스킷 또는 다른 부품의 조각으로 인한 오염은 제품 품질에 큰 위협이 됩니다. 기존의 씰은 종종 식품 등급 폴리머로 만들어집니다. 연마 분말, 강력한 세척 주기 및 기계적 스트레스로 인해 마모될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 씰은 분해, 균열 또는 파손되어 작은 조각을 제품 스트림으로 방출할 수 있습니다.

전통적인 밀봉 조각은 종종 보호하려는 분말과 유사합니다. 이렇게 하면 육안 검사 및 표준 감지 방법이 실패할 수 있습니다. 결과적으로 제조업체는 값비싼 리콜에 직면하고 브랜드에 해를 끼칠 수 있습니다.

따라서 품질 보증 팀, 식품 안전 관리자 및 공장 운영자는 소비자와 회사의 평판을 보호하기 위해 강력한 식품 오염 제어를 구현해야 합니다. HACCP와 같은 규제 준수 프레임워크는 효과적인 밀봉 조각 감지 및 이물 오염 방지를 요구하므로 긴급한 운영 및 규정 준수 문제입니다.

해결책: piFLOW ® f 컨베이어용 파란색 감지 가능한 씰링

piFLOW ® f 진공 컨베이어용 파이아브 (Piab) 의 새로운 파란색 감지 가능한 씰링은 이러한 업계 전반의 문제를 직접 해결합니다. 식품 산업을 위해 특별히 설계된 이 혁신적인 씰은 두 가지 강력한 감지 메커니즘을 결합합니다.

  • 시력 검사: 밝은 파란색 색상은 대부분의 식품 분말에 대해 쉽게 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 수동 및 자동 점검 중에 이물 오염을 신속하게 찾을 수 있습니다.
  • 자기 필터 호환성: 이 씰에는 철 입자가 있습니다. 즉, 표준 마그네틱 트랩은 2mm와 같은 작은 조각도 찾을 수 있습니다. 이는 원치 않는 금속 또는 금속 검출 가능한 오염 물질을 잡는 데 도움이 되므로 식품 안전에 있어 좋은 관행입니다.

특히 piFLOW ® f를 사용한 진공 운반은 이미 식품 제조업체에 상당한 이점을 제공합니다. 밀폐된 이송은 오염 위험을 줄이고, 부드러운 취급은 제품 품질 저하를 방지하며, 쉬운 청소는 품질 보증을 지원합니다. 이제 제조업체는 파란색 감지 가능한 씰링을 사용하여 식품 안전에 대한 보호를 강화할 수 있습니다.

새로운 파란색 씰링은 piFLOW ® i, f용 모듈 씰 및 piFLOW ® i, f용 하단 밸브 씰의 변형으로 사용할 수 있습니다.

제조업체의 장점

이러한 새로운 감지 가능한 씰링은 위험 감소 및 운영 효율성의 주요 단계를 나타냅니다. 비전 검사와 마그네틱 필터 호환성을 결합하여 씰은 규제 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 감사를 쉽게 통과하고 고객에게 제품 안전을 보장할 수 있습니다.

일상적인 운영을 단순화하고, 리콜 가능성을 줄이며, 브랜드 평판을 강화합니다. 또한 연마 분말을 취급할 때에도 강력한 품질 보증 및 식품 오염 제어를 지원합니다.

신뢰가 핵심인 시장에서 파이아브 (Piab) 는 가장 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있는 방법을 찾았습니다. 이러한 감지 가능한 씰링은 제조업체가 식품 안전 표준을 준수하는 데 도움이 됩니다. 매일 안전하고 고품질의 제품을 제공하는 것이 더 쉬워집니다.

오늘 저희에게 연락하여 새로운 인봉에 대해 자세히 알아보십시오!

Discover more news

Read all news

기사 공유