Future-Ready Covers 파이아브 (Piab) 의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비

2026. 2. 11.에 게시됨
Future-Ready Covers 파이아브 (Piab)의 다가오는 펌프 생성을 위해 piFLOW® 분체이송기 준비

Piab 진공 분체이송기는 21 및 33 크기의 piFLOW® p/t/fc 분체이송기에 대한 새로운 미래 대비 커버를 도입하여 기존 및 향후 시스템을 다음 펌프 세대를 위해 준비할 수 있도록 설계되었습니다. 이 업데이트된 커버를 사용하면 내일의 성능 및 서비스 용이성 업그레이드를 원활하게 준비하면서 현재 설정을 계속 실행할 수 있습니다.

현재 Piab 진공 분체이송기를 사용하고 계십니까?

21 및 33 크기의 기존 piFLOW® p/t/fc 분체이송기는 이전과 같이 계속 작동하며 아무런 조치가 필요하지 않습니다. 새로운 미래 준비 커버는 설치된 유닛에 자동으로 추가되지 않지만, 향후 업그레이드 및 새 조합구성의 일부로 사용할 수 있습니다.

향후 업그레이드를 위한 준비

새로운 커버의 주요 이점은 미래의 솔루션을 염두에 두고 설계되었다는 것입니다. 업데이트된 설계에는 현재 작업 방식에 복잡성을 가중시키지 않으면서 동일한 분체이송기 플랫폼에서 향후 개선 사항과 옵션을 도입할 수 있는 기계적 기능이 포함되어 있습니다.

현재 커버는 점진적으로 단계적으로 제거되고 새 버전으로 교체됩니다. 기존 상품 번호는 21사이즈와 33사이즈 커버 모두에 대한 새 상품 번호로 대체됩니다.

업그레이드를 통해 piFLOW® p/t/fc 분체이송기를 다음 단계에 쉽게 준비할 수 있으며 현재와 같이 설치 및 작동을 간단하게 유지할 수 있습니다.

Piab 진공 분체이송기로 공정을 업그레이드할 계획입니까?

지금 새로운 Piab 진공 분체이송기를 조합구성기에서 조합구성하고 구입하면 솔루션에 이미 새로운 미래 대비 커버가 포함됩니다. 즉, 현재 조합구성이 현재 펌프 범위를 기반으로 하더라도 시스템은 향후 개발에 대비할 수 있습니다. 향후 개선 사항을 활용할 수 있는 경로가 내장되어 있어 첫날부터 예상대로 작동하는 분체이송기를 얻을 수 있습니다.

향후 출시될 펌프 및 관련 옵션에 대한 자세한 정보를 기한 내에 공유할 예정이오니, piFLOW ® 시스템의 성능과 서비스 가능성을 더욱 향상시킬 수 있는 방법에 대해 알아보시기 바랍니다.

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

국가
최신 뉴스를 받고 싶습니다
이송 솔루션

기사 공유