Piab XLF-SL 싱글 립 흡착컵 출시 – 평평하고 무거운 제품 취급에 최적화

2026. 3. 15.에 게시됨
Piab XLF-SL 싱글 립 흡착컵 출시 – 평평하고 무거운 제품 취급에 최적화

유리 및 판금과 같은 평평하고 무거운 소재를 안정적으로 취급하기 위해 설계된 새로운 싱글 립 Nitrile-PVC 흡착컵 제품군이 출시되었습니다.

Piab은 평면 흡착컵 포트폴리오를 확장하며, 산업 환경에서 유리 패널 및 판재와 같은 평평하고 중량이 큰 대상물을 안전하게 취급할 수 있도록 설계된 XLF-SL 싱글 립 Nitrile-PVC 흡착컵 제품군을 새롭게 선보입니다. XLF-SL은 기존 XLF 더블 립(Double-lip) 제품군을 보완하는 라인으로, 어플리케이션 요구사항과 안전 철학에 따라 ‘명확한 리프팅 성능’과 ‘이중 안전성 중심 설계’ 중 선택할 수 있도록 합니다. 

고하중 어플리케이션을 위한 명확한 리프팅 성능

XLF-SL은 리프팅 힘이 핵심 요소인 어플리케이션에서의 고객 피드백을 바탕으로 개발되었습니다. 단일 실링 립 구조를 통해 실제로 작동하는 립을 명확히 확인할 수 있으며, Piab 데이터 시트에 명시된 값을 계산에 그대로 적용할 수 있습니다. 이는 하중이 크고 무게가 무거우며 고가인 대상물을 취급할 때 보다 단순하고 명확한 치수 산정과 리스크 평가를 지원합니다.

XLF 제품군은 Nitrile-PVC 소재로 제작되어 유리, 금속, 복합 판재와 같은 매끄러운 표면에서 안정적인 그립 성능과 우수한 내마모성을 제공합니다. 또한 해당 소재는 자외선(UV)과 오존에 대한 높은 내성을 갖추고 있어, 용접 공정 인근이나 박테리아 제어를 위한 오존 세척 공정 등 가혹한 환경에서도 적합합니다.

성능 중심 설계와 이중 안전성 설계의 병행 제공

Piab은 XLF-SL과 함께 기존 XLF 더블 립 제품도 지속적으로 제공합니다. 더블 립 설계는 하나의 실링 라인이 손상되거나 접촉을 잃더라도 그립을 유지할 수 있도록 이중 안전성을 제공합니다. 이는 추가적인 안전 여유를 중요하게 고려하는 어플리케이션에 적합합니다.

반면, XLF-SL은 명확하고 검증 가능한 리프팅 용량을 중점으로 설계되었습니다. 두 제품군을 통해 고객은 리스크 분석, 공정 레이아웃, 핸들링 요구사항에 가장 적합한 설계 개념을 선택할 수 있습니다. 

작업자 근접 환경을 고려한 설계

중량 패널의 취급은 작업자가 하중에 근접한 상태에서 이루어지는 경우가 많으며, 이때는 작업자 안전과 고가 제품 보호가 모두 중요합니다. XLF-SL은 문서화된 리프팅 성능과 명확한 단일 립 구조를 통해 보다 안전한 시스템 설계를 지원하며, 내부 및 외부 안전 요건을 충족하는 데 기여합니다.

공급 정보 : XLF-SL 흡착컵 제품군은 Piab의 일반 판매 채널 및 디지털 툴을 통해 제공될 예정이며, 유리 취급, 판금 가공, 일반 산업 자동화 분야에서 성능 중심의 선택지로 활용될 수 있습니다.


기사 공유