Piab, 지속 가능한 박스 핸들링을 위한 BCP 진공패드 제품군 출시

2026. 6. 22.에 게시됨
Piab, 지속 가능한 박스 핸들링을 위한 BCP 진공패드 제품군 출시

Piab은 포장 및 인트라로지스틱스 분야에서 골판지 박스의 빠르고 안정적인 자동화 핸들링을 위해 설계된, 긴 스트로크의 안정적이고 지속 가능한 진공패드인 BCP40을 출시합니다.

BCP40은 포장 및 인트라로지스틱스 분야에서 골판지 박스의 자동화 핸들링을 위해 설계된 진공패드입니다. BCP40은 긴 스트로크, 높은 안정성, 지속 가능한 재질을 결합하여 고처리량 박스 핸들링에 최적화된 비용 효율적인 설계를 제공합니다.

BCP40은 엔드 오브 라인 포장, 탑 로딩, 팔레타이징 및 디팔레타이징뿐만 아니라 박스 품질이 관리되는 물류 센터 및 인트라로지스틱스에서의 판지 박스 핸들링을 위해 특별히 제작되었습니다. 안정적인 긴 스트로크 벨로우즈는 일반적인 박스 높이 변화를 관리하는 동시에 더 빠른 속도에서도 그리퍼와 하중을 안정적으로 유지하도록 돕습니다.

약 40mm의 립 직경과 약 25mm의 스트로크를 갖춘 BCP40은 중대형 박스를 위한 넓은 씰링 영역과 긴 스트로크를 제공하여 평평한 박스 뚜껑에서도 안전하고 반복적인 그리핑을 지원합니다. 사출 성형된 TPE 재질은 재활용성과 대량 생산을 지원하며, 내마모성과 형상은 고사이클 포장 환경에서 긴 서비스 수명을 제공합니다.
BCP40의 벨로우즈와 립은 중간 정도의 압괴력에 맞춰 조정되어, 먼지가 많은 환경이나 약간의 박스 불규칙성이 있는 경우에도 병렬 동작과 일관된 양력이 중요한 멀티 진공패드 그리퍼 및 배열에 매우 적합합니다. 통합된 클리트와 립 형상은 유효 진공 밀봉 영역을 증가시켜 유지력과 신뢰성을 향상시키고, 동일한 설치 공간 내에서 더 높은 안전 적재량을 가능하게 합니다.
지정된 작동 범위 내에서 내파에 견고하도록 설계된 BCP40은 사용자가 현대적인 자동화 포장 및 인트라로지스틱스 응용분야를 위한 안정적이고 에너지 효율적인 박스 핸들링 시스템을 설계하도록 돕습니다. 이 진공패드는 다양한 피팅, 필터 디스크 및 piSAVE® sense 밸브와 호환되어 기존 진공 시스템으로의 업그레이드 및 통합을 간소화하는 동시에 보호 기능과 폐루프 피킹 감지 기능을 추가합니다.

BCP40은 Piab의 정규 판매 채널과 디지털 도구를 통해 제공될 예정이며, 장비 제작업체, 통합업체 및 최종 사용자에게 자동화 박스 핸들링을 위한 박스 중심의 지속 가능하고 견고한 옵션을 제공합니다.


기사 공유