News

Manipulação de pós alimentícios: reduzindo a sobrecarga e as interrupções na linha de produção
Saiba como a manipulação manual de pós alimentícios afeta a segurança dos operadores, o controle de poeira, a higiene, os alérgenos e a estabilidade da linha de produção na indústria alimentícia.

O que é a manipulação de pó “de grau alimentício” – e o que ela exige?
Saiba o que a manipulação de pós de grau alimentício exige, incluindo materiais em contato com alimentos, design higiênico, facilidade de limpeza, controle de alérgenos e prevenção de contaminação cruzada.

Elaboração da argumentação comercial para uma modernização de quarto estágio: visão de 20 anos em uma decisão de 20 meses
Elabore um caso de negócios defensável para uma modernização do tratamento de águas residuais no quarto estágio, utilizando critérios de custo do ciclo de vida de 20 anos, conformidade e força de trabalho.

Carvão ativado x ozonização – uma comparação rápida para o planejamento do quarto estágio
Compare o carvão ativado e a ozonização para o planejamento do quarto estágio do tratamento de águas residuais, incluindo dosagem de PAC, consumo de energia, subprodutos e opções de tratamento híbrido.

Caso de negócios para uma modernização da manipulação de alimentos em pó
Elabore uma justificativa comercial para atualizações na manipulação de alimentos em pó com base na segurança, no controle de alérgenos, na redução de resíduos, na eficiência da limpeza e no impacto sobre a equipe.

Avaliação de soluções para a manipulação de alimentos em pó
Compare soluções para a manipulação de alimentos em pó com base em higiene, controle de alérgenos, ergonomia, exposição à poeira, estabilidade do processo e esforço de limpeza.

Por que a manipulação e a dosagem precisa do carvão ativado em pó são difíceis
Saiba por que a manipulação e a dosagem precisa do carvão ativado em pó são difíceis, incluindo a formação de material de ligação, poeira, aglomeração, fluxo instável e precisão na dosagem do PAC.

Carvão ativado ou ozonização? Um guia para a escolha da tecnologia para o quarto estágio
Compare o carvão ativado e a ozonização para o tratamento de águas residuais no quarto estágio, incluindo a remoção de micropoluentes, a confiabilidade da dosagem de PAC e os custos operacionais de longo prazo.

O que significa “PE” em uma estação de tratamento de águas residuais?
Saiba o que significa “Equivalente Populacional”, ou PE, no tratamento de águas residuais e por que o limite de 150.000 PE é importante de acordo com a Diretiva 2024/3019 da UE.

Diretiva da UE sobre águas residuais 2024/3019: Quarto Estágio de Tratamento
Saiba o que a Diretiva da UE 2024/3019 significa para as estações de tratamento de águas residuais: quarto estágio de tratamento, remoção de micropoluentes, prazos e prioridades de planejamento.

Desempenho da bomba versus desempenho do sistema: o que realmente está atrasando você
Sua bomba a vácuo está limitando silenciosamente a produtividade? Conheça os principais sinais de que ela está ultrapassada, como isso afeta o tempo de operação, o consumo de energia e a escalabilidade, e quando é hora de repensar sua configuração de vácuo.

A Piab apresenta o BLFF - um novo conceito estrutural para ventosas de alto fluxo
BLFF é uma nova família de ventosas de alto fluxo que rompe o tradicional compromisso entre adaptabilidade e estabilidade, permitindo a manipulação, por uma plataforma, de uma ampla variedade de objetos em ambientes exigentes de logística e embalagens.

Conheça o piFLOWc21 - o transportador a vácuo compacto de 316L
O transportador a vácuo compacto piFLOW®c21 com altura de construção ultrabaixa para máquinas OEM e transferências de pequenos lotes de pó e grânulos em linhas de produção com restrição de espaço e requisitos mais baixos.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

A Piab apresenta a piEVO - uma nova bomba ejetora a vácuo para transporte de pó, grânulos e peças pequenas
A Piab apresenta a piEVO, uma nova bomba ejetora de vácuo configurável para transportadores pneumáticos, que oferece resposta rápida, geração de vácuo confiável, fácil adaptação e transporte estável e de baixo ruído.

Escolha a manipulação de pó que você não precisará reprojetar em três anos
Passe da avaliação para o compromisso: defina critérios de grau de decisão, exija comprovação em todo o seu mix de pós e crie um caso de negócios que a engenharia, o controle de qualidade, o EHS e a gerência possam aprovar.

Pare de pagar pela "fábrica oculta" na manipulação de pós
Uma estrutura de avaliação prática para comparar soluções de manipulação de pó em ambientes regulamentados - com foco em container, estabilidade de transferência e confiança na limpeza.

Como as melhores fábricas da categoria padronizam a manipulação de pós - e por que isso funciona
Veja como as melhores fábricas reduzem a "fábrica oculta" na manipulação de pó padronizando o container, os caminhos de fluxo, a verificação e a limpeza para uma produtividade mais segura e previsível.

Lançamento da família de ventosas PX para manipulação de superfícies exigentes
Vedação adaptável, consumo de ar reduzido e aderência estável em ambientes industriais

A Piab lança o piSAVE ESS e o piSAVE ESL como soluções autônomas de economia de energia
A Piab está expandindo sua oferta de economia de energia com o lançamento do piSAVE ESS autônomo e do piSAVE ESL autônomo, tornando nossas funções de economia de energia conhecidas da plataforma piCLASSIC Neo disponíveis como unidades flexíveis e independentes que podem ser integradas em uma grande variedade de aplicações.

A Piab simplifica a oferta do piFLOW®p para se concentrar no transporte a vácuo pronto para o futuro
A Piab eliminará o piFLOW®p SMART - Autotuning e otimizador do ciclo de transporte - em fevereiro de 2026, enquanto garante sobressalentes e serviços para as instalações existentes até 2035.

Piab lança piCOBOT® Electric para ABB GoFa
piCOBOT® Electric para ABB GoFa oferece pega a vácuo elétrico plug-and-play para células cobot limpas, eficientes e flexíveis.

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piab apresenta o piCOBOT® Electric (padrão I/O), uma garra robótica a vácuo totalmente elétrica compatível com a maioria das marcas de cobots. Elimina o ar comprimido e simplifica a automação limpa e eficiente em termos de energia.

Monitoramento de filtros para piFLOW®p e piFLOW®t - agora totalmente integrado ao configurador
Adicione o Monitoramento de Filtros inteligente ao piFLOW®p e ao piFLOW®t no configurador para aumentar o tempo de atividade, reduzir o uso de energia e evitar paradas não planejadas relacionadas ao filtro.

Piab lança módulos de conexão rápida para o piCOMPACT®10X e o piCOMPACT®10X SMART
A Piab está expandindo seu portfólio piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART com um novo módulo de conexão rápida, desenvolvido para aumentar o tempo de atividade e tornar a instalação e a manutenção de sistemas de vácuo mais rápidas e fáceis.

Conheça o filtro sinterizado da Piab: O novo padrão em filtração de transportadores a vácuo
O filtro sinterizado sem PFAS da Piab para transportadores a vácuo oferece filtração durável, higiênica e fácil de limpar com rastreabilidade habilitada para NFC para plantas alimentícias, farmacêuticas e químicas.

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
A nova Kenos® Cobot Medium (KCM) combina baixo peso e até 30 kg de carga útil com opções modulares de válvulas e compatibilidade com PCOF para manipulação flexível e de alto desempenho com cobots.

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
Uma nova família de ventosas de nitrilo-PVC de um só lábio, projetada para desempenho de elevação claramente definido ao realizar a manipulação de materiais pesados e planos, como chapa de vidro e chapa de metal.

Tempo de inatividade na produtividade de bolsas orais: 5 causas comuns
Quais são as causas reais do tempo de inatividade e das paradas em sua saída de bolsas orais? Descubra cinco gargalos comuns que reduzem discretamente o tempo de atividade e a produtividade.

A unidade europeia de suprimentos da Piab Group se muda para uma instalação moderna em Butzbach
Após 13 anos no local atual, a Unidade de Suprimentos Europeia (ESU) da Piab Group está se mudando para uma instalação nova e de última geração em Butzbach, Alemanha.

Como o transporte a vácuo torna a produção de snus da Fiedler & Lundgren mais segura e eficiente
Menos tempo de inatividade, resíduos e poeira. Ambiente de trabalho mais seguro para os operadores. Leia como o transporte a vácuo faz da Fiedler & Lundgren em Malmö um modelo dentro do Grupo BAT.

6 fatores-chave a serem considerados antes de atualizar sua configuração de produtividade de sachês
Quais são os custos ocultos de sua atual linha de produção de sachês? Essas perguntas-chave o ajudarão a tomar uma decisão de atualização oportuna com ROI de longo prazo.

Apresentando o descarregador de sacos a granel da Piab: Desempenho confiável para as necessidades industriais cotidianas
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Os cabeçotes prontos para o futuro preparam seus transportadores piFLOW® para a próxima geração de bombas da Piab
As novas coberturas para piFLOW®p/t/fc 21 e 33 mantêm seus transportadores funcionando como de costume hoje, ao mesmo tempo em que adicionam prontidão integrada para a próxima bomba, atualizações e opções da Piab.

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Enabling a continuous, climate‑smart dry powder process at cReal
How cReal’s Bjuv plant uses Piab’s closed vacuum conveyors to run a continuous, climate-smart oat powder process that can replace traditional milk powder in food production.

Escolhendo a configuração de produção correta para o seu negócio de Sachês de nicotina dimensionável, modular e estável
Guia para escolher uma configuração de produção de Sachês de nicotina estável e dimensionável que equilibre flexibilidade, higiene, produtividade de limpeza e crescimento futuro.

Kenos® expande as garras robóticas a vácuo KVG150 E-Series
A Kenos® tem o orgulho de anunciar a expansão de sua série KVG150 E, oferecendo agora a extensa KVG150C, equipada com ventosas, juntamente com sua versão de espuma confiável, a KVG150F.

Apresentando novos tamanhos para a Família BGX
Anunciamos a expansão da nossa família de ventosas BGX com a adição de dois novos tamanhos: 27 mm e 63 mm...

Operações livres de PFAS: Elevando o nível da fabricação sustentável de alimentos
A Piab lança filtros livres de PFAS e investiga todos os produtos em busca de PFAS, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a segurança e a conformidade regulatória.

Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial
A Piab tem o orgulho de apresentar a DFE (Ejetor de Função Dupla), uma bomba de vácuo compacta e empilhável projetada para durabilidade e versatilidade.

Vedações azuis detectáveis para segurança alimentar avançada
Aumente a segurança dos alimentos com os novos selos azuis detectáveis da Piab para piFLOW®f: fáceis de localizar e detectáveis magneticamente, eles ajudam a evitar a contaminação e simplificam a conformidade na fabricação de alimentos.

Monitoramento de Filtros Permite Manutenção Preventiva
Progresso Sustentável na Transferência de Pós: Apoio à Eficiência de Recursos e Redução do Consumo de Energia

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab
A Piab tem o prazer de anunciar a ampliação de sua aclamada linha de ventosas abridoras de sacos com a introdução de dois novos tamanhos: 18 mm e 42 mm...

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP
Nossas aclamadas ventosas BXP, projetadas para manipulação de superfícies porosas e não porosas, agora incluem os tamanhos de 6 mm e 8 mm...

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo
A Piab orgulhosamente apresenta o piCLASSIC™ Neo, a mais recente evolução de sua bomba a vácuo piCLASSIC™ amplamente reconhecida. Projetadas para atender às demandas em evolução das indústrias modernas, as variantes piCLASSIC™ Neo combinam eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade, estabelecendo um novo padrão em tecnologia de vácuo.

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab
A compatibilidade com o Polyscope X marca um avanço significativo nas funcionalidades da Universal Robots (UR)...

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX
O piCOBOT® Electric, totalmente elétrico e de design fino, continua a redefinir as aplicações de cobot, eliminando a tubulação de ar e o cabeamento.

piCOBOT® e piCOBOT®L Agora disponíveis com configuração plug & play para ABB GoFa
Agora oferecemos o piCOBOT® e o piCOBOT®L com versões de plug-in totalmente adaptadas ao ABB GoFa, proporcionando uma verdadeira funcionalidade Plug & Play.

Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E
A recém-desenvolvida série KVG E da Kenos® incorpora o compromisso da empresa em fornecer soluções de ponta, adaptadas às diversas necessidades industriais.

Ferramenta customizada CPT agora é um produto configurável
Após dois anos de sucesso como um produto de linha customizado, a nossa garra cobot para paletização CPT está prestes a ganhar um configurador.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Kenos KVG grippers to improve productivity in metal sheet handling
By using Piab's Kenos® KVG grippers, Automation Technology designed and built a folding, joining, assembly, and riveting line for galvanized sheets, optimizing not only cycle times but also operator safety.

As ferramentas da Piab e da Kenos® permitem a fabricação segura de iluminação de rua
Para auxiliar um fabricante de iluminação de rua, o integrador de sistema italiano MVQuadro fez o design e implementou com sucesso uma nova linha de montagem e embalagem.

Multinacional europeia dobra a produção de molho de tomate com configuração Piab-Kenos
Uma parceria bem-sucedida entre a Piab e o CFT Group da Itália criou uma solução sob medida a vácuo que dobrou a produtividade em uma linha de molho de tomate.

piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B
A Piab oferece o programa do piCOMPACT23 SMART equipado com IO-link Classe B, com domínios de energia separados entre o atuador de energia e o sensor de energia.

Pronto para a indústria 4.0? Não se esqueça dos seus fluxos manuais
A Indústria 4.0 está nos planos há um bom tempo, mas sua realização ainda está longe do que aparece em nossos feeds de notícias diários.

O coletor de itens n.º 1: a Piab tem o orgulho de apresentar a nova linha de ventosas MX
O coletor de itens n.º 1. a família de ventosas MX é excepcional para coletar vários objetos, principalmente para os setores de logística, armazenagem, e-commerce e reciclagem.

Piab tem o orgulho de anunciar o lançamento do novo programa piSAFE
O novo programa piSAFE da Piab permite novos benefícios em aplicações onde a segurança, flexibilidade, velocidade e desempenho são fundamentais.

A Piab lança a série de ventosas P com faixas de borracha perfiladas
A Piab desenvolveu um conjunto específico de ventosas para superfícies de textura áspera…

A Piab amplia a sua linha de acessórios para ventosas
Com três novas opções de acessórios, a Piab está oferecendo mais possibilidades de design de EOAT para construção ideal de soluções de sistema de manuseio…

A família de coletores de itens n.º 1 da Piab aumentou com o tamanho de ventosa menor de 25 mm e recursos adicionais
Descubra o coletor de itens n.º 1 da Piab: As ventosas multiuso MX oferecem recursos extremos de pega em qualquer superfície, de sacos a caixas, ideais para comércio eletrônico...

New BXP ESD cups move batteries to safer ground
BXP ESD is a new series of modular suction cups, developed to protect sensitive components in batteries, fuel cells and electronics from electrostatic discharge during handling.

piCOBOT® Electric quebra as barreiras do movimento de braço de cobot
Totalmente elétrico, design fino e ausência de tubulação de ar e cabeamento. O novo piCOBOT® Electric caminha em direção a mais um sucesso do programa piCOBOT® da Piab.

Nova ventosa BXP de 45 mm acompanhada de versões de 65 e 90 mm
Nossa nova ventosa de 45 mm para o segmento BXP agora é acompanhada das versões de 65 e 90 mm.

Nova configuração plug & play piCOBOT® para cobots CRX da FANUC
Agora oferecemos piCOBOT® e piCOBOT®L em versões completamente adaptadas ao CRX da FANUC. Plug & Play em todos os aspectos.

As aclamadas ventosas BXP veem a estreia de novo membro da família e configurador
Nossas aclamadas ventosas BXP, usadas com mais frequência para coletar objetos com superfícies particularmente porosas, agora serão complementadas com uma versão de 45 mm.
A Piab reforça seu diferencial na paletização com o LBG-50
A Piab reforça seu diferencial no mercado de soluções de paletização com uma garra de sacos leve pré-projetada, a LBG-50.
Uma seleção de produtos AVAC são vendidos sob a marca Piab
Em Agosto do ano passado a Piab adquiriu a AVAC Vakuum Teknik AB, empresa sueca especialista em vácuo com sólido portfólio de produtos. Agora uma seleção de linhas de produtos AVAC estão incluídos no fornecimento Piab.

Paletização segura de baterias molhadas para veículos com as ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab
As ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab desempenham um papel importante no sistema “pick-and-place” da Gruppo Esea para um fabricante líder de baterias automotivas.

Garras de espuma Kenos® para o suporte da manipulação de tambores de tinta em alta velocidade
Usando garras de espuma Kenos® KVG120 da Piab, o Dromont Group projetou um sistema “pick-and-place” bem-sucedido para uma linha de produção de tintas em uma grande empresa química do Reino Unido.
Do solo até 20 metros: O sistema automatizado da Piab transporta pó de revestimento de sementes de milho até o quarto andar
A Bayer Hungaria Kft. desfruta os benefícios da solução automatizada da Piab para o transporte de pó de revestimento de sementes de milho. A implementação dos transportadores piFLOW®f da Piab reduziu completamente a necessidade de manuseio manual.

A solução de paletização de caixas de papelão da Piab melhorou a produtividade da Steelgran em 35%
A garra de espuma a vácuo Kenos® KVGL da Piab melhorou o ciclo operacional de robôs de fim de linha em 35% para a empresa espanhola Steelgran Componentes S.A.

Quatro décadas e ainda rodando – uma história sobre transportadores que duram
Para celebrar o 70º aniversário da Piab, a divisão de transporte a vácuo lançou um concurso para encontrar o transportador a vácuo ainda operante mais antigo que existe. E ele foi encontrado…
Aumento dos ciclos de paletização em uma aplicação alimentícia.
A MAXPRO conseguiu grandes vantagens no manuseio de sacos com a garra robótica KVGL Kenos® da Piab...

O lábio de espuma Piab piGRIP® – FLIW manipula objetos com superfícies irregulares ou não estruturadas
FLIW (Foam Lip Wide) é a nossa contribuição mais recente para a série piGRIP®. Totalmente configurável com uma infinidade de combinações, é perfeito para qualquer aplicação de coleta...

Quatro adições úteis às ventosas automotivas da Piab
Quatro novas ventosas estendem as famílias PAF (Piab Automotive Flat) e PAB (Piab Automotive Bellow) com dois novos tamanhos cada: Ø100 mm e Ø125 mm.

Maior produtividade em embalagens e paletização de caixas.
Usando as séries KVG e KVGL de garras robóticas Kenos® da Piab, a Eklego projetou e fabricou um sistema de última geração...

A nova ventosa para ovos ECX36 da Piab aumenta a produtividade dos processos de manuseio de ovos
Uma ventosa estável, porém delicada, para processos de manuseio de ovos – permitindo aplicações de alta velocidade. Teste-a agora!

Uma pega suave em qualquer fruta, do abacate à abobrinha, com a nova ventosa para frutas FCX50 da Piab
A ventosa FCX50 coleta qualquer fruta independentemente da forma ou textura, mesmo fora do eixo, graças aos mutilábios e foles flexíveis...

Garras Joulin agora serão vendidas sob a marca Kenos®
Agora, Piab integrou três variações de garras Joulin dentro do portfólio das garras Kenos®, enquanto soluções para indústria pesada (heavy duty) continuarão sendo comercializadas sob a marca Joulin...

Apresentando o piCOMPACT®10X SMART, a Piab adiciona funcionalidade a um ejetor que ocupa pouco espaço
Um ejetor compacto, eficiente e inteligente que lhe permite dar o próximo passo em…

Paletização em ambientes robustos e empoeirados facilitada com a nova Kenos®Safe&Light
Com uma carga útil de até 59 kg, dependendo do tamanho da garra selecionada, a KSL é ideal para manuseio de papelão em aplicações de armazém e comércio eletrônico...

Mini, mas poderosa: a nova Kenos®MiniGrip oferece uma fixação estável e rígida mesmo em superfícies ásperas
A Kenos®KMG é uma garra de vácuo de espuma que pode ser adaptada para aplicações de pouco espaço em um EOAT semelhante a uma ventosa…

Adapte a nova Kenos®FlexiGrip versátil para atender perfeitamente às suas necessidades de aplicação
A nova garra de vácuo de espuma Kenos®KFG oferece muitas vantagens na produção em massa de produtos com superfícies irregulares, ásperas, estruturadas ou texturizadas...

Paletização automática de caixas na indústria de alimentos
As ventosas BX feitas de Duraflex® de dupla resistência, combinadas com a com tecnologia de geração de vácuo COAX® da Piab, permitiram que a Tradicional Panadera paletizasse diferentes formatos de embalagens com apenas uma garra.

Manipular mais com menos com a nova unidade de bomba de vácuo piCOBOT®L da Piab
Com sua capacidade de até 16 kg, a piCOBOT®L é particularmente atraente para…

A complexa estrada para a simplicidade
Nosso departamento de Pesquisa e Desenvolvimento tem trabalhado em soluções para a Indústria 4.0 desde 2017; eu entrei para a equipe em 2020. Então, isso pode soar controverso, mas…

Melhore a receptividade da automação ao transportar pós e grãos com a nova família de produtos da Piab
Soluções de transporte a vácuo para pós, grãos e pequenas partículas devem ser de fácil adaptação, eficientes e sustentáveis. A Piab continua a aprimorar locais de trabalho nas indústrias com…

Manuseio flexível e eficiente de corrediças de madeira bruta em um sistema de amarração
Usando as garras Kenos® KVG da Piab, a Officina Meccanica Sestese SpA projetou e fabricou uma máquina de embalagem de fim de linha instalada em uma importante empresa no sudeste da Europa, um fabricante de componentes para a indústria de móveis.

Paixão pelo café graças aos transportadores a vácuo da Piab nas torrefadoras de café da Minges
As cápsulas e grãos de café das torrefadoras da Minges são preenchidas de forma descomplicada graças a piFLOW®f da Piab…

Maior produtividade na moldagem de caixas em uma aplicação veterinária
Com o uso das ventosas B52XP da Piab e a bomba piCOMPACT23 SMART, a Cob-Solution desenvolveu e construiu um sistema para realizar a coleta e abertura de caixas de papelão na Rao Farmaceutici, uma farmácia veterinária da Sicília que está investindo em comércio eletrônico e na venda por toda a Europa.

Garra Mini Cobot (MCG) da Piab – pequena e poderosa
Pesando apenas 270 gramas, a MCG é provavelmente a garra cobot mais leve do mundo. Ela levanta peças de até…

A nova Ferramenta de Paletização Cobot (CPT) da Piab ajuda a transportar mais paletes por dia
A CPT é uma garra para cobot inteligente e compacta. Sua superfície de garra multizonas capta várias caixas…

A Piab apresenta novos tamanhos à sua família de ventosas de fole em poliuretano: B150P e B200P
Com foles curtos, estas ventosas de fole em poliuretano (BP) são ideais para objetos com…

Sacos frágeis agora podem ser coletados e manipulados com mais facilidade e pega segura
Os sacos estão se tornando cada vez mais finos e frágeis e precisam ser manipulados com cuidado. Graças a…

Reinventando a intralogística
Uma solução única e inteligente que automatiza a intralogística e o manuseio de materiais desde a entrada até os itens prontos e entregues nas linhas de produção individuais foi criada...

Fácil separação de amostras com a tecnologia de vácuo da Piab
A separação de amostras é uma tarefa comum em laboratórios químicos para realizar pesquisas mais aprofundadas. As bombas de vácuo Lab Vac da Piab garantem...

Entrada rápida no mercado com novos produtos enlatados graças às soluções de paletização eficientes da Piab
Com a garra de superfície Kenos® da Piab, a duração do processo de paletização de alimentos e bebidas enlatados é significativamente…

Manuseio automático de biscoitos embalados com tecnologia de vácuo da Piab
Usando as ventosas e bombas de vácuo da Piab, a Tecno Pack SpA desenvolveu e construiu garras...

A escolha da melhor garra robótica colaborativa para manipulação de cosméticos
Para a indústria cosmética, é um grande desafio embalar produtos destinados a uma grande variedade de parceiros comerciais diferentes. A garra...

O centro de distribuição da dm usa as ventosas da Piab
A dm é atualmente a maior drogaria na Europa. O centro de distribuição em Weilerswist na Alemanha começou a operar em 2009. Uma média de 3.500 paletes são entregues e recebidos todos os dias. Uma grande parte dos paletes é despaletizada com ventosas DURAFLEX® BX52P da Piab e carregada em outra cadeia de preparação de pedidos. As ventosas são extremamente robustas e permitem uma frequência de ciclo particularmente alta com um suporte seguro.

Com a piSOFTGRIP® 100-4, a Piab está lançando a maior garra da série
A Piab tem o orgulho de apresentar a nova e maior garra macia desenvolvida especialmente com a automação da indústria alimentícia em mente…

Uma parceria entre a Höganäs e a Piab está formada para tornar a Manufatura Aditiva mais sustentável e eficiente
A Höganäs e a Piab formaram uma parceria para alavancar suas respectivas áreas de especialização com o objetivo de avançar...

Elevando a experiência de aprendizagem
Para facilitar melhor um ambiente de aprendizagem de alto desempenho para nossos clientes e parceiros, nós da Piab agora estamos lançando ...

Manuseio automático seguro de chapas de vidro com a tecnologia de vácuo da Piab
A Forvet SpA criou ferramentas de garra que permitem manusear chapas de vidro de diferentes tamanhos...

Piab apresenta piFLOW®am
O piFLOW®am é um pequeno transportador a vácuo projetado com base nos requisitos de fabricantes no segmento de manufatura aditiva…

Riscos ergonômicos da indústria de alimentos: como eliminar
A linha de produção de alimentos apresenta riscos. Assim, é de suma importância…

Agora disponível – garra para o manuseio automatizado de pacotes de seis unidades
Com a nova garra da Piab, os pacotes de seis unidades com embalagem de papelão podem ser manuseados de modo automático, suave e…

Riscos respiratórios e como eliminá-los
Os transportadores a vácuo da Piab oferecem uma solução fácil e higiênica para eliminar os riscos respiratórios…

Com a garra de área da Piab, o manuseio de peças de mobiliário é muito fácil
Na montadora de máquinas GO GmbH em Hemmoor, eles procuravam uma solução de garra única que pudesse ser usada para empilhar peças de mobiliário soltas e embaladas em paletes e retirá-las deles, além dos próprios paletes. A solução...

Entrega de açúcar sem contaminação com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab
Para melhorar a qualidade do produto e evitar perdas, o fabricante líder da Índia, M. B. Sugar, confia…

Na Nipro, o piCOMPACT® fornece o desempenho de vácuo necessário para a fabricação de embalagens farmacêuticas de vidro
Com 32.500 ciclos por dia, 24 horas por dia, sete dias por semana, esta aplicação é uma das que possui o maior número de...

A JAM Automation move perfis pesados de 250 kg com as garras Kenos® da Piab
As garras de vácuo de área Kenos® KVG da Piab são uma excelente alternativa quando as garras mecânicas não encontram nenhum vão. Isso também é válido para a remoção automatizada dos perfis...

Manipulação de pó automatizada em manufatura aditiva
Automatizar a manipulação de pó de metal é a chave para estabelecer a tecnologia de Manufatura Aditiva como um processo padrão. A solução de manipulação de pós com transportadores a vácuo da Piab...

Manuseio automático de placas de grés de porcelana e subformatos relacionados
Graças à garra de vácuo de área Kenos® KVG da Piab, uma enorme variedade de tamanhos e superfícies pode ser manipulada, usando apenas uma garra. Isso permitiu...

A Piab amplia o programa Kenos® Sack Gripper com novas opções de tamanho, anel de vedação e desempenho
A garra KSG está disponível em um novo tamanho menor, um novo anel de vedação, além disso, a KSG pode ser configurada....

A Piab amplia o programa de válvulas Kenos® Reverse com modelos de montagem direta e cinco modelos de conexões
A válvula reversa KRV controla o fluxo de ar e é normalmente usada em sistemas geradores de vácuo externos. Robustas e confiáveis, as válvulas KRV são oferecidas em modelos para...

Alta flexibilidade e pega segura em uma aplicação de cosméticos com garras para cobots da Piab
A Effedi Automation escolhe a garra piCOBOT®, com tecnologia de vácuo COAX® e as ventosas BX da Piab para manusear operações de paletização de uma das principais empresas de cosméticos de uma forma segura e eficiente.

A Piab amplia a linha de produtos VGS™ com o VGS™4005
O VGS™4005 foi projetado para atender a aplicações de médio alcance em que menor profundidade de vácuo é necessária. Os ejetores de vácuo são robustos e fáceis de usar, criados para…

A panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatiza a manipulação de sementes com os transportadores a vácuo da Piab
A diminuição da carga de trabalho e o cuidado na utilização dos recursos foram incentivos para que panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatizasse seu processo de manipulação de sementes. Os transportadores a vácuo piFLOW®f apresentam as ferramentas ideais para isso.

Com a garra da Piab, a Best Handling Technology melhora a ergonomia de seu cliente em 32 estações de trabalho
Funcionário saudáveis e satisfeitos, maior eficiência, flexibilidade e sustentabilidade - independentemente do setor, os motivos são sempre os mesmos que dão origem a um maior grau de automação no manuseio das tarefas. A German Best Handling Technology conseguiu tudo isso para seu cliente, um provedor líder de serviços de logística, com uma garra de área Kenos® equipada com ventosa.

DCL realiza solução de automação flexível com a garra piCOBOT® da Piab em um robô 10e da UR
Em busca de uma solução plug-and-play flexível e fácil de integrar para lidar com a coleta e embalagens de itens em caixas em seu centro de distribuição, a DCL Logistics com base em Fremont, CA, recorreu a um robô 10e da UR combinado com a garra piCOBOT® da Piab.

A robominds chama a nova ventosa MX da Piab de “Superventosa”
De acordo com a robominds, o produto com a tecnologia de vácuo mais recente da Piab ganhou esse apelido porque levanta qualquer coisa, independentemente do material, formato ou estrutura da superfície. Assim, a ventosa completa é exatamente o que faltava para a robominds em suas soluções de pega para clientes de comércio eletrônico e fabricantes de produtos complexos.

A Piab lança a série de ejetores Vacuplus para aplicações de baixo a médio alcance
Como parte de nossa ambição de expandir nosso portfólio global, a Piab tem o prazer de apresentar o lançamento de nossos ejetores Vacuplus, projetados para atender a aplicações de baixo a médio alcance que não podem comprometer o desempenho do ejetor.

Piab amplia sua nova série de ventosas automotivas com a adição de três novas subfamílias
A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade. Essas novas ventosas são somadas a um programa agora completo, com todas as 22 novas ventosas.

Manuseio automático de caixas e intercamadas para a produção de cartões de segurança
Com uma única garra que consiste em quatro ventosas de silicone B75 da Piab, a Robotecnik projetou e fabricou um robô de paletização para manusear com eficiência as operações de fim de linha da Banca d'Italia.

Precisão absoluta no manuseio de termoformados, com anéis de vedação e seus suportes de transporte
O integrador de sistemas Umbra Control escolheu a garra Kenos® KCS da Piab, em uma versão especial com quatro ventosas, para manusear com precisão e eficiência as operações de carregamento de fim de linha da Meccanotecnica Umbra para a produção de vedações para a indústria automotiva.

Transporte seguro de granulados de leite instantâneo com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab
Polmlek Raciaz, um produtor polonês de vários produtos à base de leite enfrentou um problema com granulados despedaçados durante a transferência de leite instantâneo em seu processo. O transportador a vácuo piFLOW®p da Piab era a solução que ele estava procurando. Equipado com um ejetor de alto fluxo de vácuo, foi possível ajustar a velocidade para manter os granulados conforme planejado.

Lançamento piSAFE® - Programa completo agora disponível
O programa piSAFE® da Piab agora é suplementado com a Válvula de Segurança de Vácuo piSAFE® e a Miniválvula de Segurança de Vácuo piSAFE® para sistemas centralizados que marcam a conclusão do programa piSAFE®.

Paletização automatizada de chá doce e suco de uma câmara fria
Fazer a paletização de caixas de papelão é uma aplicação automática regular, mas fazer isso em uma câmara fria que é regularmente lavada com água é um desafio específico. Motion Controls Robotics superou este desafio ao usar tecnologia de vácuo da Piab fornecida por Neff Group Distributors.

Manipulação correta de blocos de queijo
As ventosas piGRIP® da Piab, com o lábio macio especialmente projetado para manusear sacos e produtos a vácuo, adaptam-se perfeitamente às propriedades da superfície da película em que o queijo é embalado.

A Tradichem utiliza transportador a vácuo da Piab para miniaturizar princípios ativos
O tamanho importa: principalmente em mercados competitivos como o de produtos farmacêuticos e nutracêuticos devido ao resultado direto sobre os custos. O processo Hipering® patenteado pela Tradichem começa exatamente no início da cadeia de processo com a miniaturização dos ingredientes. Graças ao transportador de vácuo piFLOW®p da Piab, esse processo patenteado é continuamente alimentado, mantendo o nível de pressão necessário.

Nós não copiamos os outros, nós os lideramos.
A série X-Factor – Apresentando as pessoas por trás do desenvolvimento da Ventosa MX! Lennart Ryberg – Gerente de Produto Global, Divisão de Automação de Vácuo – há 2,5 anos na Piab

“Lagom” – não é o melhor para uma única coisa, mas é o certo para qualquer coisa
A série X-Factor – Apresentando as pessoas por trás do desenvolvimento da Ventosa MX! Gustaf Wigren – Diretor de Tecnologia de Produto, Design de Sistema Conceitual, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Divisão de Automação – há 13 anos na Piab

Kora usa o transportador a vácuo da Piab, piFLOW®p, para o envase eficiente de superalimentos
Trocas de produto rápidas e fáceis, conformidade com as normas alimentícias e farmacêuticas, e alta eficiência energética para conservação sustentável de recursos. Para a Kora, os transportadores a vácuo da Piab são o link perfeito entre as etapas do processo. Porque eles atendem justamente a esses critérios.

Quanto mais fino o lábio, melhor a aderência
A série X-Factor – Apresentando as pessoas por trás do desenvolvimento da Ventosa MX! Jonas Herrström – Engenheiro de Design Sênior, Design de Sistema Conceitual, Pesquisa e Desenvolvimento, Divisão de Automação – há 8 anos na Piab

A Piab transporta microaditivos para rações de animais domésticos e de fazenda em solução da Conberg
Embora os microaditivos sejam uma parte importante na alimentação de animais de estimação e animais de fazenda, sua quantidade fortemente variável por receita representa um desafio para automatizar a transferência das estações de dosagem para o misturador. O integrador de sistema Conberg na Polônia desenvolveu uma solução adequada com base no transportador a vácuo piFLOW®f da Piab.

Piab apresenta um novo tamanho à família de ventosas de fole planas: BFFT80P-2
Piab expande sua linha de ventosas de fole planas para incluir uma ventosa com 80 mm de diâmetro.

Manuseio automático de embalagens de fatias de queijo de diferentes formatos a velocidades altas de processo
Com o uso das ventosas piGRIP®, certificadas para contato com alimentos, os geradores a vácuo COAX®, ambos produtos da Piab, o Grupo CAMA criou um sistema de embalagem inovador que permite manusear 280 embalagens de fatias de queijo por minuto.

Manuseio automático de embalagens de massas
Com o uso de uma única garra a vácuo Kenos® KVGL da Piab, a Selematic criou um sistema de empacotamento automático de última geração, conseguindo uma redução significativa dos custos e um importante aumento de produtividade ao lidar com diferentes formatos e várias camadas de massa.

A Piab está evoluindo: um site totalmente novo, centrado no cliente, é lançado hoje
Com mais de 650 mil usuários todo ano, a Piab decidiu apostar tanto na identidade visual como na experiência do usuário em seu novo site. Depois de realizar incontáveis pesquisas, a Piab criou um site ainda mais centrado no cliente, tanto para usuários já existentes quanto para novos usuários.

Manipulação automatizada de pós com transportadores a vácuo da Piab garante o distanciamento social
A segunda onda da Covid 19 exige ainda mais a adesão às regras de distanciamento social. O manuseio automatizado de materiais com transporte a vácuo pode desempenhar um papel importante na redução dos contatos entre funcionários.

A Piab tem orgulho de apresentar a piSOFTGRIP® 50-2, uma garra de pega de dois dedos.
Mais uma vez, a Piab aumenta a família piSOFTGRIP® com uma nova garra de pega desenvolvida para automação na indústria de alimentos/chocolate.

Piab aprimora os lábios para sacos (BGI) piGRIP®: feitos especialmente para manipular sacos de plástico resistentes e finos/delicados
O lábio BGI é ótimo para coletar sacos plásticos resistentes e bolsas com alimentos/substâncias secas ou úmidas. O lábio BGI-2 também oferece excelentes recursos na coleta de sacos plásticos finos/delicados.

Piab produz uma nova série de ventosas automotivas
A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade.

A Piab apresenta transportador de vácuo para a indústria de manufatura aditiva
Com vasta experiência na manipulação de materiais nas indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas, a Piab está ampliando sua oferta à indústria de manufatura aditiva.

Piab adiciona COMPACT10E ao programa de bombas compactas
A Piab expandiu seu programa de bombas compactas com uma nova alternativa, o COMPACT10E, para complementar o programa de bombas menores, com 10 mm.

ECU-15S piFLOW®p Smart
A Piab continua o desenvolvimento da plataforma do software piFLOW®p SMART, que tem como foco a facilidade de uso e a funcionalidade aprimorada/adicionada

Piab estende o programa pi-SOFTGRIP® com o piSOFTGRIP® 30-3
A Piab tem o orgulho de apresentar a nova ferramenta de garra macia piSOFTGRIP®, desenvolvida especialmente para a indústria alimentícia/de chocolate.

Controlador elétrico ECU-15- piFLOW®
A nova plataforma do software da ECU-15 e ECU-15S pode ser facilmente atualizada com novas versões de software, adicionando novas funcionalidades no futuro.

Automated veneer handling
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

Piab oferece um novo tamanho à família de ventosas de fole planas
Piab expande sua linha de ventosas de fole planas para incluir uma ventosa com 60 mm de diâmetro.

Ajuda para amantes de torta de morango
Com a combinação de transporte a vácuo, manipulação e levantamento oferecidas pela Piab, tortas de morango podem ser preparadas rapidamente e embaladas com segurança para o transporte.

Agora, o sistema de garras Kenos® KVG60 está disponível para ser configurado com as ventosas Piab
Com a nova ferramenta de configuração da Piab, é fácil e rápido projetar digitalmente um sistema de garras KVG60 equipado com geração de vácuo, bem como as ventosas e válvulas de controle de fluxo da Piab.

O piCOBOT® está disponível com uma configuração plug & play para os robôs Fanuc CR4/CR7
Por meio da ferramenta de configuração fácil de usar on-line, os clientes da Piab agora podem optar por ter o piCOBOT® dedicado para os robôs Fanuc CR4 e CR7.

Piab adiciona três novos tamanhos à família de foles retangulares
A Piab estende seu programa de ventosas de foles retangulares com duas novas ventosas que apresentam um fole extra: RBL20x45, RBL30x55 e uma ventosa nova completamente “quadrada”, a RBL60x60.

Os visores que protegem as pessoas contra o COVID-19 da Somtech agora são manipulados com componentes Piab
A entrega rápida da Piab componentes permite que a Somtech produza 56.000 visores por semana com efeito imediato.

O ejetor de Chip da Piab facilita a respiração para pacientes com COVID-19
A geração de vácuo com a mini bomba de Chip da Piab em aspiradores de secreção de um grande fabricante de equipamentos médicos garante que secreções, sangue e outros líquidos possam ser sugados silenciosamente e em grandes quantidades.

Três novos modelos de garras para sacos prontas para robôs
A Piab oferece uma ampla gama de sistemas de garras para robôs (EOAT) destinados a robôs industriais para operações de paletização e despaletização robótica – agora disponíveis em nosso site.

Apresentando o transportador a vácuo piFLOW®i/f 28L
A Piab está estendendo a linha da família piFLOW®i/f com um novo transportador a vácuo que permite maior volume por lote.

Apresentando o transportador a vácuo piFLOW®fc de nível de aplicação intermediária (mid-range)
Chocolates, biscoitos, batatas fritas e café, assim como certos produtos químicos - o transportador a vácuo piFLOW®fc manipula tudo quanto é tipo de produto.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

A garra híbrida para sacarias da Piab aumentou a produtividade em 33%
A Sapho agora pode paletizar 9 sacos por minuto em vez de 6 com o sistema antigo. Além disso, o processo agora é executado suavidade e sem danificar os sacos.

Com as garras para sacos da Piab, a Sapho aumenta seu ritmo
Com a garra para sacos híbrida da Piab, a Sapho conseguiu aumentar significativamente seus tempos de ciclo, a fim de estar perfeitamente preparada para o inverno para o sal na estrada.

Geração digitalizada de vácuo permite a manutenção preditiva de sistemas de manipulação com robôs
A Piab fez um upgrade em seu principal produto - a série de ejetores de vácuo piCOMPACT® - para suportar a funcionalidade da Indústria 4.0.

Blog: Uma história de garra
Todas as histórias têm um início. A história da piSOFTGRIP® começou com paixão

Tudo se resume à colaboração
Na verdade, está tudo no nome - COBOT é a abreviação de COllaborative roBOT (Robô Colaborativo). Como tal, os cobots permitem uma maior colaboração entre humanos e máquinas. Para fazer isso com sucesso, os cobots precisam de ferramentas da ponta do braço (EOATs) inteligentemente projetadas.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

Deixando a piCOBOT® ainda mais colaborativa
Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Blog: É seguro ou até mesmo possível transportar materiais secos em saltos altos?
A segurança deve sempre vir em primeiro lugar quando se trabalha em indústrias. Isso significa que você deve manter distância das indústrias de manufatura se gosta de usar saltos altos?

Transportador a Vácuo da Piab é Campeão de Setup
O aprendizado de máquinas no novo e exclusivo piFLOW®p SMART leva o transporte a vácuo a um novo nível.

Soluções de garras avançadas para a indústria de plásticos
As garras a vácuo da Piab são especialmente projetadas para manipular peças de plástico retiradas de um molde.

A Piab adiciona novo tamanho de 65 mm à linha de ventosas de fole
Tamanhos extras, mais funções em conexões adicionais e toda a linha de ventosa de fole no configurador.

Manipule frutas delicadas cuidadosamente com a piSOFTGRIP®
A Piab está incrementando a automação na indústria alimentícia, introduzindo uma nova garra flexível acionada a vácuo.

O Campeão de Trocas
Change conveyed material in 10 minutes instead of 1 hour. piFLOW®p SMART offers six times faster changeover.

A Piab adiciona novo tamanho de 90 mm ao configurador de ventosa de fole
Tamanhos extras, mais funções em conexões adicionais e toda a linha de ventosa de fole no configurador.

Blog: Você realmente precisa estar pronto para o Indústria 4.0 ou não?
Pronto ou não - criamos uma solução que funcione para todos.

Transporte seguro de pó para impressão 3D - Piab
Com os transportadores a vácuo piFLOW®p SMART da Piab, o pó de produção pode ser facilmente transferido aos sistemas de manufatura aditiva (impressão 3D) sem qualquer problema de poluição por material particulado aos funcionários.

Garras robustas para paletização de sacos
A Piab apresenta a primeira geração de garras robustas, para trabalhos pesados, ajustáveis para sacos de 25 e 50kg para paletizar plástico, tecido ou sacos de papel.

A Piab adiciona novos tamanhos à linha de ventosas de fole
Tamanhos extras, mais funções em conexões adicionais e toda a linha de ventosa de fole no configurador.

A Piab está incrementando a automação na indústria alimentícia, introduzindo uma nova garra flexível acionada a vácuo
piSOFTGRIP® - Solução econômica para manusear objetos sensíveis e difíceis.

É SMART (inteligente) estar seguro com a próxima geração da Piab
Optoacopladores incluídos no gerador de vácuo piCOMPACT®23 SMART da Piab para garantir uma operação extra segura.

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies
Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Mais uma linha de produtos para a indústria automotiva
A Piab maximiza a produtividade na indústria automotiva com sistemas de montagem flexível para ventosas.

Um mais um são três!
Dois anos após a aquisição da Kenos®, a Piab desenvolve o perfeito polivalente para pequenas empresas - a Kenos® KCS.

Mais uma contribuição para a Indústria 4.0
É fascinante quando você percebe que desenvolveu o produto certo e a funcionalidade certa para o mercado e o cliente, antes mesmo de todo o interesse em torno da Indústria 4.0 vir à tona.
Garra de espuma Kenos® da Piab proporciona doce sucesso
O cliente agora é capaz de trabalhar com uma grande variedade de tamanhos de caixa e pesos.