A Piab apresenta a piEVO - uma nova bomba ejetora a vácuo para transporte de pó, grânulos e peças pequenas

A Piab está lançando a piEVO, uma nova bomba a vácuo ejetora com capacidade de configuração, desenvolvida especificamente para transportadores pneumáticos a vácuo em aplicações exigentes de pó e grânulos. A piEVO oferece uma geração de vácuo confiável e de resposta rápida que ajuda a garantir um transporte estável e consistente com menos paradas não planejadas.
Com seu layout modular e várias opções de montagem, o piEVO é fácil de projetar em novas instalações e simples de adaptar em linhas existentes usando transportadores piFLOW®p. O design limpo, moderno e de fácil manutenção oferece acesso fácil com ferramentas comumente disponíveis, reduzindo o tempo e o custo de manutenção e mantendo o tempo de atividade elevado.
As funções de segurança integradas ajudam a proteger o equipamento e o material, enquanto a conformidade com os padrões CE, REACH, RoHS e ATEX oferece suporte à operação segura e global.
Para garantir condições de trabalho ideais, o piEVO tem um nível de ruído reduzido de <78 dBA, graças a um design de silenciador otimizado.
A instalação também ficou mais simples e segura com o suporte de montagem que permite o encaixe de uma pessoa no transportador a vácuo, ajudando os usuários a economizar tempo durante o comissionamento e a manutenção. O piEVO é compatível com as unidades de controle existentes e mecanicamente preparado para futuras opções de monitoramento de condições. Ele oferece aos usuários de transportadores a vácuo um caminho claro de atualização à medida que suas necessidades de automação e percepção aumentam.
O piEVO é o primeiro passo da próxima geração de tecnologia de vácuo da Piab para manipulação de pó - pronto para funcionar hoje e preparado para o que vem a seguir.
A piEVO é lançada como um produto com capacidade de configuração, o que lhe permite alcançar o desempenho e o custo do ciclo de vida ideais para sua configuração específica de transporte, em vez de adaptar seu processo a um design de bomba fixo. Depois de se inscrever no MyPiab, sua piEVO configurada fica visível no MyProduct, facilitando a identificação da configuração exata que você tem na linha e o pedido das peças sobressalentes certas sempre que necessário. Cada piEVO também é preparada para 100% de rastreabilidade, de modo que você sempre sabe exatamente qual configuração está instalada em seu local, o que permite uma solução de problemas mais rápida, um planejamento de manutenção mais fácil e uma operação segura e compatível ao longo do tempo.
Configure seu piFLOWp com piEVO ou configure seu piEVO hoje mesmo!
Você precisa de ajuda para escolher o produto certo?
Receba orientação gratuita dos nossos engenheiros.