A Piab lança o piSAVE ESS e o piSAVE ESL como soluções autônomas de economia de energia

Publicado 27/04/2026
A Piab lança o piSAVE ESS e o piSAVE ESL como soluções autônomas de economia de energia

A Piab está expandindo sua oferta de economia de energia com o lançamento do piSAVE ESS autônomo e do piSAVE ESL autônomo, tornando nossas funções de economia de energia conhecidas da plataforma piCLASSIC Neo disponíveis como unidades flexíveis e independentes que podem ser integradas em uma grande variedade de aplicações.

O piSAVE® ESS Standalone e o piSAVE® ESL Standalone são soluções totalmente pneumáticas e de baixo consumo de energia, projetadas para maximizar o desempenho do vácuo e, ao mesmo tempo, reduzir significativamente o consumo de ar comprimido e cortar os custos operacionais.


O piSAVE® ESS Standalone é ideal para materiais vedados, garantindo o manuseio rápido e seguro de objetos com uso mínimo de energia, enquanto o piSAVE® ESL Standalone foi desenvolvido especialmente para materiais desafiadores e com vazamentos, compensando automaticamente o vazamento para proteger produtos delicados e a estabilidade do processo.

Eles oferecem controle de vácuo robusto, com baixo nível de ruído e eficiência energética, que apoia tanto a produtividade quanto a sustentabilidade em ambientes de automação modernos.

piSAVE® ESS Standalone

  • Garante o manuseio seguro e com eficiência energética de materiais e objetos vedados, sem comprometer o desempenho.
  • Controle automático da alimentação de ar comprimido para a bomba. Desliga e reinicia o fluxo de ar para manter os níveis de vácuo predefinidos e minimizar o consumo de ar comprimido.
  • Nível de vácuo ajustável entre 30-90 -kPa.
  • Grande capacidade de fluxo com possibilidade de atender até 6 COAX MIDI.
  • Minimiza o ruído em comparação com a operação de fluxo de ar contínuo.
  • Interfaces fáceis de usar para facilitar a manutenção e o ajuste do nível de vácuo.
  • Operação totalmente pneumática e autorregulável, sem necessidade de controle externo ou programação.


piSAVE® ESL Standalone

  • Otimizado para o manuseio com eficiência energética de materiais e objetos com vazamento, ajustando-se dinamicamente às variações de vazamento para um desempenho de vácuo confiável e eficiente.
  • Ajuste dinâmico e automático da pressão de alimentação do ejetor para atingir e manter o nível de vácuo desejado, minimizando a quantidade de ar comprimido utilizada.
  • Nível de vácuo ajustável entre 20 - 70 -kPa, com interfaces fáceis de usar para controle preciso.
  • Evita flutuações desnecessárias no vácuo, protegendo materiais delicados e sensíveis.
  • Reduz os níveis de ruído ao diminuir o uso de ar comprimido.
  • Operação totalmente pneumática e autorregulável, sem necessidade de controle externo ou programação.

Compartilhar artigo