Piab lança piCOBOT® Electric para ABB GoFa

Publicado 14/04/2026
Piab lança piCOBOT® Electric para ABB GoFa

piCOBOT® Electric para ABB GoFa oferece pega a vácuo elétrico plug-and-play para células cobot limpas, eficientes e flexíveis.

A Piab expande seu portfólio de cobots elétricos com o lançamento do piCOBOT® Electric – ABB GoFa, uma solução totalmente elétrica de agarramento a vácuo desenvolvida especificamente para cobots ABB GoFa.

Ao combinar geração de vácuo elétrico com uma interface GoFa dedicada, a nova solução elimina a necessidade de ar comprimido — permitindo células cobot limpas, com eficiência energética e fáceis de implantar para montagem, manutenção de máquinas, máquina de embalagem, logística e armazenagem.

"Com o piCOBOT® Electric para a ABB GoFa, nosso objetivo era oferecer aos engenheiros de automação uma solução poderosa, porém fácil de integrar, que simplifique tanto a instalação quanto a programação", diz Anders Falk, Gerente de Produto da Piab.

Construída sobre a comprovada plataforma piCOBOT®, a solução combina um design fino e compacto com alta precisão e versatilidade. A configuração ABB GoFa inclui um plug-in de software dedicado, interface mecânica e cabeamento especificado — garantindo uma configuração rápida e desempenho estável e previsível em uma ampla gama de aplicações.

Recursos principais para usuários do ABB GoFa

Geração totalmente elétrica com gerador de vácuo

O vácuo é gerado apenas com eletricidade, eliminando o ar comprimido. Isso reduz as necessidades de infraestrutura, diminui o consumo de energia e minimiza o ruído — ao mesmo tempo em que possibilita instalações em ambientes onde o ar comprimido é limitado ou indisponível.

Otimizado para ABB GoFa

Interface mecânica ISO padrão, cabos especificados e plug-in de software garantem integração suave no ambiente de controle ABB. O resultado é uma comissionamento mais rápido, operação consistente e diagnósticos simplificados.

Design compacto e leve

A unidade fina e de baixo peso preserva a carga útil e o alcance do GoFa. O layout do braço limpo — sem tubos de ar externos — permite movimento livre do cobot e colaboração segura com os operadores.

Flexibilidade de pegada modular

O piCOBOT® Electric pode ser combinado com a ampla gama de ventosas e acessórios da Piab, permitindo que os usuários configurem a solução para manipulação de caixas de papelão, bandejas, peças plásticas e metálicas, bem como diversos produtos em embalagens.

Produtos relacionados

A versão piCOBOT® Electric – ABB GoFa complementa:

  • piCOBOT® Electric para integração de cobots independentes da marca
  • piCOBOT® e piCOBOT® L para instalações com ar comprimido e maiores exigências de carga útil
  • A extensa gama de ventosas, ferramentas de pega e acessórios da Piab para ferramenta da ponta do braço sob medida em plataformas cobot

Compartilhar artigo