Apresentando novos tamanhos para a família BXP: 6 mm e 8 mm

Publicado 17/06/2025
Apresentando novos tamanhos para a família BXP: 6 mm e 8 mm

Nossas aclamadas ventosas BXP, projetadas para manipulação de superfícies porosas e não porosas, agora incluem os tamanhos de 6 mm e 8 mm, ampliando a faixa de 6 mm a 110 mm de diâmetro. Essas adições aumentam a versatilidade do nosso design modular. A família BXP se destaca na manipulação de materiais irregulares e porosos, como papelão, graças ao DURAFLEX®, um material que combina a elasticidade da borracha com a resistência ao desgaste do poliuretano, garantindo uma elevação sem marcas.

Novos recursos

  • Opções de fole: Disponível em foles de 1,5 (B-Diam.-XP) e de 2,5 (BX-Diam.-P).
  • Ventosas: Disponíveis em dureza de 30 Shore e 60 Shore para adaptação ideal. Em comparação com os outros tamanhos da família BXP, essas ventosas menores estão disponíveis apenas em dureza única.
  • Interfaces de conectores: Oferecidas com conexões M5 e M6 para integração perfeita.

Esses novos tamanhos complementam nossa linha existente e são totalmente configuráveis, alinhando-se perfeitamente com qualquer necessidade de maquinário ou processo.
As novas ventosas BXP de 6 mm e 8 mm estão disponíveis para pedido no site Piab.com. Melhore suas operações com essas novas adições à família BXP.


Compartilhar artigo