Piab lança piCOBOT® Electric – Garra a vácuo totalmente elétrica para qualquer marca de cobot

Publicado 13/04/2026
Piab lança piCOBOT® Electric – Garra a vácuo totalmente elétrica para qualquer marca de cobot

Piab apresenta o piCOBOT® Electric (padrão I/O), uma garra robótica a vácuo totalmente elétrica compatível com a maioria das marcas de cobots. Elimina o ar comprimido e simplifica a automação limpa e eficiente em termos de energia.

A Piab amplia seu portfólio de cobots elétricos com a introdução do piCOBOT® Electric (padrão I/O) — uma solução totalmente elétrica de agarrão a vácuo, compatível com uma ampla gama de robôs colaboradores, independente da marca.
Ao gerar vácuo usando apenas eletricidade, a piCOBOT® Electric elimina a necessidade de ar comprimido, simplificando a instalação e possibilitando aplicações estáveis, eficientes e sustentáveis de cobots em montagem, manutenção de máquinas, embalagem, logística e armazenagem.

Geração totalmente elétrica com gerador de vácuo

Não é necessário ar comprimido. Isso reduz as necessidades de infraestrutura, o consumo de energia e o nível de ruído, ao mesmo tempo em que possibilita a automação do cobot mesmo em locais onde o ar comprimido é limitado, caro ou indisponível.

Interface de I/O padrão independente da marca

A unidade se conecta ao cobot por meio de uma interface universal de I/O Padrão. Isso permite uma integração suave com a maioria das principais plataformas cobot e suporta comissionamento rápido, programação fácil e reimplantação direta.

Design compacto e leve

A unidade fina e leve ajuda a preservar a carga útil e o alcance dos cobots, tornando-a ideal para cobots menores e células com espaço limitado.

Flexibilidade de pegada modular

O piCOBOT® Electric pode ser combinado com a ampla gama de ventosas, braços articulados da garra robótica e acessórios da Piab. O conceito modular permite aos usuários configurar a ferramenta para manipulação de caixas, bandejas, peças plásticas e metálicas, bem como diversos produtos em embalagens.

Operação limpa, silenciosa e de baixa manutenção

Com menos componentes externos, menos interfaces e sem mangueiras de ar comprimido, o piCOBOT® Electric possibilita uma instalação limpa e silenciosa do cobot. A configuração simplificada também ajuda a reduzir os requisitos de manutenção e o custo total de posse.

Indústrias e aplicações

O piCOBOT® Electric foi projetado para uma ampla gama de aplicações baseadas em cobots em múltiplos setores, incluindo:

Comércio eletrônico, logística e armazenagem 

Coleta de pedidos, manipulação de caixas de papelão, manipulação de caixas de papelão e encomendas, e triagem, onde flexibilidade e tempos curtos de transferência são essenciais.

Embalagens e paletização

Carregamento e descarga de máquinas que exigem pegamento preciso, confiável e compacto em ambientes limpos e com espaço limitado.

Manutenção de máquinas

Loading and unloading of machines requiring precise, reliable and compact gripping in clean and space-constrained environments. 

Montagem de peças e fabricação de produtos em geral

Manipulação de componentes e subconjuntos em indústrias automotiva, Eletrônica e outras, buscando automação ágil e de pequena área de cobots.

Produtos relacionados

O piCOBOT® Electric (I/O Padrão) faz parte do portfólio mais amplo de cobots e automação de vácuos da Piab e complementa:

  • Versões pneumáticas piCOBOT® e piCOBOT® L para instalações onde ar comprimido está prontamente disponível e são necessárias cargas úteis maiores
  • Versões piCOBOT® Electric com software plug-and-play para robôs Universal Robots, FANUC e ABB
  • A extensa gama de ventosas, garras robóticas, ferramentas e acessórios da Piab, possibilitando soluções EOAT sob medida para diferentes materiais, produtos e superfícies
     

Compartilhar artigo