O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX

Publicado 29/04/2025
O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX

O piCOBOT® Electric, totalmente elétrico e de design fino, continua a redefinir as aplicações de cobot, eliminando a tubulação de ar e o cabeamento. Com sua unidade de bomba elétrica com eficiência energética, o piCOBOT® Electric já provou ser um sucesso no mercado. Agora, estamos dando o próximo passo para expandir seu alcance. 

Com base no sucesso do nosso lançamento inicial, agora estamos introduzindo a integração plug & play com os robôs colaborativos FANUC CRX. A nova configuração do FANUC CRX é um pacote completo, incluindo um plug-in de software, interface mecânica e cabeamento especificado, garantindo uma instalação e operação seguras e fáceis de usar do cobot. Naturalmente, quando se trata de soluções da Piab, a configuração é acompanhada por nossa gama cada vez maior de ventosas e ferramentas de garra robótica, garantindo aplicações sob medida para qualquer contexto.  

Com uma única conexão no braço do cobot, a instalação permanece simples, e a configuração limpa permite movimentos totalmente irrestritos.  

Principais benefícios ao cliente 

Seleção simplificada de produtos: Pré-configurado para operação ideal com os cobots Fanuc CRX. 

Instalação simplificada: O kit Plug & Play vem com um plug-in de software, além de cabo elétrico e ferramentas de montagem, simplificando o processo de instalação.  

Programação e uso aprimorados: Com o plug-in Fanuc CRX, a programação e o uso são mais intuitivos, permitindo a configuração e a operação rápidas.  

Geração de vácuo totalmente elétrica: Nenhuma infraestrutura de ar comprimido é necessária.  

Leve e compacto: Permite a montagem direta na flange da ferramenta de cobot. 

Cobot com movimento irrestrito do braço: Não há tubulação de ar ou cabeamento emaranhados.  

Aplicações personalizáveis: Suportado pela extensa linha de ventosas e ferramentas de garra robótica da Piab.  


Compartilhar artigo