Monitoramento de filtros para piFLOW®p e piFLOW®t - agora totalmente integrado ao configurador

Publicado 31/03/2026
Monitoramento de filtros para piFLOW®p e piFLOW®t - agora totalmente integrado ao configurador

A função de monitoramento de filtros agora está disponível como uma opção com capacidade de configuração para os transportadores piFLOW®p e piFLOW®t equipados com a unidade de controle ECU15. A função está disponível diretamente no configurador on-line, facilitando para os usuários a especificação da supervisão inteligente do filtro junto com o transportador.

Ao combinar o monitoramento de condições em tempo real com o gerenciamento de vários filtros, a nova função de monitoramento de filtros ajuda as plantas de produção a aumentar o tempo de atividade, estabilizar a capacidade e reduzir o consumo de energia associado a filtros entupidos ou com desempenho insatisfatório.

Monitoramento inteligente para maior confiabilidade do processo

A função Filter Monitoring mede continuamente a pressão diferencial sobre o filtro e aprende uma linha de base de filtro limpo durante os primeiros ciclos de transporte. Com base nisso, o sistema acompanha o desempenho ao longo do tempo e indica quando os filtros começam a entupir e precisam de atenção.

Uma indicação de status clara e codificada por cores na IHM da ECU15 orienta os operadores:

  • ícone de filtro pretoPreto - análise de linha de base para filtros recém-instalados
  • ícone de filtro verdeVerde - desempenho ideal e capacidade total de produção
  • ícone de filtro laranjaLaranja - planejar limpeza ou troca de filtro para evitar perda de desempenho
  • ícone de filtro vermelhoVermelho - limpeza ou substituição imediata necessária para evitar paradas não planejadas


Isso fornece avisos antecipados e acionáveis, em vez de intervenções reativas tardias, quando a capacidade já caiu ou um filtro rachou.

Projetado para aplicações exigentes e multimateriais

O sistema pode gerenciar até oito predefinições de filtro diferentes no ECU-15, cada uma com sua própria linha de base e limite. Isso permite:

  • Conjuntos de filtros dedicados por material para evitar a contaminação cruzada
  • Manuseio especial de materiais "problemáticos" que entopem mais rapidamente
  • Rastreamento de ciclos de transporte, choques de filtros e eventos de limpeza por conjunto de filtros

As linhas de base dos filtros e os níveis de aviso são fáceis de adaptar às necessidades do processo, ajudando os usuários a ajustar o desempenho para diferentes produtos, receitas ou linhas.

Benefícios claros para a produção, manutenção e uso de energia

Ao tornar o comportamento do filtro visível e previsível, a nova função ajuda os usuários a:

  • Aumentar a estabilidade e a capacidade de produção, garantindo que os filtros tenham um desempenho ideal durante toda a sua vida útil
  • Reduzir o consumo de energia, pois os filtros limpos requerem menos energia do que os entupidos para obter o mesmo desempenho
  • Minimizar o tempo de inatividade não planejado, substituindo as paradas de emergência relacionadas ao filtro pela manutenção programada
    Reforçar a conscientização do operador sobre a condição do filtro e seu impacto no processo

Em resumo, o Filter Monitoring transforma os filtros de uma peça de desgaste "oculta" em um ativo monitorado e gerenciado no sistema de transporte, permitindo a manutenção preventiva.

Configuração perfeita no piFLOW®p e piFLOW®t

O Filter Monitoring está disponível inicialmente para as principais linhas de produtos das famílias piFLOW®p (3, 7, 14, 33 e 56 L) e piFLOW®t, incluindo versões com e sem piGENTLE®. Ele é compatível com bombas ejetoras e, no caso do piFLOW®p, com bombas eletromecânicas.

Ao configurar um transportador, os usuários podem simplesmente:

  1. Selecionar o modelo e o tamanho desejados do piFLOW®p ou piFLOW®t.
  2. Selecionar Filter Monitoring no configurador, nas pré-configurações.
  3. Conclua a configuração como de costume; a ECU15 com o software apropriado é incluída automaticamente quando o Filter Monitoring é selecionado.

O lançamento é apoiado por hardware e software de controle atualizados, bem como por um design HMI intuitivo no ECU15, garantindo que o monitoramento avançado permaneça fácil de usar para operadores e pessoal de manutenção.

Para obter mais informações sobre o monitoramento de filtros, os transportadores a vácuo piFLOW® e o ECU15, entre em contato com o representante local da Piab. Configure seu piFLOW® com monitoramento de filtro hoje mesmo!

Discover more news

Read all news

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

País
Eu quero receber as últimas notícias sobre
Soluções de transporte

Compartilhar artigo