Kenos® lança a Kenos® Cobot Medium (KCM) para manipulação flexível e de alta carga útil com cobots

A nova Kenos® Cobot Medium (KCM) combina baixo peso e até 30 kg de carga útil com opções modulares de válvulas e compatibilidade com PCOF para manipulação flexível e de alto desempenho com cobots.
A Kenos® expande seu portfólio colaborativo de pega com vácuo com a nova Kenos® Cobot Medium (KCM), uma garra robótica leve, porém de alta carga útil, otimizada para aplicações de cobots.
Alta carga útil, baixo peso – construído para cobots
A KCM foi projetado especificamente para robôs colaboradores, onde cada quilograma de capacidade de carga útil importa. Seu design compacto e leve maximiza a carga útil disponível para a aplicação. A KCM entrega até 30 kg de carga útil mantendo o peso da garra robótica abaixo de 4 kg, tornando essa garra robótica perfeitamente adequada para tarefas como paletização, embalagem de caixas e manipulação no fim da linha.
Recursos modulares e opções de troca rápida
Para atender a diversos requisitos de processo e segurança, a KCM está disponível com configurações de válvula normalmente aberta ou fechado normalmente, permitindo que os usuários selecionem o comportamento de segurança da garra robótica para atender às necessidades da aplicação. A KCM também suporta integração de sensores para monitoramento do nível de vácuo.
Um trocador rápido opcional simplifica as conexões mecânicas e pneumáticas com o atuador na extremidade, oferecendo suporte a transferências rápidas de ferramentas e adaptação eficiente; isso permite mudanças rápidas entre tarefas ou formatos de produto e reduz o tempo de inatividade
Compatibilidade com a Espuma Piab Cobot (PCOF)
A Kenos® Cobot Medium foi projetado para ser usado junto com a Espuma Cobot Piab (PCOF), a solução de aderência de espuma configurável da Piab para aplicações com cobots. Essa combinação proporciona manipulação segura e indulgente de uma grande variedade de tipos de embalagens e geometrias de produtos. A interface de espuma ajuda a compensar pequenas variações e tolerâncias do produto, tornando o sistema bem adequado para paletização mista e outras tarefas dinâmicas.
Uma garra robótica pronta para o futuro para automação moderna de cobots
Com seu equilíbrio entre baixo peso, alta carga útil, opções flexíveis de válvulas e integração personalizável com PCOF, a Kenos® cobot Medium oferece uma solução de agarramento pronta para o futuro em aplicações colaborativas em embalagens, palete e além. Ele ajuda usuários finais e integradores a desbloquear mais desempenho de seus cobots, mantendo a segurança, simplicidade e confiabilidade.
Kenos® e Piab continuam expandindo seu portfólio de soluções de pega com vácuo para oferecer suporte à crescente adoção de robôs colaboradores em diversos setores, possibilitando automações mais inteligentes, eficientes e ergonômicas.