Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial

Publicado 16/09/2025
Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial

A Piab tem o orgulho de apresentar a DFE (Ejetor de Função Dupla), uma bomba de vácuo compacta e empilhável projetada para durabilidade e versatilidade.

O DFE oferece recursos inovadores que foram projetados para garantir a eficiência operacional em ambientes difíceis e empoeirados. É um ejetor de estágio único acionado a ar, equipado com funcionalidade dupla por meio de suas válvulas elétricas integradas para ligar/desligar e soprar o vácuo. Configurado com uma válvula de retenção de vácuo, o DFE permite o uso de soluções externas de economia de energia na aplicação, bem como a manipulação mais segura de materiais vedados, como chapa de vidro ou chapas de metal.

"Nós nos propusemos a criar uma bomba de vácuo que pudesse prosperar em ambientes adversos e empoeirados e oferecer funcionalidades essenciais para simplificar a configuração do sistema", diz Christina Storckenfeldt, gerente de produtos da Divisão de Automação de Vácuo da Piab AB.

Características principais

  • Design compacto e robusto: Construído com um corpo de ejetor de alumínio, garantindo resistência e longevidade.
  • Válvula elétrica integrada para controle de ligar/desligar o vácuo: Simplifica a configuração do sistema.
  • Funcionalidade de sopro integrada: Garante uma operação rápida e suave na manipulação de materiais.
  • Válvula de retenção a vácuo: Proporciona uma manipulação mais segura de objetos pesados, aumentando a segurança e a confiabilidade ou funcionalidades externas de economia de energia.
  • Resistente à poeira e à água: disponível com classificação IP65, adequado para ambientes adversos.
  • Configuração empilhável: Pode ser montado em vários acessórios de coletores, oferecendo flexibilidade em várias configurações.
  • Ampla faixa de desempenho de vácuo: Disponível em vários tamanhos de bocal, proporcionando uma ampla gama de desempenho de fluxo de vácuo para diferentes necessidades de aplicação.

O DFE representa a dedicação da Piab em fornecer soluções inovadoras para qualquer aplicação e desafio de vácuo.


Compartilhar artigo