A Piab apresenta o BLFF - um novo conceito estrutural para ventosas de alto fluxo

Publicado 15/06/2026
A Piab apresenta o BLFF - um novo conceito estrutural para ventosas de alto fluxo

BLFF é uma nova família de ventosas de alto fluxo que rompe o tradicional compromisso entre adaptabilidade e estabilidade, permitindo a manipulação, por uma plataforma, de uma ampla variedade de objetos em ambientes exigentes de logística e embalagens.

A Piab apresenta a BLFF, uma nova família de ventosas construída com base em um conceito estrutural completamente redesenhado para aplicações de vácuo de alto fluxo. Desenvolvida para logística e armazenagem, embalagens mistas e classificação de pacotes em alta velocidade, a BLFF foi projetada para gerenciar variações frequentes de tamanho, forma e tipo de embalagem com uma plataforma única e versátil.

Principais recursos para usuários de alto fluxo

  • Nova arquitetura de material duplo
    Um lábio flexível com resistência ao desgaste sobreposto a um fole rígido torna o BLFF macio onde deve se adaptar aos objetos e rígido onde deve manter o controle e a estrutura.
    Desempenho estável em aplicações com vedação e com vazamentos
  • O BLFF foi testado sob cargas pesadas, altas acelerações e taxas de fluxo extremas. Ele mantém a vedação, a forma e a aderência onde as ventosas convencionais costumam desmoronar ou perder o controle, especialmente em materiais porosos ou irregulares.
    Tamanhos e opções de dureza para logística e embalagens
  • O BLFF está disponível inicialmente nos tamanhos 42 e 55, que atendem aos requisitos comuns de logística e embalagens. Cada tamanho é fornecido em dois níveis de dureza: médio, para uma combinação equilibrada de adaptabilidade e controle, e duro, quando a estabilidade máxima é necessária em alta aceleração ou com objetos mais pesados. Uma geometria externa consistente em todos os níveis de dureza simplifica o design e as transferências de EOAT.
  • Modular, sustentável e de fácil manutenção
    Um conceito de conector integrado significa que apenas a ventosa de plástico é substituída no final da vida útil, enquanto o conector metálico permanece na máquina. A manutenção pode ser feita por baixo da ventosa para minimizar o tempo de inatividade. Um módulo de recurso externo permite complementos, como filtração fina, e o BLFF é compatível com o piSAVE® sense para controle de vácuo e economia de energia. Os materiais totalmente recicláveis, a longa vida útil e a redução da sucata dão suporte às metas de desempenho e sustentabilidade.
     

Compartilhar artigo