Kenos® expande as garras robóticas a vácuo KVG150 E-Series

Publicado 17/11/2025
Imagem mostrando o KVG150 E-Series

A Kenos® tem o orgulho de anunciar a expansão de sua série KVG150 E, oferecendo agora a KVG150C, equipado com ventosas, juntamente com sua confiável versão de espuma, o KVG150F. Juntos, essa família de produtos combinados foi projetada para oferecer flexibilidade inigualável, economia de energia e facilidade de uso em uma ampla variedade de setores.

Tanto o KVG150F quanto o KVG150C compartilham um corpo de alumínio reciclado forte e leve, projetado para instalação rápida e operação confiável. Sua tecnologia de vácuo integrada garante desempenho ideal e manutenção simples. O KVG150C apresenta padrões de ventosas otimizados que maximizam a área de preensão e a eficiência, permitindo que as garras robóticas sejam colocadas lado a lado sem perder o padrão de passo. Uma pré-seleção de ventosas o torna ideal para a manipulação de tudo, desde caixas de papelão e sacos deformáveis até chapas metálicas oleosas e produtos alimentícios.

Um dos principais destaques da série KVG150 é a integração da função ESL (Energy Saving for Leaking applications, economia de energia para aplicações com vazamento), agora disponível para as versões de espuma e ventosas. Esse recurso avançado garante que apenas a quantidade necessária de ar seja usada para manter o vácuo, reduzindo significativamente o consumo de ar e o impacto ambiental. O design interno otimiza ainda mais o fluxo de ar, reforçando o compromisso da KVG E-Series de ser evolutiva, fácil, ecológica, eficiente em termos de energia e abrangente. O KVG150C traz total modularidade à série, permitindo que os usuários personalizem o tamanho, o tipo de ventosa, o desempenho do vácuo e a tecnologia de controle de fluxo para atender aos requisitos precisos de EOAT (End-of-Arm-Tooling). Ele pode ser configurado com uma seleção precisa de ventosas Piab - incluindo ventosas de fricção, ventosas piGRIP®, Value Line e ventosas especializadas em DURAFLEX® ou materiais aprovados pela FDA. Para aplicações exclusivas, também estão disponíveis padrões personalizados e todo o portfólio de ventosas da Piab.

Com os pontos fortes combinados do KVG150F e do KVG150C, a Kenos® e a Piab oferecem uma solução abrangente e pronta para o futuro de garras a vácuo para embalagens, metal, vidro, alimentos, logística e muito mais. A série KVG150 estabelece um novo padrão de modularidade, eficiência energética e desempenho na automação da manufatura moderna.


Compartilhar artigo