Lançamento da família de ventosas PX para manipulação de superfícies exigentes

Publicado 29/04/2026
Lançamento da família de ventosas PX para manipulação de superfícies exigentes

Vedação adaptável, consumo de ar reduzido e aderência estável em ambientes industriais

A PX é uma família de ventosas robustas para manipulação confiável de materiais ásperos, com padrões e irregulares, como pedra, chapas de metal, vidro estruturado e madeira. Um anel de vedação de EPDM altamente adaptável, combinado com uma placa de suporte de alumínio rígida e uma almofada de suporte interna, proporciona uma garra segura onde as ventosas planas padrão têm dificuldades, tornando a PX adequada para ambientes industriais exigentes.

O anel de vedação macio acompanha os contornos e as superfícies texturizadas, enquanto a almofada interna de suporte estabiliza peças finas ou delicadas e reduz as marcas. O anel de vedação é fixado de forma segura na placa de suporte e pode ser substituído separadamente, o que proporciona aos distribuidores um conceito claro de sobressalentes e a repetição de negócios com itens de desgaste.

O PX também está disponível opcionalmente com uma válvula de cone integrada. Essa função ativa a ventosa somente quando ela entra em contato com a peça e desliga automaticamente as ventosas que não estão cobertas - por exemplo, fora do objeto em elevação. Isso protege o processo de elevação, reduz significativamente o consumo de ar e oferece uma atualização simples de economia de energia para garras com várias ventosas e garras de área.

Com baixo volume interno para evacuação rápida, conexões rosqueadas para facilitar a integração e uma variedade de diâmetros que correspondem aos tamanhos comuns na manipulação de pedra, metal, vidro e madeira, o PX é fácil de especificar tanto para retrofits quanto para novos sistemas. A família PX está disponível por meio dos canais regulares de vendas e das ferramentas digitais da Piab, permitindo que os distribuidores selecionem variantes padrão ou de válvula cone para atender às necessidades dos clientes.
 


Compartilhar artigo