Conheça o filtro sinterizado da Piab: O novo padrão em filtração de transportadores a vácuo

Publicado 24/03/2026
Conheça o filtro sinterizado da Piab: O novo padrão em filtração de transportadores a vácuo

Em uma fábrica de alimentos, farmacêutica ou química, poucas pessoas entram pensando em filtros. Você pensa em produtividade, Períodos de limpeza, resultados de inspeção e as ligações que recebe quando uma linha para. No entanto, muitas vezes, um filtro pequeno, rachado, entupido ou mal limpo é exatamente o que rouba seu tempo.

O novo filtro Sintered da Piab foi desenvolvido exatamente para essa realidade. Fabricado como um único corpo de polietileno sinterizado, sem juntas ou costuras coladas, ele foi projetado para fazer seu trabalho silenciosamente dia após dia, lidando com as condições reais da fábrica sem rachar, deformar ou perder força. Menos pontos fracos significam menos surpresas, menos paradas não planejadas e menos vezes é necessário desmontar o equipamento apenas para consertar um filtro com defeito.

Criado para garantir tempo de atividade, higiene e facilidade de limpeza

O filtro sinterizado é feito de polietileno livre de PFAS, seguro para alimentos e produtos farmacêuticos e em conformidade com os requisitos de grau alimentício da UE e dos EUA, portanto, você pode confiar nele para produtos sensíveis. Ele resiste a materiais corrosivos e a altas temperaturas de limpeza de até 121 °C e deve ser lavado e reutilizado várias vezes sem perder o desempenho. Você pode limpá-lo com ar comprimido, lavagem úmida ou esterilização, mesmo ao manipular pós pegajosos ou aglomerados, e ainda contar com uma filtração estável.

Sua geometria compacta e retorcida é possibilitada por ferramentas produzidas com manufatura aditiva, proporcionando uma grande área de filtração e alta resistência no mesmo espaço que os filtros convencionais. O design monobloco elimina fendas e lacunas onde o pó pode se esconder ou se acumular, facilitando a limpeza completa. Por ser fabricado em um único material, não há juntas que se comportem de forma diferente sob ciclos de pressão ou temperatura, o que ajuda a manter a taxa de fluxo e o desempenho do processo previsíveis em turnos e mudanças de produto.

Rastreável e pronto para manutenção digital

Cada filtro sinterizado inclui um chip NFC que pode ser escaneado com smartphones habilitados para NFC. Um toque leva a sua equipe diretamente para a página correta do produto no piab.com, com instruções de limpeza, dados técnicos e documentação vinculados diretamente ao filtro em suas mãos. Isso facilita a padronização da forma como os filtros são usados e limpos e a realização de auditorias sem a necessidade de procurar arquivos.

A funcionalidade NFC também oferece suporte à rastreabilidade e ao gerenciamento mais inteligente dos filtros. É possível associar filtros a materiais ou linhas específicas, rastrear o uso e adotar uma prática de manutenção mais digital e orientada por dados, em vez de depender de rótulos escritos à mão ou da memória. (O último recurso está disponível em smartphones Android com NFC e iPhone 7 ou posterior com iOS 13+ usando um aplicativo de escrita NFC de terceiros comumente disponível, não fornecido pela Piab).

Para um gerente de operações, gerente de instalações ou engenheiro no local, o filtro Sintered é mais do que um novo cartucho. É um componente durável, higiênico e rastreável que ajuda a reduzir as paradas não planejadas, aumentar os intervalos de limpeza e substituição, simplificar as inspeções e dar à sua equipe acesso instantâneo às informações necessárias.

Disponível agora - e mais variantes em breve

Estamos lançando a linha de filtros Sintered com uma variante inicial de produto. Outros tamanhos e variantes serão adicionados gradualmente, para que você possa combinar o mesmo conceito de filtração robusta e higiênica com mais sistemas e aplicações ao longo do tempo. Se você tiver requisitos específicos hoje, entre em contato com a Piab e nós o ajudaremos a encontrar a melhor opção e o manteremos informado à medida que a linha se expandir.

Confira o novo filtro sinterizado e entre em contato conosco se precisar de ajuda com seus desafios de transporte a vácuo!


Compartilhar artigo