A unidade europeia de suprimentos da Piab Group se muda para uma instalação moderna em Butzbach

Publicado 24/02/2026
A unidade europeia de suprimentos da Piab Group se muda para uma instalação moderna em Butzbach

Depois de 13 anos no local atual, a Unidade Europeia de Suprimentos (ESU) da Piab Group está se mudando para uma instalação totalmente nova e de última geração em Butzbach, Alemanha. Essa mudança representa um marco significativo em nosso compromisso contínuo com a excelência operacional, a sustentabilidade e o aprimoramento do atendimento ao cliente.

Expansão de nossa capacidade

Para melhorar nosso atendimento aos clientes e apoiar o caminho de crescimento contínuo da Piab, estamos expandindo de 2.100 metros quadrados para 4.000 metros quadrados. Isso nos permitirá otimizar nosso fluxo de trabalho e processos logísticos, além de melhorar o gerenciamento de estoque. O prédio de baixo consumo de energia nos ajudará a reduzir a energia em 30 a 50%.

Apresentando a automação avançada

Um dos principais destaques de nossa nova ESU é a implementação do sistema de armazenamento e recuperação automatizados (ASRS) AutoStore. O AutoStore é uma solução robótica de ponta e de alta densidade que otimiza as operações do armazém, maximizando a capacidade de armazenamento e permitindo o atendimento mais rápido e preciso dos pedidos.

Detalhes da mudança

Novo endereço:
Schorbachstraße 11, 35510 Butzbach, Alemanha

Período de realocação:
16 a 23 de janeiro de 2026


Datas importantes:
16 a 19 de janeiro de 2026: Não é possível fazer entregas ou receber mercadorias.
20 de janeiro de 2026: O recebimento de mercadorias será retomado no novo endereço.


Marcas afetadas:
Piab, Coval, Joulin, Kenos®, Avac.


Informações de contato:
Apenas nosso endereço postal está mudando; todos os outros detalhes de contato permanecem os mesmos.


O que esperar

  • Processos logísticos mais modernos e maior eficiência de operação.
  • Interrupção mínima: Embora esperemos uma transição tranquila, podem ocorrer pequenos atrasos durante o período de realocação.
  • Suporte contínuo: Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu representante habitual da Piab Group.
     

Nosso investimento em instalações modernas e automação avançada traz vários benefícios importantes para nossos clientes:

  • Entregas mais rápidas e confiáveis graças à logística otimizada e ao processamento de pedidos em alta velocidade.
  • Maior disponibilidade de produtos por meio do aprimoramento do gerenciamento de estoque e da expansão da capacidade de armazenamento.
  • Operações sustentáveis com sistemas de eficiência energética e uma área ambiental reduzida.
  • Escalabilidade e flexibilidade para atender à evolução das necessidades dos clientes e das demandas do mercado.

Sobre a Unidade Europeia de Fornecimento (ESU)

A Unidade Europeia de Fornecimento (ESU) do Piab Group desempenha um papel central em nossas operações globais. A ESU é responsável pelo fornecimento de ferramentas de automação a vácuo e sistemas de transferência a vácuo da Piab para mercados em todo o mundo, garantindo que os clientes recebam soluções confiáveis e de alta qualidade para suas necessidades de manipulação de materiais. A ESU fornece em todas as regiões globais. Nossos Centros de Experiência do Cliente locais estão trabalhando nas melhores soluções com e para nossos clientes. Essa abordagem colaborativa nos permite oferecer sistemas de transferência a vácuo personalizados e de alto desempenho que atendem às diversas demandas dos setores em todo o mundo.

Ao atuar como um importante centro de logística e distribuição, a ESU apóia o compromisso da Piab com entregas rápidas e confiáveis e um atendimento excepcional ao cliente em vários setores e regiões geográficas.


Compartilhar artigo