Piab lança ventosas XLF-SL de lábio único para objetos planos e pesados

Publicado 15/03/2026
Piab lança ventosas XLF-SL de lábio único para objetos planos e pesados

Uma nova família de ventosas de nitrilo-PVC de um só lábio, projetada para desempenho de elevação claramente definido ao realizar a manipulação de materiais pesados e planos, como chapa de vidro e chapa de metal.

A Piab amplia seu portfólio de ventosas planas com a XLF-SL, uma família de ventosas nitrilo-PVC de um único lábio, projetada para manipulação segura de objetos planos e pesados, como vidros e materiais de chapa em ambientes industriais exigentes. O XLF-SL complementa a linha XLF de lábio duplo já existente da Piab, oferecendo aos clientes uma escolha clara entre desempenho definido de elevação e segurança focada em redundância, dependendo das necessidades da aplicação e da filosofia de segurança.

Desempenho definido de elevação para aplicações de alta carga

O XLF-SL é desenvolvido com base no feedback dos clientes em aplicações onde a força de elevação é crítica. Com um único lábio de vedação, os engenheiros podem verificar claramente qual lábio está ativo e usar com confiança os valores especificados das fichas técnicas da Piab nos cálculos — suportando dimensionamento e avaliação de risco mais simples quando as cargas são grandes, pesadas e de alto valor.

Fabricada em Nitrilo-PVC, a linha XLF oferece aderência confiável em superfícies lisas como vidro, metal e chapas compostas, com boa resistência ao desgaste. O material também oferece forte resistência à luz UV e ao ozônio, tornando-o adequado para ambientes hostis — incluindo operações próximas a processos de soldagem e em aplicações que utilizam limpeza por ozônio para controle bacteriano.

Dois projetos complementares: desempenho vs redundância

A Piab continuará oferecendo as ventosas XLF de duplo lábio junto com a XLF-SL. O design de lábio duplo adiciona redundância, ajudando a manter a aderência caso uma linha de vedação seja danificada ou perca contato — ideal onde uma margem de segurança extra é priorizada.

O XLF-SL, por outro lado, foi construído para capacidade de elevação transparente e facilmente verificável. Juntas, as duas famílias oferecem aos clientes flexibilidade para escolher o conceito que melhor se encaixa em sua análise de riscos, layout de processos e requisitos de manipulação.

Projetado para tarefas de manipulação próximas ao operador

A manipulação de painéis pesados frequentemente ocorre com operadores trabalhando próximos à carga, onde tanto a segurança pessoal quanto a proteção de bens valiosos são importantes. Ao fornecer um design claro de lábio único com desempenho de elevação documentado, o XLF-SL apoia o design de sistemas mais seguros e ajuda os usuários a atender aos requisitos de segurança internos e externos.

Disponibilidade: A família de ventosas XLF-SL estará disponível pelos canais de vendas regulares e ferramentas digitais da Piab, oferecendo uma opção focada em desempenho para setores como manipulação de chapa de vidro, processo de chapa de metal e automação industrial geral.


Compartilhar artigo