Piab lança novas ventosas BXP mini ESD nas dimensões Ø6 e Ø8 mm

Publicado 09/02/2026
Piab lança novas ventosas BXP mini ESD nas dimensões Ø6 e Ø8 mm

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Piab lança novas ventosas BXP mini ESD nas dimensões Ø6 e Ø8 mm󠀲󠀡󠀳

󠀰A Piab está expandindo sua linha modular BXP com novas ventosas antistáticas BXP mini ESD em 6 e 8 mm, disponíveis em formatos de foles 1.5 e 2.5.󠀲󠀢󠀳 󠀰Esses novos tamanhos combinam o desempenho comprovado da família BXP com a tecnologia integrada de proteção ESD da série ESD BXP – uma solução ideal para manipulação de componentes sensíveis de bateria, células de combustível e Eletrônica em ambientes de produção cada vez mais compactos.󠀲󠀣󠀳

󠀰Os novos mini ventosas BXP são especificamente projetados para elevação de materiais irregulares e porosos, como papelão e embalagens, ao mesmo tempo em que protegem componentes sensíveis contra descargas eletrostáticas (ESD) prejudiciais.󠀲󠀤󠀳 󠀰Isso é possibilitado pelo ESD Duraflex®, um poliuretano semicondutor que combina a elasticidade da borracha com a resistência ao desgaste do poliuretano, permitindo o aterramento seguro dos objetos elevados.󠀲󠀥󠀳 󠀰O resultado é uma pega segura, sem marcas e confiável – mesmo em processos exigentes.󠀲󠀦󠀳

󠀰Assim como o restante da família BXP, as novas mini ventosas BXP de Ø6 mm e Ø8 mm fazem parte de um sistema modular.󠀲󠀧󠀳 󠀰Eles estão disponíveis em configurações de fole 1,5 e 2,5, proporcionando excelente capacidade de compensar diferenças de nível e superfícies irregulares na aplicação.󠀲󠀨󠀳 󠀰As novas mini ventosas vêm em dureza de 60 graus de dureza, otimizadas para garantir o equilíbrio certo entre aderência, flexibilidade e vida útil.󠀲󠀩󠀳 󠀰Para integração perfeita com equipamentos existentes, eles estão disponíveis com conectores ESD rosqueados adequados, garantindo condutividade e facilitando a adaptação da solução a diferentes máquinas e robôs.󠀲󠀡󠀠󠀳

󠀰A função ESD integrada é desenvolvida para substituir ou complementar equipamentos antiestáticos externos, que frequentemente exigem espaço adicional, trabalho de instalação e manutenção, podendo restringir o movimento da máquina.󠀲󠀡󠀡󠀳 󠀰Ao mover a proteção contra ESD diretamente para dentro da ventosa, a Piab simplifica tanto o design quanto a manutenção, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança e a qualidade no processo de manipulação.󠀲󠀡󠀢󠀳

󠀰As novas ventosas mini ESD BXP em Ø6 e Ø8 mm agora estão disponíveis para configuração e pedido em piab.com, complementando a linha BXP existente com uma solução compacta, flexível e à prova de futuro para produção moderna de baterias, células de combustível e eletrônicos.


Compartilhar artigo