Apresentando novos tamanhos para a Família BGX: 27 mm e 63 mm para melhor manipulação de sacos

Temos o prazer de anunciar a ampliação da nossa família de ventosas BGX com a adição de dois novos tamanhos: 27 mm e 63 mm. Desenvolvidas especialmente para a coleta de sacos finos e flexíveis, as ventosas BGX garantem uma pegada segura mesmo em níveis de vácuo mais baixos. Fabricadas em silicone azul aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) e pela UE, essas ventosas são ideais para contato direto com alimentos e versáteis para aplicações em diversas faixas de temperatura.
Novos recursos
- Faixa de tamanho expandida: A família BGX agora inclui tamanhos de 27 mm e 63 mm, complementando as opções existentes de 34 mm, 41 mm e 48 mm. Essa expansão permite maior flexibilidade e customização em seus processos de automação.
- Vedação excepcional: O lábio fino oferece desempenho de vedação excepcional, mesmo em níveis de vácuo baixos, garantindo uma aderência confiável em sacos delicados.
- Design durável de peça única: Produzidas em peça única, essas ventosas oferecem uma fixação segura e estável, sendo ideais para aplicações robóticas rápidas e semirrápidas.
Design adaptável com múltiplos foles: Com dois foles, as ventosas podem se ajustar a diferentes alturas e superfícies irregulares, garantindo uma aderência firme. - Silicone de grau alimentício: Em conformidade com os padrões FDA 21 CFR 177.2600 e EU 1935/2004, garantindo segurança para contato direto com alimentos.
- Versatilidade da temperatura: Adequada para ambientes de altas e baixas temperaturas, oferecendo adaptabilidade em diferentes contextos.
- Configurações personalizáveis: Disponíveis em vários tamanhos e com seis conectores rápidos em alumínio, as ventosas BGX podem ser adaptadas a necessidades específicas, otimizando a automação e aumentando as taxas de coleta.
Esses novos tamanhos complementam nossa linha existente e são totalmente configuráveis, alinhando-se perfeitamente com qualquer necessidade de maquinário ou processo.
As novas ventosas BGX de 27 mm e 63 mm estão disponíveis para pedido no site Piab.com. Melhore suas operações com essas últimas adições às ventosas de manipulação de sacos da Piab.