A Piab apresenta a série PS de sensores e interruptores eletrônicos de vácuo, além do aplicativo Piab Connect

A Piab está ampliando seu portfólio de automação de vácuo com o lançamento da série PS – uma nova e ampla linha de sensores e interruptores eletrônicos de vácuo com interface NFC moderna e segura. A série foi projetada para tornar a automação de vácuo mais estável, eficiente e previsível em diversas aplicações industriais.
Os sensores e interruptores de vácuo são elementos essenciais para a manipulação moderna baseada em vácuo. Com o lançamento da série PS, a Piab está adicionando uma linha de sensores e interruptores eletrônicos de vácuo que complementam o portfólio existente de interruptores. A nova série, preparada para o futuro, se integra perfeitamente em máquinas, bombas de vácuo e soluções de preensão. Ela oferece interfaces intuitivas para customização e diagnósticos essenciais, facilitando para nossos clientes e parceiros encontrar a solução perfeita para qualquer aplicação.
Três produtos projetados com base em necessidades industriais reais
A série PS apresenta três produtos com diferentes recursos e funcionalidades, desde saída de comutação simples, detecção analógica e comunicação avançada:
- PS.VA: saída analógica para monitoramento contínuo do nível de vácuo.
- PS.VS: saída de comutação digital para controle confiável de ligar/desligar, juntamente com saída de monitoramento analógica para controle adicional.
- PS.VSI: conectividade IO-Link para integração total em sistemas modernos de automação.
Em todas as variantes, as caixas compactas e as portas adequadas ajudam a minimizar o espaço de instalação e permitem layouts limpos e robustos em ferramentas da ponta do braço e coletores de vácuo. O PS.VS e o PS.VSI também têm como recurso um LED multicolorido, oferecendo ao usuário feedback instantâneo sobre o status do interruptor e o desempenho do sistema diretamente na máquina.
Aplicativo Piab Connect — uma interface intuitiva, moderna e segura para customização e acesso às principais estatísticas do sistema
O novo aplicativo Piab Connect permite a customização segura e completa de configurações como pontos de comutação, histerese e modos de saída para os modelos PS.VS e PS.VSI por meio da interface NFC. Isso reduz significativamente o tempo de comissionamento, especialmente ao configurar vários interruptores, pois permite copiar as configurações de um interruptor para outro. Por meio da interface NFC dos interruptores e do aplicativo, o usuário também tem acesso a estatísticas importantes, como contadores de ciclo de vácuo, simplificando o diagnóstico de falhas e a manutenção.
Em toda a linha, os clientes se beneficiam de um desempenho de medição estável, design industrial robusto e opções flexíveis de montagem – tornando a linha PS adequada para aplicações em embalagens, logística e armazenagem, Eletrônica e aplicações industriais em geral.
Não tem certeza do que precisa?
Nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.