A Piab apresenta a piCEP™40 – bomba elétrica compacta para automação a vácuo sem ar comprimido

Publicado 17/11/2026
A Piab apresenta a piCEP™40 – bomba elétrica compacta para automação a vácuo sem ar comprimido

A Piab apresenta a piCEP™40, uma bomba de vácuo compacta e totalmente elétrica, projetada para automação flexível e sem ar comprimido em aplicações de logística, embalagem e movimentação de materiais.

A Piab está expandindo sua linha de soluções elétricas a vácuo com o lançamento da piCEP™40 – Compact Electrical Pump, uma bomba de vácuo compacta e totalmente elétrica, desenvolvida para aplicações de movimentação automatizada e móvel onde o ar comprimido não está disponível, não é prático ou não é a opção preferida.

Com geração de vácuo local próxima ao ponto de sucção, a piCEP™40 possibilita rápida formação de vácuo, preensão confiável e projeto de sistema simplificado. Em vez de direcionar o ar comprimido para uma garra, robô ou plataforma móvel, a bomba gera vácuo diretamente onde é necessário. Isso a torna uma solução atraente para fabricantes de máquinas, integradores de sistemas e fabricantes de AMRs e AGVs que buscam criar sistemas de automação flexíveis e sem ar comprimido.

A nova bomba é especialmente adequada para automação logística, armazenagem, embalagem e movimentação de materiais. Seu design compacto facilita a integração em layouts com espaço reduzido e plataformas móveis, diminuindo o comprimento da linha de vácuo para proporcionar uma resposta rápida durante os ciclos de movimentação. A piCEP™40 foi projetada para objetos selados e com leves vazamentos, tornando-se adequada para diversas aplicações comuns de pick-and-place e intralogística.

Para garantir uma integração eficiente, a piCEP™40 oferece comunicação via I/O padrão e IO-Link. O I/O padrão proporciona uma conexão simples aos sistemas comuns de controle de máquinas, enquanto o IO-Link possibilita configuração avançada, monitoramento e diagnósticos.

A bomba também pode ser configurada com opções para conexão de sensor de vácuo externo e sinal para válvula de liberação externa, proporcionando aos usuários a flexibilidade de adaptar a solução às necessidades específicas de suas aplicações.

Ao combinar design compacto, geração elétrica de vácuo e opções de controle flexíveis, a piCEP™40 oferece aos fabricantes de automação uma maneira prática de incorporar movimentação a vácuo confiável, sem a necessidade de infraestrutura de ar comprimido no ponto de uso.

Saiba mais na página do produto e use o configurador para selecionar a configuração ideal da piCEP™40 para sua aplicação.


Compartilhar artigo