Transportadores a vácuo para pós a granel, grânulos e peças pequenas
O sistema de transporte a vácuo de pó da Piab é uma solução de tecnologia de ponta para transporte de pós. Ele oferece uma forma segura e limpa de manusear sólidos a granel. Isso inclui o manuseio de pós finos, materiais abrasivos e materiais que absorvem umidade (higroscópicos) ou que tendem a formar pontes. Esses sistemas de transferência de pó por vácuo são uma alternativa ideal aos métodos tradicionais de transporte, garantindo ausência de variações na qualidade do produto e minimizando perdas de material.
Sistema de Transporte de Pós para Qualquer Aplicação – Transportadores a Vácuo piFLOW® da Piab
Os sistemas de transporte a vácuo da Piab são referência no setor de transporte de pós, oferecendo soluções versáteis e práticas para diversas aplicações com pós. Seu design compacto e alta confiabilidade fazem deles a melhor escolha em múltiplos segmentos industriais.
Os sistemas de transporte a vácuo da Piab são soluções ideais para o transporte de pós, oferecendo segurança e higiene superiores. Equipados com a tecnologia inovadora COAX®, esses sistemas representam o máximo em eficiência no transporte pneumático a vácuo para manuseio de pós. As configurações são simples e confiáveis, utilizando a forma mais eficiente em termos de energia para gerar o vácuo. Estão disponíveis com:
- Certificação ATEX para poeira, instalação em zonas 21 e 22
- Certificação ATEX para poeira e gás – transporte de grânulos em atmosferas explosivas de poeira e gás
- Conformidade com normas FDA
- Opcional com bomba de vácuo acionada por ejetor ou bomba mecânica
- Corpo em aço inoxidável de alta qualidade
Transportadores de Pó a Vácuo Piab à Venda
Sistemas de transporte a vácuo para vários setores
Operadores e técnicos de todo o mundo confiam nos sistemas de transporte a vácuo da Piab em vários setores. Os setores a seguir utilizam os equipamentos de manuseio de pó da Piab com grande vantagem. Clique nos blocos para ler mais sobre os sistemas de transferência a vácuo da Piab para seu setor.
Complete seu sistema com os acessórios Piab
Se você precisa transferir pós, grânulos ou peças pequenas, temos o transportador certo para o manuseio de materiais. Entre em contato com nossos especialistas hoje mesmo e deixe-nos ajudá-lo a otimizar seus processos e elevar sua produção a novos patamares.
Vantagens do transportador a vácuo Piab para pós
Os transportadores a vácuo da Piab são a solução ideal para o transporte de sólidos a granel. Eles criam um ambiente de trabalho seguro, higiênico e ergonômico. Eles também garantem a alta qualidade do produto e evitam a perda de produtos devido a derramamentos ou danos.
Os transportadores pneumáticos a vácuo têm muitas vantagens no manuseio de pós. Leia aqui uma comparação com sopradores industriais, transportadores helicoidais, elevadores de caçamba e correias transportadoras.
Soluções fechadas para manuseio de pós
Os pós são transferidos em um sistema fechado de manuseio de materiais, substituindo sem esforço o transporte manual ou mecânico, reduzindo a possibilidade de contaminação cruzada.
Qualidade e segurança certificadas
Os transportadores a vácuo da Piab aumentam a produtividade e reduzem os custos automatizando os processos de produção. Eles atendem aos rigorosos requisitos do setor com as certificações FDA, EC No. 1935/2004, EC No. 10/2011, ATEX Dust e ATEX Gas.
Prevenção de partículas de poeira e fácil instalação
Os filtros embutidos impedem que as partículas de poeira entrem no ar, eliminando o perigo de explosões de poeira e problemas respiratórios. Os sistemas de transporte a vácuo são fáceis de instalar e manter, o que reduz o tempo de integração do operador.
Eficiência energética e durabilidade
Os sistemas de transporte de pó da Piab oferecem acionamento por ejetor utilizando a tecnologia COAX® para produção de vácuo com eficiência energética, mas também funcionam com bombas de palhetas. A Piab constrói cada transportador a vácuo para durar com materiais duráveis e oferece uma garantia de 5 anos.
Aplicação versátil e alta produtividade
Os sistemas de transporte da Piab, com seu design compacto e modular, facilitam o manuseio de produtos a granel. Eles podem manusear pós, grânulos ou partículas em velocidades de até 15 toneladas por hora.
Eficiência de manutenção e limpeza
A troca entre diferentes materiais é rápida e fácil. Os transportadores a vácuo da Piab exigem manutenção e limpeza mínimas, o que contribui para aumentar a produtividade e reduzir os custos.
Proteção de materiais frágeis
O transporte em fase densa protege materiais frágeis, garantindo que produtos sensíveis, como comprimidos revestidos, permaneçam intactos durante o transporte.
Flexibilidade e fácil integração
Os transportadores piFLOW® da Piab integram-se perfeitamente aos sistemas existentes ou a novas linhas, com a capacidade de modificar facilmente os layouts. As estruturas móveis permitem uma implementação flexível nas linhas de produção.
Projeto modular: Disponibilidade total de peças de reposição
Explore o poder dos transportadores a vácuo da Piab e otimize seus processos de produção! Nossa equipe de especialistas em nossos Centros de Experiência do Cliente o ajuda a encontrar a solução certa para suas necessidades. Também fornecemos provas de conceito. Saiba como eles lidam com os desafios do transporte a vácuo.
Quando você trabalha com o equipamento de transporte de pó da Piab, você está escolhendo:
- Conhecimento especializado: Beneficie-se de nossas décadas de experiência e profundo conhecimento em transferência de pó e manuseio de materiais a granel.
- Projeto feito por engenheiros: sistemas de transporte de pó duráveis e confiáveis feitos por especialistas.
- Suporte global: Estamos à sua disposição em todo o mundo com uma rede dedicada de serviços e suporte. Graças a esse suporte local e aos curtos prazos de entrega, a Piab realmente se destaca entre as empresas de sistemas de manuseio de materiais a granel.
Casos de uso dos sistemas de manuseio de pó da Piab
Você precisa de ajuda para escolher o produto certo?
Receba orientação gratuita dos nossos engenheiros.