Da suposição ao controle: por que a rastreabilidade de peças sobressalentes é importante na manipulação de pó

Em muitas fábricas, o conhecimento sobre peças sobressalentes fica na cabeça das pessoas, em rótulos desgastados e em antigas confirmações de pedidos. Isso funciona até que alguém saia da empresa, um rótulo desbote ou um auditor faça uma pergunta que ninguém saiba responder. Para um líder de operação, isso é um problema de controle, não um detalhe de manutenção.
O custo das suposições
- os técnicos ficam procurando números de itens, ligam para fornecedores ou desmontam equipamentos apenas para identificar uma peça.
- Pedidos errados: chega uma peça quase compatível, a linha fica parada e o pedido recomeça do zero.
- Histórico desconhecido: ninguém sabe a idade de um filtro ou qual foi o último material que ele transportou. Nos setores de alimentos e farmacêutico, isso representa um risco de contaminação cruzada e alergênicos.
- Lacunas nas auditorias: documentar qual peça foi usada, quando e onde se torna uma tarefa manual de papelada. Além disso, auditores e clientes estão começando a perguntar de que as peças são feitas, por exemplo, se contêm PFAS. Leia o que a restrição da UE aos PFAS significa para equipamentos de processo.
Como é uma boa rastreabilidade
| Nível | Como as peças são identificadas | O que você controla |
|---|---|---|
| Suposições | Memória, rótulos desgastados, documentação antiga | Muito pouco; cada novo pedido é uma busca |
| Documentada | Planilhas e registros de manutenção | Histórico, se alguém mantiver o registro atualizado |
| Integrada | A peça carrega sua própria identidade e dados | Número do item, idade e histórico de uso, na hora |
O passo de “documentada” para “integrada” é o que elimina a dependência de pessoas e da papelada.
Perguntas a fazer aos fornecedores
- Minha equipe consegue identificar a variante exata da peça no local, sem desmontar nada?
- Podemos ver a data de fabricação de cada peça?
- Podemos registrar nossas próprias informações na peça, como o material transportado ou a última limpeza?
- O reabastecimento leva diretamente ao produto certo?
Um exemplo: o filtro sinterizado com NFC
O filtro sinterizado da Piab possui um chip NFC integrado. Basta encostar um celular nele para obter um link para a página do produto correspondente àquela variante específica do filtro. Com um aplicativo NFC de terceiros, você também pode ler o número do item e a data de fabricação, além de gravar suas próprias informações no chip, como o ingrediente que foi transportado. O filtro se torna seu próprio registro. A rastreabilidade é parte do argumento de negócios. Veja como o filtro sinterizado também contribui para a conformidade com a ausência de PFAS e para uma produção estável.
Observe que gravar no chip substitui as informações já adicionadas a ele, como data de fabricação e número do item.
Para seus engenheiros: compare todos os tipos e especificações de filtros da Piab em nosso guia de filtros.
Veja como um único toque substitui a busca por números de peça:
Baixe a autoavaliação de rastreabilidade de sobressalentes
Um PDF de duas páginas que você pode preencher sozinho ou com sua equipe de manutenção. Avalie sua configuração atual, veja seu nível e descubra o que fazer a seguir.