Expandindo a linha: Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab

Publicado 17/06/2025
Expandindo a linha: Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab

A Piab tem o prazer de anunciar a ampliação de sua aclamada linha de ventosas abridoras de sacos com a introdução de dois novos tamanhos: 18 mm e 42 mm. Essas adições se unem aos tamanhos existentes de 26 mm e 33 mm, oferecendo ainda maior versatilidade e precisão na manipulação de materiais delicados em várias aplicações.

Novos recursos

  • Faixa de tamanho expandida: Agora disponíveis nos tamanhos de 18 mm, 26 mm, 33 mm e 42 mm, essas ventosas oferecem desempenho ideal, adaptado às necessidades específicas no preenchimento de sacos e manipulação de materiais sensíveis.
  •  Projetadas para manipulação de sacos: Ideais para máquinas de embalagem form-fill-seal (FFS) e estações de enchimento de sacos, garantindo operações eficientes e confiáveis.
  • Conformidade de contato com alimentos: O material de silicone está em conformidade com a FDA 21 CFR 177.2600 e a EU 1935/2004.
    Lábio fino e conformável: Evita que os materiais sejam sugados e danificados, preservando a integridade de itens delicados.
  • Padrão de trava inteligente: Aumenta a força de elevação enquanto protege materiais sensíveis contra danos.
    Manipula materiais sensíveis: Adequadas para papel, filmes plásticos e outras chapas finas, garantindo versatilidade em todas as aplicações.
  • Ampla faixa de temperatura: Oferece desempenho confiável em diversas condições, tornando-as adequadas para diferentes ambientes.

Esses novos tamanhos complementam nossa linha existente e são totalmente configuráveis, alinhando-se perfeitamente com qualquer necessidade de maquinário ou processo.
As novas ventosas F-FCM de 18 mm e 42 mm estão disponíveis para pedido no site Piab.com. Melhore suas operações com essas novas adições às ventosas abridoras de sacos da Piab.


Compartilhar artigo